Produto descontinuado

Extech EX540

12 Function Wireless True RMS Industrial MultiMeter/Datalogger

The Extech EX540 offers wireless connectivity to your laptop or PC using a USB receiver with a range comparable to Bluetooth (10 m/33 ft). The EX540 transmits real-time data for monitoring, trending, and analysis (using the included software) on one of two available frequencies (914 MHz). Now electrical professionals can monitor and data log readings at a safe distance from hazardous locations. Additionally, it is easier to perform remote tasks such as powering up a device from a control panel that is not nearby. From a time-saving perspective for laptop users, the EX540 permits a user to set up their laptop at a centralized location and then sequentially data log readings throughout a site without relocating the laptop. In addition to wireless data logging, the EX540 can log up to 9,999 readings internally and also reads voltage, current, resistance, capacitance, frequency (with dual-range sensitivity for electrical and electronic work), duty cycle, continuity, diode testing, and even temperature using its Type K thermistor bead probe. Complete with double-molded test leads, USB wireless receiver (914 MHz), temperature probe, magnetic hanging strap, 9 V battery, and carrying case.

Especificações

Especificações gerais
Capacitância 0.001nF to 40mF
Ciclo de Trabalho 0.1 to 99.9%
Continuidade Yes
Corrente Alternada (CA) 0.01µA to 20A
Corrente Contínua (CC) 0.01µA to 20A
Frequência Electrical: 40Hz to 4kHz, Electronic: 0.001Hz to 100MHz
Frequência de transmissão sem fio 915MHz
Resistência 0.01Ω to 40MΩ
Resolução máx. da temperatura (tipo K) -58 to 1382°F (-50 to 750°C)
Tensão de CA 0.01mV to 1000V
Tensão de CC 0.01mV to 1000V
Teste de Diodo 2.8V
True RMS Yes
Detalhes adicionais
Categoria de Segurança CATIII - 1000V, CATIV - 600V
Certificações CE, UL
Classificação IP IP67
Dimensões 7.25 × 3.25 × 2.25" (184 × 83 × 57mm)
Display 40000-count segment LCD
Garantia 3 years
Peso 12.3oz (349g)
Potência 1 × 9V battery

Recursos e suporte

Observação: Você deve estar conectado para baixar software ou firmware. Faça login ou crie uma conta.

Software Download

Extech EX540A Software

Você deve estar conectado para baixar o arquivo.

Certification

Extech EX540 Declaration of Conformity

User Manual

Extech EX540 User Manual

Datasheet

Extech EX540-EX542 Datasheet

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.