Produto descontinuado

Extech EX542

12 Function Wireless True RMS Industrial MultiMeter/Datalogger

The Extech EX542 offers wireless connectivity to your laptop or PC using a USB receiver with a range comparable to Bluetooth (10 m/33 ft.). The EX542 transmits real-time data for monitoring, trending, and analysis (using the included software) on one of two available frequencies (433 MHz). Now electrical professionals can monitor and data log readings at a safe distance from hazardous locations. Additionally, it is easier to perform remote tasks such as powering up a device from a control panel that is not nearby. From a time-saving perspective for laptop users, the EX542 permits a user to set up their laptop at a centralized location and then sequentially data log readings throughout a site without having to relocating the laptop. In addition to wireless data logging, the EX542 can log up to 9,999 readings internally and also read voltage, current, resistance, capacitance, frequency (with dual-range sensitivity for electrical and electronic work), duty cycle, continuity, diode testing, and even temperature using its Type K thermistor bead probe. Complete with double-molded test leads, USB wireless receiver, temperature probe, magnetic hanging strap, 9 V battery, and carrying case.

Especificações

Especificações gerais
Capacitância 0.001nF to 40mF
Ciclo de Trabalho 0.1 to 99.90%
Continuidade Yes
Corrente Alternada (CA) 0.01µA to 20A
Corrente Contínua (CC) 0.01µA to 20A
Frequência Electrical: 40Hz to 4kHz, Electronic: 0.001Hz to 100MHz
Frequência de transmissão sem fio 433MHz
Resistência 0.01Ω to 40MΩ
Resolução máx. da temperatura (tipo K) -58 to 1382°F (-50 to 750°C)
Tensão de CA 0.01mV to 1000V
Tensão de CC 0.01mV to 1000V
Teste de Diodo 2.8V
True RMS Yes
Detalhes adicionais
Categoria de Segurança CATIV - 600V
Certificações CE, FCC
Classificação IP IP67
Dimensões 7.25 × 3.25 × 2.25" (184 × 83 × 57mm)
Display 40000-count segment LCD
Garantia 3 years
Peso 12.3oz (349g)
Potência 1 × 9V battery

Recursos e suporte

Observação: Você deve estar conectado para baixar software ou firmware. Faça login ou crie uma conta.

Software Download

Extech EX540A Software

Você deve estar conectado para baixar o arquivo.

Datasheet

Extech EX540-EX542 Datasheet

User Manual

Extech EX542 User Manual

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.