Produto descontinuado

Extech EX570

12 Function True RMS Industrial MultiMeter with IR Thermometer

The rugged Extech EX570 is ideal for industrial/plant maintenance and electrical contractors. It offers advanced multimeter functions, high accuracy (0.06%), True RMS precision plus an integrated infrared thermometer patented by Extech. The EX570 protects users with category IV-600 V and category III-1000 V safety ratings. It measures voltage, millivolt, current, resistance, capacitance, and frequency plus diode and continuity tests. Added functions include min/max, average, hold, relative, peak hold, and quick note memory for 3 readings. Thermocouple temperature readings are complemented by an infrared thermometer for safe, non-contact temperature measurement (30:1 distance to spot ratio). Built in IR simplifies the identification of overheating motors, electrical panels, and other components from a distance and without a separate thermometer. Complete with double-molded test leads, temperature probe, magnetic hanging strap, 9 V battery, and case.

Especificações

Especificações gerais
Capacitância 0.001nF to 10,000µF
Ciclo de Trabalho 0.01 to 99.99%
Continuidade Yes
Corrente Alternada (CA) 0.01µA to 20A
Corrente Contínua (CC) 0.01µA to 20A
Frequência 0.0001Hz to 40MHz
Precisão básica da temperatura (IV) -22 to 1022°F (-30 to 550°C)
Relação de distância até o alvo 30:1
Resistência 0.01Ω to 40MΩ
Resolução máx. da temperatura (tipo K) -50 to 1382°F (-45 to 750°C)
Tensão de CA 0.01mV to 1000V
Tensão de CC 0.01mV to 1000V
Teste de Diodo 2.8V
True RMS Yes
Detalhes adicionais
Categoria de Segurança CATIII - 1000V, CATIV - 600V
Certificações CE
Classificação IP IP64
Dimensões 7.25 × 3.25 × 2.25" (184 × 83 × 57mm)
Display 40000-count segment LCD
Garantia 3 years
Peso 12.3oz (349g)
Potência 1 × 9V battery

Recursos e suporte

User Manual

Extech EX570 User Manual

Datasheet

Extech EX570 Datasheet

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.