Produto descontinuado

Extech EX613

Alicate amperímetro CA/CC de entrada dupla de 400 A + NCV

O EX613 é um alicate amperímetro CA/CC de entrada dupla de 400 A com detector de tensão sem contato integrado. Este alicate amperímetro CA/CC TRMS tem entradas duplas de termopar para medições de temperatura diferencial T1, T2, T1-T2. Este DMM mede a tensão CA/CC e a corrente, resistência, capacitância e frequência. Os recursos adicionais incluem: Função de microamperagem CC para medições de haste de chama, tensão de circuito aberto de diodo de 2,8 volts, retenção de dados mais retenção de pico rápida para capturar picos de corrente na inicialização do motor e medição de capacitância até 40 mF. O EX613 exibe 40.000 contagens em sua tela LCD e é construído em uma carcaça robusta de moldagem dupla. Vem completo com cabos de teste, pilha de 9 V, 2 sondas de temperatura de fio Tipo K e estojo de transporte.

Especificações

Especificações gerais
Capacitância 40 mF
Ciclo de Trabalho 0,5 a 99,9%
Continuidade Sim
Corrente Alternada (CA) 400,0 A
Corrente Contínua (CC) 400,0 A
Frequência 40 MHz
Microcorrente CC 4.000µA
Precisão básica da corrente alternada CA ±1.5%
Precisão básica da corrente CC ±1,5%
Resistência 40.000 MΩ
Resolução máx. da capacitância 0,01 nF
Resolução máx. da corrente CC 10 mA
Resolução máx. da frequência 0,001 Hz
Resolução máx. da microcorrente CC 0,01µA
Resolução máx. da resistência 0.01Ω
Resolução máx. da temperatura (tipo K) -50 a 1.000°C (-58 a 1.832°F)
Resolução máx. da tensão CA 0,1 mV
Resolução máx. da tensão CC 0,01 mV
Resolução máx. de corrente CA 10 mA
Tamanho da garra Condutores de 32 mm (1,25 pol) até 500 MCM
Tensão de CA 600 V
Tensão de CC 600 V
Teste de Diodo Sim
True RMS Sim
Detalhes adicionais
Categoria de Segurança CAT III – 600 V
Certificações CE, ETL, NIST
Dimensões 229 × 80 × 49 mm (9 × 3,1 × 1,9 pol)
Garantia 2 anos
Peso 303 g (10,7 oz)
Potência 1 pilha de 9 V

Recursos e suporte

Datasheet

Extech EX6xx Datasheet

User Manual

Extech EX613 User Manual

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.