Produto descontinuado

Extech EX622

Alicate amperímetro CA de entrada dupla de 400 A + termômetro NCV + IR

O Alicate amperímetro CA/CC de entrada dupla Extech EX622 tem entradas de termopar duplo para medição de temperatura diferencial T1, T2, e T1-T2, além de um termômetro infravermelho integrado com ponteiro laser para localização de pontos quentes e detector NCV. Recursos adicionais incluem função de microamperagem CC para medições de haste de chama, tensão de circuito aberto de diodo de 2,8 volts, retenção de dados mais retenção de pico rápida para capturar picos de corrente na inicialização do motor e medição de capacitância até 40 mF. Vem completo com cabos de teste, pilha de 9 volts, duas sondas de temperatura de fio de esfera Tipo K e estojo de transporte.

Especificações

Especificações gerais
Capacitância 10 pF a 40.000µF
Ciclo de Trabalho 0,5 a 99,0%
Corrente Alternada (CA) 400,0 A
Detector de tensão sem contato (NCV) Sim
Frequência 40 MHz
Microcorrente CC 4.000µA
Precisão básica da corrente alternada CA ±1,5%
Precisão básica da temperatura (IV) -50 a 270°C (-58 a 518°F)
Resistência 40.000 MΩ
Resolução máx. da capacitância 0,01 nF
Resolução máx. da frequência 0,001 Hz
Resolução máx. da microcorrente CC 0,01µA
Resolução máx. da resistência 0.01Ω
Resolução máx. da temperatura (tipo K) -50 a 1.000°C (-58 a 1.832°F)
Resolução máx. da tensão CA 0,1 mV
Resolução máx. da tensão CC 0,01 mV
Resolução máx. de corrente CA 10 mA
Tamanho da garra Condutores de 32 mm (1,25 pol) até 500 MCM
Tensão de CA 600 V
Tensão de CC 600 V
Teste de Diodo <2,8 V
True RMS Sim
Detalhes adicionais
Categoria de Segurança CAT III – 6.000 V
Certificações CE
Dimensões 229 × 80 × 49 mm (9 × 3,1 × 1,9 pol)
Garantia 2 anos
Peso 303 g (10,7 oz)
Potência 1 bateria de 9 V

Recursos e suporte

Datasheet

Extech EX6xx Datasheet

User Manual

Extech EX622 User Manual

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.