Extech EX623A

Amperímetro CA de entrada dupla de 600 A com termômetro infravermelho e NCV

Product Variations

O amperímetro CA/CC True RMS EX623A tem entradas duplas de termopar para medições de temperatura diferencial T1, T2, T1-T2. Vem com termômetro infravermelho sem contato, integrado com mira a laser, para localização de pontos quentes e detector de tensão sem contato (NCV) para verificação de corrente elétrica ativa com segurança. Possui uma função de microampère CC ideal para medições de haste de chama em sistemas HVAC, e sua capacidade de medição de capacitância vai até 40 mF. O EX623A vem completo, com cabos de teste, pilha de 9 V, sonda de temperatura com fio Tipo K, sonda de temperatura de fio de esfera e estojo de transporte.

Termômetro infravermelho sem contato, integrado com mira a laser, para localização de pontos quentes e detector de tensão sem contato (NCV) para verificação de corrente elétrica ativa
Termopar duplo de temperatura tipo K para T1, T2 e T1-T2
• True RMS para medições precisas de tensão CA e medições de corrente
• Corrente de 600 A CA/CC
• Baixa impedância (LoZ) para melhorar a precisão e reduzir a possibilidade de tensões fantasmas
•Filtro Low Pass (LPF) para garantir leituras mais precisas em ambientes elétricos barulhentos
• Recurso de recebimento de corrente (100 ms) para capturar a corrente de partida

Especificações

Especificações gerais
Capacitância 0,001 nF a 40 mF
Ciclo de Trabalho 0,5 a 99,0%
Corrente Alternada (CA) 0,01 A a 600 A
Corrente Contínua (CC) 0,01 A a 600 A
Detector de tensão sem contato (NCV) Sim
Frequência 0,001 Hz a 100 kHz/Frequência (Campanha) 0,1 Hz a 400 Hz
Microcorrente CC 0,1 µA a 600 µA
Precisão básica da corrente alternada CA ±(1,5% + 5 d)
Resistência 0.1 Ω a 60 M Ω
Resolução máx. da temperatura (IV) -50°C a 270°C (-58°F a 518°F)
Resolução máx. da temperatura (tipo K) -50°C a 1000°C (-58°F a 1.832°F)
Tamanho da garra 32 mm (1,25 pol.)
Tensão de CA 0,1 mV a 600 V
Tensão de CC 0,1 mV a 600 V
Detalhes adicionais
Categoria de Segurança CAT III-600 V
Dimensões 241 mm × 96 mm × 45 mm (9,4 pol. × 3,7 pol. × 1,74 pol.)
Display 6.000 contagens
Garantia 2 anos
Peso 315 g (11,11 oz)

Recursos e suporte

Quick Start Guide

Guia de Início Rápido Extech EX623A BR

User Manual

Manual do usuário do Extech EX623A BR

Brochure

O que você precisa medir? Folheto da FLIR WDYNTM BR

Datasheet

Extech 623A Datasheet GB

Datasheet

Extech 623A Datasheet

Quick Start Guide

Extech EX623A Quick Start Guide

User Manual

Extech EX623A User Manual GB

User Manual

Extech EX623A User Manual

Brochure

What do you need to measure? FLIR WDYNTM brochure