Produto descontinuado

Extech EX650

Alicate Amperimétrico True RMS CA de 600 A + NCV

O Extech EX650 é um alicate amperimétrico True RMS CA Flex de 600 A. Ele também mede tensão CA/CC, resistência, capacitância, teste de continuidade/diodo e tem um detector NCV. O EX650 tem um tamanho de garra de 3 cm (1,18 pol.) que acomoda condutores de até 350 MCM. Este medidor também possui um display LCD retroiluminado de 6.000 contagens, retenção de dados, mín./máx., função relativa, desligamento automático e uma luz de trabalho LED conveniente. Completo, com cabos de teste e 3 pilhas AAA.

Especificações

Especificações gerais
Capacitância 60 mF
Continuidade Sim
Corrente Alternada (CA) 6 A, 60 A, 600 A
Detector de tensão sem contato (NCV) 100 a 1.000 VCA
Microcorrente CA 600 µA
Microcorrente CC 600 µA
Precisão básica da corrente alternada CA ±2,5% da leitura
Precisão básica da tensão CA ±1,2% da leitura
Precisão básica da tensão CC ±0,8% da leitura
Resistência 60 MΩ
Resolução máx. da capacitância 0,01 nF
Resolução máx. da microcorrente CA 0,1 µA
Resolução máx. da microcorrente CC 0,1 µA
Resolução máx. da resistência 0,1 Ω
Resolução máx. da tensão CA 1 mV
Resolução máx. da tensão CC 0,1 mV
Resolução máx. de corrente CA 0,001 A
Tamanho da garra Condutores de 30 mm (1,18 pol.) até 350 MCM
Tensão de CA 750 V
Tensão de CC 1.000 V
Teste de Diodo Sim
True RMS Sim
Detalhes adicionais
Categoria de Segurança CATIII - 600 V, CATII - 1.000 V
Certificações CE, UL, NIST
Dimensões 228 × 77 × 41 mm (9 × 3 × 1,6 pol.)
Garantia 3 anos
Peso 265 g (9,4 oz)
Potência 3 pilhas AAA (1,5 V)

Recursos e suporte

Datasheet

Extech EX650 Datasheet

User Manual

Extech EX650 User Manual

User Manual

Extech EX650 Series User Manual

Certification

Extech EX650 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech EX65x Datasheet

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.