Extech EX655

Alicate amperímetro True RMS CA/CC + NCV de 600 A

O EX655 é um alicate amperímetro 600 A True RMS CA\/CC. Este alicate amperímetro também mede tensão CA/CC, resistência, capacitância, frequência, temperatura, continuidade/teste de diodo e tem um detector NCV. O EX655 tem um tamanho de garra de 1,18 pol que acomoda condutores de até 350 MCM. Este medidor também possui um display LCD retroiluminado de 6.000 contagens, retenção de dados, mín./máx., função relativa, filtro passa-baixas, modo de partida, função de zero CC, gráfico de barras de tendências LCD, desligamento automático e uma luz de trabalho LED conveniente. Completo com cabos de teste, três pilhas AAA, sonda de temperatura por fio de uso geral e bolsa.

Especificações

Especificações gerais
Capacitância 60 mF
Continuidade Sim
Corrente Alternada (CA) 60 A, 600 A
Corrente Contínua (CC) 60 A, 600 A
Detector de tensão sem contato (NCV) 100 a 1.000 VCA
Frequência 10 Hz a 1 MHz
Microcorrente CA 600µA
Microcorrente CC 600µA
Precisão básica da corrente alternada CA ±2,5% da leitura
Precisão básica da corrente CC ±2,5% da leitura
Precisão básica da temperatura (tipo N) 1 °F/°C
Precisão básica da tensão CA ±1,2% da leitura
Precisão básica da tensão CC ±0,8% da leitura
Resistência 60 MΩ
Resolução máx. da capacitância 0,01 nF
Resolução máx. da corrente CC 0,01 A
Resolução máx. da frequência 0,01 Hz
Resolução máx. da microcorrente CA 0,1µA
Resolução máx. da microcorrente CC 0,1µA
Resolução máx. da resistência 0,1Ω
Resolução máx. da temperatura (tipo K) -40 a 1000 °C (-40 a 1832 °F)
Resolução máx. da tensão CA 1 mV
Resolução máx. da tensão CC 0,1 mV
Resolução máx. de corrente CA 0,01 A
Tamanho da garra Condutores de 30 mm (1,18 pol.) até 350 MCM
Tensão de CA 750 V
Tensão de CC 1.000 V
Teste de Diodo Sim
True RMS Sim
Detalhes adicionais
Categoria de Segurança CATIII - 600 V, CATII - 1.000 V
Certificações EX655-NIST_S: CE, UL, NIST
EX655_S: CE, UL
Dimensões 228 × 77 × 41 mm (9 × 3 × 1,6 pol)
Garantia 3 anos
Peso 265 g (9,4 oz)
Potência 3 pilhas AAA (1,5 V)

Recursos e suporte

User Manual

Manual do usuário do Extech EX655

Brochure

O que você precisa medir? Folheto da FLIR WDYNTM BR

Certification

Extech EX655 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech EX65x Datasheet

User Manual

Extech EX655 User Manual GB

User Manual

EX655_UM_en-US

Brochure

What do you need to measure? FLIR WDYNTM brochure

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.