Produto descontinuado

Extech EX710

Alicate amperímetro 800 A CA

Ideal para técnicos em uma variedade de negócios, bem como para proprietários de casas, o alicate amperímetro Extech EX710 800 A CA oferece um alicate amperímetro digital completo com recursos de alta corrente a um preço acessível. O corpo moldado duplo ergonomicamente projetado oferece melhor aderência para operação com uma mão. O EX710 medirá corrente CA, tensão CA/CC, frequência, resistência, capacitância, diodo e continuidade. Seu visor LED grande e retroiluminado facilita a visualização das leituras. O EX710 medirá corrente CA de até 800 A com uma resolução máxima de 0,01 A. Sua abertura ampla, abertura circular da garra de 30 mm (1,2 pol.) pode caber em torno de cabos de até 500 MCM. O tempo de resposta de um milésimo de segundo é rápido o suficiente para identificar a transição que pode desarmar disjuntores ou queimar fusíveis. O EX710 vem com cabos de teste, bateria, coldre de cinto, estojo de transporte e manual do usuário. O medidor tem garantia limitada de um ano do fabricante para peças e mão de obra.

Especificações

Especificações gerais
Capacitância 0,001 nF a 40.000 µF
Continuidade Sim
Corrente Alternada (CA) 0,01 a 800 A
Corrente de Partida Sim
Frequência 0,001 a 4 kHz
Precisão básica da corrente alternada CA ±2.8%
Precisão básica da frequência ±1,5%
Precisão básica da tensão CA ±1,8%
Precisão básica da tensão CC ±1,5%
Resistência 0,1 a 40 MΩ
Tamanho da garra Condutores de 30 mm (1,2 pol) até 500 MCM
Tensão de CA 0,1 mV a 600 V
Tensão de CC 0,1 mV a 600 V
Teste de Diodo Sim
Detalhes adicionais
Categoria de Segurança CAT III – 600 V
Certificações CE, UL
Dimensões 229 × 80 × 49 mm (9 × 3,1 × 1,9 pol)
Garantia 2 anos
Peso 303 g (10,7 oz)
Potência 1 bateria de 9 V

Recursos e suporte

Datasheet

Extech EX7xx Datasheet

User Manual

Extech EX710 User Manual

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.