Produto descontinuado

Extech EX720

Alicate amperímetro 800 A CA

O Extech EX720 é um alicate amperímetro CA de 800 A com funções de capacitância e frequência. É capaz de medir a tensão, corrente, frequência, resistência, continuidade, díodo, capacitância e temperatura. O EX720 apresenta corpo moldado duplo para melhor aderência e operação com uma mão, bem como um grande display LCD com luz de fundo brilhante. O EX720 tem uma abertura circular de garra de 30 mm (1,2 pol.) para cabos grandes (500 MCM) e vem completo com cabos de teste, bateria de 9 V, sonda de fio tipo K e coldre de cinto.

Especificações

Especificações gerais
Capacitância 0,001 nF a 40.000 µF
Continuidade Sim
Corrente Alternada (CA) 0,01 a 800 A
Corrente de Partida Sim
Frequência 0,001 a 4 kHz
Precisão básica da corrente alternada CA ±2.5%
Precisão básica da frequência ±1,5%
Precisão básica da tensão CA ±1,5%
Precisão básica da tensão CC ±1,5%
Resistência 0,1 a 40 MΩ
Resolução máx. da temperatura (tipo K) -20 a 760 °C° (-4 a 1.400 F)
Tamanho da garra Condutores de 30 mm (1,2 pol) até 500 MCM
Temperatura (Tipo N) ±(3% da leitura + 5 °C / 9 °F)
Tensão de CA 0,1 mV a 600 V
Tensão de CC 0,1 mV a 600 V
Teste de Diodo Sim
True RMS Sim
Detalhes adicionais
Categoria de Segurança CAT III – 600 V
Certificações CE, UL
Dimensões 229 × 80 × 49 mm (9 × 3,1 × 1,9 pol)
Garantia 2 anos
Peso 303 g (10,7 oz)
Potência 1 bateria de 9 V

Recursos e suporte

Datasheet

Extech EX7xx Datasheet

User Manual

Extech EX720 User Manual

Certification

Extech EX720 Declaration of Conformity

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.