Produto descontinuado

Extech EX730

800A AC/DC Clamp Meter

The Extech EX730 is an 800 A AC Clamp Meter with capacitance and frequency functions. It is capable of measuring AC/DC current and voltage, resistance, frequency, capacitance, temperature, diode, and continuity. The EX730 features double molded housing for better grip and one-handed operation, as well as a large LCD display with bright backlighting. The EX730 has a 30 mm (1.2 in) circular jaw opening for large cables (500 MCM) and comes complete with test leads, 9 V battery, Type K bead wire probe, and carrying case.

Especificações

Especificações gerais
Capacitância 0.001nF to 40,000µF
Continuidade Yes
Corrente Alternada (CA) 0.01 to 800A
Corrente Contínua (CC) 0.1 to 800A
Corrente de Partida Yes
Frequência 0.001 to 4kHz
Precisão básica da corrente alternada CA ±2.5%
Precisão básica da corrente CC ±2.5%
Precisão básica da frequência ±1.5%
Precisão básica da tensão CA ±1.5%
Precisão básica da tensão CC ±1.5%
Resistência 0.1 to 40MΩ
Resolução máx. da temperatura (tipo K) -4 to 1400°F (-20 to 760°C)
Tamanho da garra 1.2" (30mm), conductors up to 500MCM
Temperatura (Tipo N) ±(3% of reading + 9°F/5°C)
Tensão de CA 0.1mV to 600V
Tensão de CC 0.1mV to 600V
Teste de Diodo Yes
True RMS Yes
Detalhes adicionais
Categoria de Segurança CATIII - 600V
Certificações CE, UL
Dimensões 9 × 3.1 × 1.9" (229 × 80 ×49mm)
Garantia 2 years
Peso 10.7 oz (303g)
Potência 1 × 9V battery

Recursos e suporte

Datasheet

Extech EX7xx Datasheet

User Manual

Extech EX730 User Manual

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.