Produto descontinuado

Extech EX810

Alicate amperímetro de 1.000 A CA com termômetro de IV

O alicate amperímetro EX810 possui um termômetro infravermelho integrado com ponteiro laser para medições de superfície sem contato de -50 a 270 graus Celsius (-58 a 518 graus Fahrenheit). A pinça mede corrente CA de até 1.000 A com resolução máxima de 0,1 A. A garra de 1,7 pol se encaixa em condutores de até 750 MCM. A retenção de pico captura correntes de partida do motor e outros surtos. Funções de retenção de dados e desligamento automático. Outros recursos incluem tensão CA/CC, resistência, capacitância e frequência. Completo, com cabos de teste e pilha de 9 V.

Especificações

Especificações gerais
Capacitância 0,001 nF a 40.000 id="4" name="Micro"/>F
Continuidade Sim
Corrente Alternada (CA) 0,1 a 1.000 A
Corrente de Partida Sim
Frequência 0,001 kHz a 4 kHz
Precisão básica da corrente alternada CA 2,8%
Precisão básica da frequência 1,5%
Precisão básica da temperatura (IV) -58 a 518 F (-50 a 270 C)
Precisão básica da tensão CA 1,8%
Precisão básica da tensão CC 1,5%
Resistência 0,1 a 40 M
Resolução máx. da temperatura (IV) 2,0% da leitura ou 4F/2C
Tamanho da garra 43 mm (1,7 pol), condutores de até 750 MCM ou dois de 500 MCM
Tensão de CA 0,1 mV a 600 V
Tensão de CC 0,1 mV a 600 V
Teste de Diodo Sim
Detalhes adicionais
Categoria de Segurança CAT III – 600 V
Certificações CE, NIST (limitado a determinadas funções)
Dimensões 270 × 110 × 50 mm (0,6 × 4,3 × 2 pol)
Garantia 2 anos
Peso 386 g (13,6 oz)
Potência 1 pilha de 9 V

Recursos e suporte

Datasheet

Extech EX8xx Datasheet

User Manual

Extech EX810 User Manual

Certification

Extech EX810 Declaration of Conformity

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.