Produto descontinuado

Extech EX820

Alicate amperímetro True RMS AC 1000A com termômetro infravermelho

Este alicate amperímetro Extech EX820 True RMS CA possui um termômetro infravermelho integrado com ponteiro laser para medições de superfície sem contato de -50°a 270°C (-58°F a 518°F). A pinça mede corrente CA de até 1.000 A com resolução máxima de 0,1 A. A garra de 4,3 pol se encaixa em condutores de até 750 MCM. A retenção de pico captura correntes de partida do motor e outros surtos. Inclui retenção de dados, máx. e desligamento automático. Outras funções incluem tensão CA/CC, resistência, termômetro Tipo K, capacitância e frequência. Completo com cabos de teste, sonda de temperatura Tipo K, pilha de 9 volts e estojo.

Especificações

Especificações gerais
Capacitância 0,001 nF a 40.000 µF
Continuidade Sim
Corrente Alternada (CA) 0,1 a 1.000 A
Corrente de Partida Sim
Frequência 0,001 kHz a 4 kHz
Precisão básica da corrente alternada CA ±2.5%
Precisão básica da frequência ±1,5%
Precisão básica da temperatura (IV) -58 a 518 °F (-50 a 270 °C)
Precisão básica da tensão CA ±1,5%
Precisão básica da tensão CC ±1,5%
Resistência 0,1 a 40 MΩ
Resolução máx. da temperatura (IV) ±2±C (°4±F) ou °2% de leitura
Resolução máx. da temperatura (tipo K) -20 a 760°C (-4 a 1.400°F)
Tamanho da garra 43 mm (1,7 pol), condutores de até 750 MCM ou dois de 500 MCM
Temperatura (Tipo N) ±(3% da leitura + 5 °C / 9 °F)
Tensão de CA 0,1 mV a 600 V
Tensão de CC 0,1 mV a 600 V
Teste de Diodo Sim
True RMS Sim
Detalhes adicionais
Categoria de Segurança CAT III – 600 V
Certificações CE, UL
Dimensões 270 × 110 × 50 mm (10,6 × 4,3 × 2 pol)
Garantia 2 anos
Peso 386 g (13,6 oz)
Potência 1 bateria de 9 V

Recursos e suporte

Datasheet

Extech EX8xx Datasheet

User Manual

Extech EX820 User Manual

Certification

Extech EX820 Declaration of Conformity

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.