Extech EX820A

Amperímetro True RMS CA de 1.000 A com infravermelho

Product Variations

O amperímetro EX820A apresenta um termômetro infravermelho exclusivo, integrado e sem contato, com mira a laser para monitorar a temperatura e localizar pontos quentes em motores e dispositivos elétricos. Um visor LCD grande com 6.000 contagens e iluminação traseira brilhante permite que você veja a leitura com pouca luz. Seu gabinete moldado duplo e ergonomicamente projetado oferece melhor aderência para operação com uma mão, e a abertura da garra de 43 mm (1,7 pol.) de diâmetro é grande o suficiente para condutores de até 750 MCM ou dois 500 MCM. Com medições True RMS de 1.000 A e classificação de segurança CAT IV-600 V, o EX820A é ideal para eletricistas, empreiteiros elétricos e profissionais de manutenção de instalações.

• Classificação de segurança CAT IV-600V
• Termômetro infravermelho integrado para medições de temperatura sem contato
• Medições de corrente CA True RMS
• Recebimento de corrente para capturar a corrente de partida
• Tela LCD com iluminação de fundo e contagem até 6.000
• Filtro Low Pass para garantir leituras precisas em ambientes elétricos barulhentos
• Modo de baixa impedância (LoZ) para reduzir leituras falsas causadas por tensões fantasmas.

Especificações

Especificações gerais
Capacitância 0,001 nF a 40 mF
Continuidade Sim
Corrente Alternada (CA) 0,1 A a 1.000 A
Corrente Contínua (CC) —
Corrente de Partida Sim
Frequência 0,001 Hz a 100 kHz
Precisão básica da corrente alternada CA ±(2,5% + 8 d)
Resistência 0.1 Ω a 60 MΩ
Resolução máx. da temperatura (IV) -50°C a 270°C (-58°F a 518°F)
Resolução máx. da temperatura (tipo K) 20°C a 760°C (-4°F a 1.400°F)
Tamanho da garra 43 mm (1,7 pol.)
Tensão de CA 0,1 mV a 1.000 V
Tensão de CC 0,1 mV a 1.000 V
Teste de Diodo Sim
True RMS Sim
Detalhes adicionais
Categoria de Segurança CAT IV-600 V
Certificações CE, ETL
Dimensões 270 mm × 110 mm × 50 mm (10,5 pol. × 4,3 pol. × 2,0 pol.)
Garantia 2 anos
Peso 362 g (12,77 oz)

Acessórios

  1. Extech TL803

Recursos e suporte

Brochure

O que você precisa medir? Folheto da FLIR WDYNTM BR

Quick Start Guide

Guia de Início Rápido Extech EX820A BR

User Manual

Manual do usuário do Extech EX820A BR

Brochure

What do you need to measure? FLIR WDYNTM brochure

Quick Start Guide

Extech EX820A Quick Start Guide

User Manual

Extech EX820A User Manual

User Manual

Extech EX820A User Manual GB

Datasheet

Extech EX8xxA Series Datasheet

Datasheet

Extech EX8xxA Series Datasheet GB