Produto descontinuado

Extech EX830

Grampo True RMS de 1.000 A CA/CC/DMM + termômetro IV

O alicate amperímetro EX830 apresenta um termômetro infravermelho exclusivo, integrado e sem contato, com ponteiro laser para monitorar a temperatura e localizar pontos quentes em motores e dispositivos elétricos. Um visor LCD grande de 4.000 contagens com iluminação traseira brilhante permite que você veja a leitura com pouca luz. O corpo moldado duplo ergonomicamente projetado oferece melhor aderência para operação com uma mão. A abertura da garra de 43 mm (1,7 pol) de diâmetro é grande o suficiente para condutores de até 750 MCM. Além da corrente CA/CC, ele mede tensão CA/CC, resistência, temperatura, capacitância e frequência. Ele apresenta: teste de diodo, bipe de continuidade audível, mín./máx., retenção de dados, desligamento automático e retenção rápida de pico que captura correntes de partida e transientes. Vem completo com cabos de teste, pilha de 9 V, sonda de temperatura de fio tipo K (-20 a 250 °C/(-4 a 482°F) e um estojo para cinto.

Especificações

Especificações gerais
Capacitância 0,001 nF a 40.000 id="4" name="Micro"/>F
Continuidade Sim
Corrente Alternada (CA) 0,1 a 1.000 A
Corrente Contínua (CC) 0,1 a 1.000 A
Corrente de Partida Sim
Frequência 0,001 kHz a 4 kHz
Precisão básica da corrente alternada CA 2,5%
Precisão básica da corrente CC 2,5%
Precisão básica da frequência 1,5%
Precisão básica da temperatura (IV) -58 a 518 F (-50 a 270 C)
Precisão básica da tensão CA 1,5%
Precisão básica da tensão CC 1,5%
Resistência 0,1 a 40 M
Resolução máx. da temperatura (IV) 2,0% da leitura ou 4F/2C
Resolução máx. da temperatura (tipo K) -4 to 1.400F (-20 to 760C)
Tamanho da garra 43 mm (1,7 pol), condutores de até 750 MCM ou dois de 500 MCM
Temperatura (Tipo N) (3% de leitura + 9F/5C)
Tensão de CA 0,1 mV a 600 V
Tensão de CC 0,1 mV a 600 V
Teste de Diodo Sim
True RMS Sim
Detalhes adicionais
Categoria de Segurança CAT III – 600 V
Certificações CE, NIST (limitado a determinadas funções)
Dimensões 270 × 110 × 50 mm (10,6 × 4,3 × 2 pol)
Garantia 2 anos
Peso 386 g (13,6 oz)
Potência 1 pilha de 9 V

Recursos e suporte

Datasheet

Extech EX8xx Datasheet

User Manual

Extech EX830 User Manual

Certification

Extech EX830 Declaration of Conformity

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.

Carrinho de Compras

Added to cart