Produto descontinuado

Extech EX845

1000A AC/DC True RMS Clamp/DMM with IR Thermometer and Bluetooth MeterLink™

The Extech EX845 is a CAT IV True RMS 1000 A AC/DC clamp meter/multimeter with a built in IR Thermometer and wireless capability. The MeterLink™ Bluetooth transmitter wirelessly transmits voltage and current readings to selected FLIR thermal imaging IR cameras in order to incorporate meter readings with thermal images. Manual data collection results in unnecessary complexity and risk. MeterLink eliminates this problem by allowing the thermographer to quickly take a current reading on an electrical target and associate those readings with the corresponding targets stored in an infrared image. Complete with CAT IV test leads, 9 V battery, Type K probe, pouch case, and Professional Test Lead Set.

Especificações

Especificações gerais
Capacitância 0.001nF to 40,000µF
Continuidade Yes
Corrente Alternada (CA) 0.1 to 1000A
Corrente Contínua (CC) 0.1 to 1000A
Corrente de Partida Yes
Frequência 0.001kHz to 4kHz
Precisão básica da corrente alternada CA ±2.8%
Precisão básica da corrente CC ±2.8%
Precisão básica da frequência ±1.5%
Precisão básica da temperatura (IV) -58 to 518°F (-50 to 270°C)
Precisão básica da tensão CA ±1.5%
Precisão básica da tensão CC ±2.8%
Resistência 0.1 to 40MΩ
Resolução máx. da temperatura (IV) ±2.0% of reading or ±4°F/±2°C
Resolução máx. da temperatura (tipo K) -4 to 1400°F (-20 to 760°C)
Tamanho da garra 1.7" (43mm), conductors up to 750MCM or two 500MCM
Temperatura (Tipo N) ±(3% of reading + 9°F/5°C)
Tensão de CA 0.1mV to 1000V
Tensão de CC 0.1mV to 1000V
Teste de Diodo Yes
True RMS Yes
Detalhes adicionais
Categoria de Segurança CATIII - 1000V, CATIV - 600V
Certificações CE, ETL
Dimensões 10.6 × 4.3 × 2" (270 × 110 × 50mm)
Garantia 3 years
Peso 13.6oz (386g)
Potência 1 × 9V battery

Recursos e suporte

User Manual

Extech EX845 User Manual

Certification

Extech EX845 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech EX845 Datasheet

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.