Produto descontinuado

Extech EX850

True RMS 1000A AC/DC Clamp Meter with Bluetooth®

The Extech EX850 is a 1000 A True RMS AC/DC Clamp Meter with Bluetooth®, capable of transmitting key electrical readings to android mobile devices. The EX850 measures AC/DC current and voltage, resistance, capacitance, frequency, IR temperature, and continuity. This clamp meter has a 4.3 cm (1.7 in) jaw opening for conductors up to 750 MCM or two 500 MCM. The EX850 also has a 4000 count backlit LCD display, auto ranging and manual ranging button, as well as data hold, min/max, and auto power off functions. This product has a CAT IV 600 V safety rating and comes with CAT IV test leads, 9 V battery, general purpose Type K probe, user's manual, and pouch case.

Especificações

Especificações gerais
Capacitância 0.001nF to 40,000µF
Continuidade Yes
Corrente Alternada (CA) 0.1 to 1000A
Corrente Contínua (CC) 0.1 to 1000A
Corrente de Partida Yes
Frequência 0.001kHz to 4kHz
Precisão básica da corrente alternada CA ±2.8%
Precisão básica da corrente CC ±2.8%
Precisão básica da frequência ±1.5%
Precisão básica da temperatura (IV) -58 to 518°F (-50 to 270°C)
Precisão básica da tensão CA ±1.5%
Precisão básica da tensão CC ±2.8%
Resistência 0.1 to 40MΩ
Resolução máx. da temperatura (IV) ±2.0% of reading or ±4°F/±2°C
Resolução máx. da temperatura (tipo K) -4 to 1400°F (-20 to 760°C)
Tamanho da garra 1.7" (43mm), conductors up to 750MCM or two 500MCM
Temperatura (Tipo N) ±(3% of reading + 9°F/5°C)
Tensão de CA 0.1mV to 1000V
Tensão de CC 0.1mV to 1000V
Teste de Diodo Yes
True RMS Yes
Detalhes adicionais
Categoria de Segurança CATIII - 1000V, CATIV - 600V
Certificações CE
Dimensões 10.6 × 4.3 × 2" (270 × 110 × 50mm)
Garantia 2 Years
Peso 13.6oz (386g)
Potência 1 × 9V battery

Recursos e suporte

User Manual

Extech EX850 User Manual

Certification

Extech EX850 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech EX850 Datasheet

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.