Expansion Board 4 I/O USB

Expansion Board for Connecting Extra Detection Outputs/Inputs to Controller

A placa de expansão é usada para conectar saídas e/ou entradas de detecção extras ao controlador. Ele fornece 4 contatos secos ópticos acoplados extras por USB de 4 E/S via conector EDGE (traseira, F/H, W/X, S/T, Y/Z). Compatível com TI BPL3 EDGE (PN: 10-7722) e TI BPL2 EDGE (PN: 10-7018)

Especificações

Comunicações
Entrada 4 input contacts via EDGE connector (back, pins 1, 2, 3, 10)
4 input LEDs (front, green)
Note: max. 20 extra detection outputs/inputs can be added via maximum 5 4 I/O USB units
Note: Channel selector switch on PCB to enable inputs/outputs 5-8, 7-10, …, 21-24
Ethernet 2 × RJ45 Ethernet connectors (10/100Mbit/s auto switching)
Saída 4 extra optical coupled dry contacts per 4 I/O USB via EDGE connector (back, F/H, W/X, S/T, Y/Z)
Imax = 50mA, Umax = 48 V DC
Close on event or open on event (setting in software)
4 output LEDs (front, green)
Detection output 1-4 and common detection output
Eléctrico
Potência Power IN: 5 V DC via USB/B connector (front) Power provided by TI BPL3 EDGE/TI BPL2 EDGE (USB/A connector, front), power LED (front, bi-color green/red)
Power IN: None
Power consumption: ≤700 mW
Current consumption: ≤140 mA @ 5 V DC
Dados ambientais
Choque e Vibração FCC: FCC Part 15 class B
Shock & Vibration NEMA II specs
Temperatura Operacional NEMA II specs: -34°C to +74°C (-29.2°F to 165.2°F)
Mecânico
Dimensões 115 mm × 29.5 mm × 191 mm (4.53 in × 1.16 in × 7.52 in)
Standard US EDGE rack height & depth; width = single slot)
Peso 100 g (3.5 oz)

Recursos e suporte

Artigo

FLIR Innovate and Inspire: uma nova revista da FLIR

Saiba como

Datasheet

FLIR 4 I/O USB Expansion Board Datasheet

Restrições de exportação