Extech EXT-5
Vara telescópica
A vara telescópica Extech EXT-5 de 1,5 m (4,9 ft) foi projetada para uso com o medidor de umidade modelo MO270, bem como com qualquer outro medidor ou sonda com montagem em tripé. Os sensores sem fio são presos à vara para medições em tetos ou em áreas de difícil acesso, com capacidade de extensão de até 5 m (16,4 ft pés). Além de ser leve, seu sensor flutua em um conjunto giratório de 180° para que possa se adaptar facilmente a superfícies angulares, facilitando o uso. Conjunto de parafusos de desconexão rápida para tripé.
Restrições de exportação
As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.