EZ Cure II
Thermostatic Controlled Curing Box
The EZ Cure II is a low-cost, simple solution for curing concrete cylinders within 24 to 48 hours. Simply plug the unit into a 110 VAC power source, and the thermostatically controlled curing box automatically heats and cools as needed to maintain a constant 73°F curing environment. EZ Cure II provides an economical solution to meeting ASTM C31 curing requirements.
Restrições de exportação
As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.