Detector de gás combustível Extech EZ40 EzFlex™

Identifica e localiza rapidamente vazamentos de gás

O Detector de gás combustível Extech EZ40 EzFlex tem um pescoço de ganso com 40,6 cm (16 pol.) para fácil acesso a locais de difícil alcance. O detector tem alta sensibilidade e operação com uma mão, com ajustes de sensibilidade controlados pelo polegar para eliminar os níveis de gás de fundo. Possui alarme visível e audível a 10% (LEL) de explosivo inferior limitado para metano. Este detector de gás ajudará você a localizar os menores vazamentos. Completo com 3 baterias C.

O Detector de gás combustível Extech EZ40 EzFlex tem um pescoço de ganso com 40,6 cm (16 pol.) para fácil acesso a locais de difícil alcance.
O detector tem alta sensibilidade e operação com uma mão, com ajustes de sensibilidade controlados pelo polegar para eliminar os níveis de gás de fundo.
Possui alarme visível e audível a 10% (LEL) de explosivo inferior limitado para metano. Este detector de gás ajudará você a localizar os menores vazamentos.

Especificações

Especificações gerais
Alarme Visível e audível a 10% LEL para metano
Ciclo de Trabalho Intermitente
Detecção de Gás Gás natural, metano, etano, propano, butano, acetona, álcool, amônia, gasolina, combustível para avião, sulfeto de hidrogênio, fumaça, solventes industriais, thinner para laquê, nafta, vapor de monóxido de carbono (apenas indicação, não para quantificar)
Tempo de aquecimento Aprox. 1 minuto
Tempo de Resposta < 2 segundos (até 40% LEL)
Tipo de Sensor Solid State
Detalhes adicionais
Certificações CE
Dimensões 221 × 72 × 46 mm (8,7 × 2,83 × 1,8")
Garantia 2 anos
Peso 520 g (18,4 oz)
Potência 3 baterias C (1,5 V)

Recursos e suporte

User Manual

Manual do usuário do Extech EZ40 BR

User Manual

Extech EZ40 User Manual

Certification

Extech EZ40 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech EZ40 Datasheet

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.