Triton™ F-Series ID

Câmera Termográfica de Segurança com Análise Incorporada

As câmeras termográficas de segurança Flir Triton™ F-Series ID definem o novo padrão de proteção de perímetro para infraestrutura crítica. A Triton F-Series ID apresenta os melhores detalhes de imagens térmicas da categoria e análise integrada de alto desempenho para classificar invasões humanas ou veiculares. A linha premium ’da Flir oferece cinco modelos com resolução térmica total de 640 × 480, faixas de detecção mais longas e melhor desempenho analítico do que nunca.

Melhores imagens térmicas da categoria com análise incorporada
O Triton F-Series ID classifica invasões de pessoas e veículos e entrega alvos para câmeras de rastreamento PTZ autônomas.
As imagens térmicas detalhadas melhoram a detecção de ameaças e a avaliação de alarmes a distâncias maiores
A câmera é totalmente certificada por sistemas de gerenciamento de vídeo de terceiros, bem como pelo Flir United VMS.

Especificações

Conformidade e certificações
Conformidade e Certificações FCC Parte 15 (Subparte B, classe A) RoHS IP66 ONVIF Perfil S WEEE com Marcação CE
Dados ambientais
Choque "Transporte" MIL-STDF-810F
Classificação IP (ingresso de poeira e água) IP66
Descongelamento/Anticongelamento MIL-STD-810F, Método 521.1; - Descongelamento do modelo pendente de 3/6 mm
Faixa de Temperatura de Armazenamento -55° a 85 °C/-67° F a 185° F
Faixa de Temperatura Operacional -40 °C a 70 °C/-40° F a 158 °F partida a frio
Umidade 0 a 95% relativa
Vibração IEC 60068-2-27
Geral
Consumo de Energia Não refrigerado: 24 VCA: 85 VA (máx. sem aquecedores) 215 VA (máx. com aquecedores) 24 VCC: 65 W (máx. sem aquecedores)195 W (máx. com aquecedores)
Densidade de Pixels Térmica 17 µm
Dimensões (C x L x A) 18,1" × 5,5" × 6,3" (460 × 140 × 160 mm)
Faixa Espectral Térmica 7,5 µm a 13,5 µm
Peso 9,55lb (4,4kg)
Resolução Efetiva Térmica 307,200
Tensão de Entrada 24 V CC (21-30 V CC) 24 V CA (21-30 V CA)
Tipo de Detector Microbolômetro não refrigerado de VOx com vida útil prolongada
Zoom Térmico Zoom Eletrônico contínuo de 4x
Integração do sistema
APIs de Rede FLIR SDK FLIR CGI ONVIF Perfil S
Ethernet Sim
Câmera termográfica
Comprimento Focal FLIR F-644 ID, 640×480, 44° FOV, NTSC: 13 mm
FLIR F-625 ID, 640×480, 25° FOV, NTSC: 25 mm
FLIR F-617 ID, 640×480, 17° FOV, NTSC: 35 mm
FLIR F-612 ID, 640×480, 12° FOV, NTSC: 50 mm
FLIR F-608 ID, 640×480, 8,6° FOV, NTSC: 75 mm
FLIR F-606 ID, 640×480, 6, °NTSC: 100 mm
FLIR F-610 ID, NTSC×°
Formato de Matriz 640 × 480
Número f FLIR F-606 ID: 1,6
FLIR F-608 ID, FLIR F-617 ID, FLIR F-625 ID: 1.1
FLIR F-610 ID: 1,25
FLIR F-612 ID: 1.2
FLIR F-644 ID: 1,0
Taxa de Quadros Térmica NTSC: 30 Hz; PAL: 25 Hz/8,3 Hz
Vídeo e gravação
Compressão de Vídeo Dois canais independentes – H.264 e M-JPEG
Modos de AGC Térmico de Vídeo AGC Automático, Aprimoramento Dinâmico de Detalhes (DDE), Sensibilidade, Brilho, Contraste, Nitidez
Otimização de Uniformidade da Imagem do Vídeo Correção Automática de Campo Plano (FFC) – Acionadores Térmicos e Temporais
Região de Interesse [ROI] do AGC Térmico de Vídeo Padrão, Predefinições e Definível pelo usuário para garantir a melhor qualidade de imagem sobre objetos de interesse
Resolução de Streaming de Vídeo QVGA a VGA
Vídeo Composto NTSC ou PAL Sim: IP Híbrido e Analógico
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
F-Series ID Firmware Version 1.3.0.18

Você deve estar conectado para baixar o arquivo.

Selection Guide

Guia de seleção da matriz de produtos de segurança da FLIR

User Manual

F Series ID User Manual

Datasheet

Triton F-Series ID Datasheet

Tech Note

FLIR Best Practices Guide for Perimeter Security Applications

Tech Note

FLIR Security Infographic - The Value of Using Remote Monitoring

Warranty

FLIR Fixed and Motorized Pan Tilt Thermal Security Cameras Limited Warranty

User Manual

FLIR Cyber Hardening Guide

Selection Guide

FLIR Security Product Matrix Selection Guide

Software Release Note

FLIR Discovery Network Assistant (DNA) Software Release Note v2.3.0.35

Selection Guide

FLIR Edge Devices Accessory Guide
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
América do Norte: (+1) 800-254-0632
Reino Unido e Europa:  (+44) 203 747 6768
América do Sul e Central: (+52) 55 4777 2227
Austrália: (+61) 3 9008 4334
Nova Zelândia: (+64) 9 282 9814
Cingapura: (+65) 800 388 35 777
Índia: (+91) +000 800 100 8935
China: (+852) 3008 1658
Japão: (+81) 350 501454

Serviço, reparo e calibração 

 

Américas
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
Europa
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
Ásia-Pacífico