Produto descontinuado

FLIR F-Series

Câmera Termográfica de Segurança

As câmeras termográficas de segurança de alta resolução F-Series são câmeras de local fixo que fornecem vídeo e controle tanto por meio de redes analógicas quanto de IP. As câmeras F-Series definem o novo padrão de desempenho com cinco modelos que fornecem resolução térmica de 640 x 480 para proporcionar maior detalhe de imagem, faixa de detecção mais longa e o melhor desempenho de análise.

Detecção de ameaças em longo alcance com análise aprimorada
A F-Series gera maiores detalhes de cena térmica, aumentando a detecção de invasores e a avaliação de alarmes a distâncias maiores.
A câmera usa padrões de IP abertos, é compatível com ONVIF e faz streaming de vídeo digital nos formatos H.264, MPEG-4 e M-JPEG.
A F-Series melhora a cobertura sem comprometer o desempenho da faixa; otimiza a eficiência da cobertura enquanto reduz o custo de instalação geral.

Especificações

Conformidade e certificações
Conformidade e Certificações EN 61000-6-4: 2007 Classe A/CISPR 22: 2005 Classe A EN 61000-3-3: 1995 + A1:2001 + A2:2005 EN 61000-3-2: 2006 EN 50130-4: 1996 + A1:1998 + A2:2003 FCC Parte 15, Subparte B, Classe A IP 66 (IEC 60529) (IEC 60068-2-27)
Dados ambientais
Choque “Transporte” MIL-STD-810F
Classificação IP (ingresso de poeira e água) IP66
Descongelamento/Anticongelamento MIL-STD-810F, Método 521.1; 6 mm de gelo
Faixa de Temperatura de Armazenamento -15 °C a 60 °C (-55°C a 85°C)
Faixa de Temperatura Operacional -50 °C a 70 °C, operação contínua, -40 °C a 70 °C, partida a frio
Umidade 0 a 95% relativa
Vibração IEC 60068-2-27
Geral
Consumo de Energia 24 V CC = 10 W; 46 W (máx. c/ aquecedores) 24 V CA = 15 VA; 51 VA (máx. c/ aquecedores)
Densidade de Pixels Térmica 25 µm
Dimensões (C x L x A) 18.1" × 5.5” × 6.3" (460 × 140 × 160 mm)
Faixa de Foco Térmica Atérmica, Sem Foco
Faixa Espectral Térmica 7,5 µm a 13,5 µm
Peso ~10.2 lb (4,8 kg); Depende da Configuração
Resolução Efetiva Térmica 76800.0
Tensão de Entrada 24 V CA (21-30 V CA) 24 V CC (21-30 V CC)
Tipo de Detector Microbolômetro Não Refrigerado de VOx com Longa Vida Útil
Zoom Térmico Zoom Eletrônico de 2x e 4x
Integração do sistema
APIs de Rede Nexus SDK para controle e integração de sistema abrangentes, Nexus CGI para interfaces de comando http ONVIF 2.0 Perfil S
Compatível com Análise Externa Sim
Ethernet Sim
Interfaces de Controle Seriais RS-232/-422; Pelco D, Bosch
Câmera termográfica
Comprimento Focal 19 mm
Formato de Matriz 320 × 240
Taxa de Quadros Térmica NTSC: 30 Hz ou 7,5 Hz PAL: 25 Hz ou 8,33 Hz
Vídeo e gravação
Compressão de Vídeo Dois canais independentes de streaming – MPEG-4, H.264 ou M-JPEG – para cada uma das duas câmeras; streams múltiplos por canal.
Modos de AGC Térmico de Vídeo AGC Automático, AGC Manual, AGC de Equalização de Platô, AGC Linear, Aprimoramento Dinâmico de Detalhes Automático (DDE), Configuração de Ganho Máximo
Otimização de Uniformidade da Imagem do Vídeo Correção Automática de Campo Plano (FFC) – Acionadores Térmicos e Temporais
Região de Interesse [ROI] do AGC Térmico de Vídeo Padrão, Predefinições e Definível pelo usuário para garantir a melhor qualidade de imagem para objetos de interesse
Resolução de Streaming de Vídeo NTSC: D1 (720 × 480) 4SIF (704 × 480) VGA (640 × 480) SIF (352 ×240) QVGA (320 × 240) PAL: D1 (720 ×576) 4CIF (704 × 576) CIF (352 × 288)
Vídeo Composto NTSC ou PAL Sim: IP Híbrido e Analógico

Recursos e suporte

Observação: Você deve estar conectado para baixar software ou firmware. Faça login ou crie uma conta.

Software Download

FLIR DNA Software - Version 2.3.0.35

Você deve estar conectado para baixar o arquivo.

Tech Note

FLIR Guia de práticas recomendadas para aplicativos de segurança de perímetro BR

User Manual

F Series User Manual

User Manual

F-Series PT-Series Payload Installation Guide

Configuration Guide

Nexus IP Camera Configuration Guide

Firmware Release Note

F-Series, PT-Series, and D-Series Firmware Security Patch Release Notes

Datasheet

F-Series-Datasheet

Tech Note

SEC-BEST_PRACTICES-Tech-Paper-Update_USL_TDYFLIR_WEB

Software Release Note

FLIR Discovery Network Assistant (DNA) Software Release Note v2.3.0.35

Warranty

FLIR Fixed and Motorized Pan Tilt Thermal Security Cameras Limited Warranty

Tech Note

FLIR Security Infographic - The Value of Using Remote Monitoring

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.