ID Elara (Série FB)

Câmera de Segurança com Análise Térmica

A câmera termográfica de segurança Flir Elara - Série FB ID usa análise integrada para classificar invasões humanas ou veiculares, tornando-a ideal para detecção de intrusão de perímetro e monitoramento de zona estéril. Fácil de configurar, a Elara FB-Series fornece detecção confiável com baixas taxas de alarmes falsos em ambientes desafiadores, mau tempo e escuridão total.

Melhor detecção de invasão da categoria com análise incorporada
A Elara FB-Series ID classifica invasões humanas e de veículos.
A câmera é totalmente certificada por sistemas de gerenciamento de vídeo de terceiros, bem como pelo Flir United VMS.
A tecnologia térmica premiada da Flir conta com a garantia mais extensa do setor.

Especificações

Dados ambientais
Classificação IP (ingresso de poeira e água) IP66
Faixa de Temperatura de Armazenamento -20 °C a 70 °C
Faixa de Temperatura Operacional -40 °C a 50 °C
Regulamentar FCC Parte 15 (Subparte B, Classe A), marcação CE, EN55032, EN55024, RoHS, WEEE
Umidade Umidade relativa de 10% a 90%
Geral
Consumo de Energia 12 V CC: 17 W (máximo com aquecedores) 24 V CA: 13 VA (máximo com aquecedores) 24 V CC: PoE de 13 W (máximo com aquecedores): 13 W
Dimensões (C x L x A) 285 × 96 × 94 mm/11,1" × 3,8" × 3,7" Com proteção solar e braço de montagem totalmente estendido
Faixa de Foco Atérmica, sem foco
Resolução Efetiva 76.800 pixels
Tensão de Entrada PoE de 12 V CC 24 V CA
Tipo de Detector Microbolômetro não refrigerado de VOx com vida útil prolongada
Medição e análise
Gerenciamento de Análises Configuração e gerenciamento baseado na web, Mascaramento de áreas de detecção analítica, sensibilidade ajustável, respostas automáticas, controle E/S remoto
Recursos de Análise Detecção de entrada/intrusão de região, invasão de cruzamento/cerca; configuração de profundidade automática/manual, regras humanas e de veículos, detecção de adulteração
Integração do sistema
APIs de Rede Nexus SDK para controle e integração de sistema abrangentes, Nexus CGI para interfaces de comando http; ONVIF Perfil S
Compatível com Análise Externa Sim
Ethernet 10/100 Mbps
Protocolos Compatíveis IPV4, HTTP, Bonjour, UPnP, DNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP, UDP, ICMP, IGMP, DHCP, ARP
Câmera termográfica
Campo de visão (FOV) FB-695 ID, 95° FOV, 17 µm: 95°
FB-650-ID, 50°FOV, 12 µm: 50°
FB-632 ID, 32° FOV, 12 µm: 32°
FB-618 ID, 18° FOV, 12 µm: 18°
Comprimento Focal FB-618 ID, FB-632 ID, FB-650 ID: 18 mm
FB-695 ID: 3,7 mm
Configurações de Imagens Termográficas AGC Automático, Aprimoramento Dinâmico de Detalhes (DDE), Brilho, Nitidez, Contraste
Densidade de Pixels ID FB-618, ID FB-632, ID FB-650: 12 µ
FB-695 ID: 17 µ
Faixa Espectral 8 µm a 14 µm
Formato de Matriz (NTSC) FB-618, ID FB-632, ID FB-650, ID FB-695: 640 × 480
Número f ID FB-618, ID FB-632, ID FB-650: F1.0
FB-695 ID: F1.3
Otimização de Uniformidade da Imagem Correção automática de campo plano (FFC) Acionadores – térmicos e temporais
Região de Interesse [ROI] do AGC Térmico Padrão, Predefinições e Definição pelo usuário para garantir a melhor qualidade de imagem sobre motivos de interesse
Sensibilidade <50 mK a 25 °C, F# 1,0
Taxa de Quadros do Vídeo NTSC: 30 Hz
Vídeo e gravação
Compressão de Vídeo Digital Dois canais independentes – H.264 e M-JPEG
Resolução de Streaming PAL/NTSC FB-618, ID FB-632, ID FB-650, ID FB-695: Nativa: 640 × 480
Vídeo Composto NTSC ou PAL Sistema híbrido com IP e vídeo analógico
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
FLIR FB-Series ID & O Firmware, Version 1.3.2.26

Você deve estar conectado para baixar o arquivo.

Warranty

FLIR Fixed and Motorized Pan Tilt Thermal Security Cameras Limited Warranty

Tech Note

FLIR Security Infographic - The Value of Using Remote Monitoring

Datasheet

Flir Elara FB-Series ID Datasheet

Compatibility

FLIR Security Cameras & Encoders - Supported 3rd Party Platforms

Quick Start Guide

FLIR Elara FB-Series Camera Quick Connect Guide

User Manual

FLIR Elara FB-Series Installation and User Guide
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
América do Norte: (+1) 800-254-0632
Reino Unido e Europa:  (+44) 203 747 6768
América do Sul e Central: (+52) 55 4777 2227
Austrália: (+61) 3 9008 4334
Nova Zelândia: (+64) 9 282 9814
Cingapura: (+65) 800 388 35 777
Índia: (+91) +000 800 100 8935
China: (+852) 3008 1658
Japão: (+81) 350 501454

Serviço, reparo e calibração 

 

Américas
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
Europa
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
Ásia-Pacífico
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
The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.