A Flir Série FC AI é uma câmera de segurança de análise térmica que oferece uma maneira confiável e econômica de proteger perímetros contra invasão. A análise de IA combina DNN e análise de movimento que, juntas, aprimoram a consciência situacional e a detecção de incidentes, permitindo que os usuários tomem decisões mais bem informadas para aumentar a segurança e melhorar a coordenação e a eficiência. A câmera Série FC AI com sensibilidade térmica (NETD de < 25 mK) fornece imagens claras e nítidas, aprimorando a qualidade e o desempenho das análises. Além disso, a câmera Série FC AI oferece a mais ampla gama de opções de lentes e integração contínua com proteção cibernética por meio de sistemas de gerenciamento de vídeo, incluindo sistemas de terceiros e UVMS da Flir.

A robusta análise de vídeo DNN permite a diferenciação entre ameaças verdadeiras e alarmes falsos, mesmo quando alguém está tentando enganar o sistema.
A Flir tem a mais ampla gama de lentes à sua escolha, com 8 lentes de alto desempenho, com campos de visão que variam de 8,6° × 6,6° a 90° × 69°
Geolocalização de alvo para conscientização situacional e transferência precisa para um dispositivo PTZ, permitindo tomada de decisão, segurança, coordenação e eficiência aprimoradas.

Especificações

Conformidade e certificações
Aprovações CE: EN55032 Classe A; FCC 47 CFR Parte 15, Subparte B, Classe A (dentro dos limites da CISPR 22:2008 Classe A)
Certificações IEC 60068-2-1:2007; IEC 60068-2-2:2007; ISTA-1A (manuseio)
Conformidade Marcação CE; Diretiva RoHS III 2015/863/EU; Diretiva WEEE 2012/19/EU
Emissão FCC 47 CFR Parte 15, Subparte B, Classe A (dentro dos limites da CISPR 22:2008 Classe A); EN55032 Classe A
Imunidade contra surto AC Power Lines and Signal Lines
ESD: EN 61000-4-2
RS: EN 61000-4-3; EN 55035 (2017 + A11: 2020); EN 50130-4
EFT: EN 61000-4-4
Surge: EN 61000-4-5
CS: EN 61000-4-6
PFMF: EN 61000-4-8
Segurança IEC 62368-1: 2018
Dados ambientais
Choque MIL-STD-810G, Método 516.6 (Operacional) IEC 60068-2-27:08 (Transporte)
Classificação IP (ingresso de poeira e água) IP66 e IP67
Faixa de Temperatura de Armazenamento -50 °C a 85 °C (-58 °F a 185 °F)
Faixa de Temperatura Operacional -40 °C a 70 °C/-40 °F a 158 °F (partida a frio)
Resistência Antivandalismo IK10 (exceto lente e janelas)
Umidade 0-95% de umidade relativa (armazenamento), 0-90% de umidade relativa (operação)
Vibração IEC 60068-2-64:08
Geral
Consumo de Energia Fonte: PoE+ (802.3at) 12V CC 24V CC 24V CA(VA) Aquecedor desligado: <9 W <10 W <9 W <15 W Aquecedor ligado (a 100%): <25 W <28 W <25W <32W
Dimensões (C x L x A) Sem proteção solar: 259 × 114 × 106 mm/10,2 × 4,5 × 4,2 pol. Com proteção solar: 282 × 129 × 115 mm/11,1 × 5,1 × 4,5 pol.
Faixa de Foco Atérmica, sem foco
Garantia Câmera: 3 anos/Sensor: 10 anos
Peso Com proteção solar: 7,5/9/13/19/25/35 mm 2,2 kg (4,75 lb) - 60 mm 2,4 kg (5,25 lb) - 75 mm 2,5 kg (5,5 lb) Sem proteção solar: 7,5/9/13/19/25/35 mm 1,8 kg (4 lb) - 60 mm 2,0 kg (4,5 lb) - 75 mm 2,2 kg (4,75 lb)
Resolução Efetiva 327.680 pixels
Tipo de Detector Microbolômetro não refrigerado de VOx com longa vida útil
Zoom Eletrônico Zoom Eletrônico contínuo de 4x
Medição e análise
Gerenciamento de Análises Configuração e gerenciamento baseados na Web; mascaramento de áreas de detecção analítica, sensibilidade ajustável, respostas automáticas, controle remoto de E/S
Recursos de Análise Detecção de entrada/invasão de região, ultrapassagem de cruzamento/cerca, classificador CNN
Integração do sistema
APIs de Rede NEXUS SDK, NEXUS CGI, ONVIF Perfil S, G, T
Compatível com Análise Externa Sim
Entrada/Saída de Controle 1 contato seco de entrada; 1 relé de saída (carga nominal 0,025 A a 5 V CC)
Ethernet 10/100 Mbps
Protocolos Compatíveis IPV4, HTTP, HTTPS, UPnP, DNS, NTP, RTSP, TCP, UDP, ICMP, IGMP, DHCP, ARP, IEEE 802.1x
Resolução de Streaming 640 x 512
Saída de Vídeo Composto Analógico 1Vp-p (PAL ou NTSC), 1 x BNC 75 Ω
Vídeo Sobre Ethernet Dois canais independentes de H.264/H.265 ou MJPEG
Câmera termográfica
Campo de visão (FOV) (térmico) Lente FLIR FC-690 AI, 90° (7,5 mm) f/1.2: Lente FLIR FC-669 AI de 90° × 69°
, 69° (9 mm) f/1.4: Lente FLIR FC-644 AI de 69° × 56°
, 44° (13 mm) f/1.0: Lente FLIR FC-625 AI × de 44° 36°
, lente f/1.1 de 25° (25 mm): Lente FLIR FC-617 AI × de 25° 18°
, lente f/1.1 de 17° (35 mm): Lente FLIR FC-610 AI × de 17° 14°
, lente f/1.2 de 10° (60 mm): 10° °
lentes × FLIR FC-608 AI de 8,6° (75 mm) f/1.1: Lente° FLIR FC-632 AI × de 8,6 6,6°
, 32° (19 mm) f/1,0: 32° 26°×
Comprimento Focal – Térmico Lente FLIR FC-690 AI, 90° (7,5 mm) f/1,2: 7,5 mm
FLIR FC-669 AI, 69° (9 mm) f/1,4: 9 mm
FLIR FC-644 AI, 44° (13 mm) f/1,0: 13 mm
FLIR FC-625 AI, 25° (25 mm) f/1,1: 25 mm
FLIR FC-617 AI, 17° (35 mm) f/1,1: 35 mm
FLIR FC-610 AI, 10° (60 mm) f/1,2: 60 mm
FLIR FC-608 AI, 8,6° (75 mm) f/1,1: 75 mm
FLIR FC-632
Configurações de Imagens Termográficas Brilho, contraste, nitidez, Auto AGC, Digital Detail Enhancement (DDE), gama, otimização inteligente de tela
Densidade de Pixels 17 µm
Faixa espectral (térmica) 7,5 µm a 13,5 µm
Formato de matriz (térmica) 640 x 512
Lente Lente FLIR FC-690 AI, 90° (7,5 mm) f/1,2: 7,5 mm
FLIR FC-669 AI, 69° (9 mm) f/1,4: 9 mm
FLIR FC-644 AI, 44° (13 mm) f/1,0: 13 mm
FLIR FC-625 AI, 25° (25 mm) f/1,1: 25 mm
FLIR FC-617 AI, 17° (35 mm) f/1,1: 35 mm
FLIR FC-610 AI, 10° (60 mm) f/1,2: 60 mm
FLIR FC-608 AI, 8,6° (75 mm) f/1,1: 75 mm
FLIR FC-632
Modos de AGC Térmico Brilho, contraste, nitidez, compressão de tons de cinza, gama, equilíbrio inteligente de tela
Número f (térmico) FC-608 AI, FC-617 AI, FC-625 AI: f/1.1
FC-610 AI, FC-690 AI: f/1.2
FC-632 AI, FC-644 AI: f/1.0
FC-669 AI: f/1.4
Otimização de Uniformidade da Imagem Correção automática de campo plano (FFC); acionadores térmicos e temporais
Região de Interesse [ROI] do AGC Térmico Padrão, Predefinições e Definível pelo usuário para garantir a melhor qualidade de imagem dos objetos de interesse
Sensibilidade Térmica - NETD (térmica) <25 mK a 25 °C (77 °F) para f/1,0
Sensibilidade Térmica/NETD <25 mK a 25 °C (77 °F) para f/1,0
Taxa de Quadros Térmica NTSC: 30 Hz – PAL: 30 Hz/8,3 Hz
Vídeo e gravação
Armazenamento Local Suporte para cartão SD de até 512 GB (não fornecido)
Compressão de Vídeo Dois canais independentes de H.264/H.265 ou MJPEG
Vídeo Composto NTSC ou PAL Sistema híbrido com IP e vídeo analógico, configurações NTSC ou PAL dinâmicas

Accessories

Resources & Support

Observação: Você deve estar conectado para baixar software ou firmware. Faça login ou crie uma conta.

Firmware Download

FC-Series AI Firmware Version 3.0.0.10

Você deve estar conectado para baixar o arquivo.

Software Download

FLIR DNA Software - Version 2.3.0.35

Você deve estar conectado para baixar o arquivo.

Datasheet

FLIR FC-Series AI Datasheet

User Manual

FLIR FC-Series AI Installation Guide

Quick Start Guide

FC-Series AI Quick Connect Guide

User Manual

FLIR FC-Series AI User Guide

AE Spec

FC-Series AI A&E Specifications

Firmware Release Note

FLIR FC-Series AI Firmware Release Notes v3.0.0.10

Software Release Note

FLIR Discovery Network Assistant (DNA) Software Release Note v2.3.0.35

Selection Guide

FLIR Security Product Matrix Selection Guide

Brochure

FLIR Condition Monitoring Solutions for the Mining Industry Brochure

Compatibility

FLIR Security Cameras & Encoders - Supported 3rd Party Platforms

Bate-papo

Pressione a bolha de bate-papo no canto inferior direito para se conectar conosco instantaneamente.

(Quando os agentes estiverem disponíveis)

Envie-nos um e-mail

Clique aqui

(Login FLIR necessário)

Suporte telefônico

América do Norte: (+1) 800-254-0632
Reino Unido e Europa:  (+44) 203 747 6768
América do Sul e Central: (+52) 55 4777 2227
Austrália: (+61) 3 9008 4334
Nova Zelândia: (+64) 9 282 9814
Cingapura: (+65) 800 388 35 777
Índia: (+91) +000 800 100 8935
China: (+852) 3008 1658
Japão: (+81) 350 501454

Serviço, reparo e calibração 

 

Américas

Contato do Centro de Serviços
Telefone
Solicitar serviço, reparo ou calibração
Envie-nos um e-mail
Estados Unidos 

Ligação gratuita: (+1) 866 477 3687

Local: (+1) 603 324 7600

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Canadá 800 613 0507 Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

América do Sul e Central 0800 878 2486

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

 

Europa

Contato do Centro de Serviços
Telefone
Solicitar serviço, reparo ou calibração
Envie-nos um e-mail
Bélgica  +32 (0)56 363 041

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Estônia +3726063976

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Alemanha +49 (0) 69 95 00 900

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Itália +390294753491

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Suécia  +46 (0) 8 753 26 54

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Emirados Árabes Unidos +971 4 802 4999

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Reino Unido +44 (0)1732 220 011

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

 

Ásia-Pacífico

Contato do Centro de Serviços
Telefone
Solicitar serviço, reparo ou calibração
Envie-nos um e-mail
Austrália +61 (0) 3 9550 2800

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

China +86 (0) 21-5169-7628

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Índia Delhi +91 11 47212002

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Índia Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Japão 81-3-6721-6648

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Cingapura +65 8787 0884

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Coreia do Sul (02)565-2724

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.