Produto descontinuado

FLIR FC-Series R (Automation)

Câmeras Termográficas Fixas de Rede

A FC-Series R conta com recursos de medição de temperatura integrados e sem contato para detecção de incêndios, segurança e monitoramento térmico de subestações, descarte de resíduos e equipamentos valiosos. A FC-Series R combina detalhes de imagem de última geração e análise de vídeo integrada para proporcionar uma detecção confiável. Opções flexíveis de alarme incluem e-mail, aplicativos Web e móveis, armazenamento de imagem de borda, saídas digitais ou notificações de eventos VMS.

Solução Confiável em Rede
Este sistema conta com poderosas análises integradas capazes de classificar invasões humanas ou de veículos.
A FC-Series R pode integrar dados e alarmes de temperatura em uma variedade de sistemas de monitoramento e controle externo.
Interoperável com a maioria dos sistemas de gerenciamento de vídeo e pode ser configurado por meio da interface da Web, aplicação de FSM do PC ou por aplicativos móveis.

Especificações

Destacado
APIs de Rede Nexus SDK para controle e integração de sistema abrangentes, Nexus CGI para interfaces de comando ONVIF Perfil S
Classificação IP IP66 e IP67
Dimensões (C x L x A) 9,2 x 4,6 x 4,1 pol sem proteção solar 10,8 x 5,4 x 4,4 pol com proteção solar
Resolução Efetiva 76,8
Campo de Visão 24 ° × 19 ° (FC-324R; 19 mm)
Precisão de Medição +/-5 °C ou 5% da leitura
Comunicação e armazenamento de dados
APIs de Rede Nexus SDK para controle e integração de sistema abrangentes, Nexus CGI para interfaces de comando ONVIF Perfil S
Compatível com Análise Externa Sim
Ethernet Sim
Vídeo Composto NTSC ou PAL Sim; Sistema híbrido com IP e Vídeo analógico
Vídeo Sobre Ethernet Dois canais independentes de H.264, MPEG-4 e M-JPEG (consulte o site para obter detalhes completos)
Geração de imagem e óptica
Campo de Visão 24 ° × 19 ° (FC-324R; 19 mm)
Densidade de Pixels 25 µm
Faixa de Foco Atérmica, sem foco
Faixa Espectral 7,5 µm a 13,5 µm
Formato de Matriz (NTSC) 320 x 240
Modo FLIR Screen-EST No
Modos de AGC Térmico AGC Automático, AGC Manual, AGC de Equalização de Platô, AGC Linear, Aprimoramento Dinâmico de Detalhes Automático (DDE), Configuração de Ganho Máximo
Otimização de Uniformidade da Imagem Correção Automática de Campo Plano (FFC) Acionadores Térmicos e Temporais
Região de Interesse do AGC Térmico Padrão, Predefinições e Definível pelo usuário para garantir a melhor qualidade de imagem sobre objetos de interesse
Resolução de Streaming D1: 720 x 576, 4CIF: 704 x 576, Nativa: 640 x 512, Q-Nativa: 320 x 256, CIF: 352 x 288, QCIF: 176x144
Resolução Efetiva 76,8
Tipo de Detector Microbolômetro Não Refrigerado de VOx com Longa Vida Útil
Zoom Zoom Eletrônico Contínuo, até 4X
Medição e análise
Faixa de Medição -10°C a 110°C
Precisão de Medição +/-5 °C ou 5% da leitura
Geral
Dimensões (C x L x A) 9,2 x 4,6 x 4,1 pol sem proteção solar 10,8 x 5,4 x 4,4 pol com proteção solar
Peso 4.0 lb (1,8 kg) sem proteção solar, 4.8 lb (2,2 kg) com proteção solar
Dados ambientais e certificações
Choque “Transporte” MIL-STD-810F
Classificação IP IP66 e IP67
Faixa de Temperatura de Armazenamento -55°C a 85°C
Faixa de Temperatura Operacional De -50 °C a 70 °C (operação contínua) de -40 °C a 70 °C (início a frio)
Umidade 0 a 95% relativa
Vibração IEC 60068-2-27
Potência
Consumo de Energia 24 V CC 5 W nominal, 21 W pico (com aquecedores), 24 V CA, 8 VA nominal, 29 VA pico (com aquecedores), Aprovações, FCC Parte 15, Subpeça B, Classe B, CE: EN 55022 Classe B
Imunidade a Sobretensão em Linhas de Alimentação CA EN 55024: 2010 e 55022: De 2010 a 4,0 kV em linhas de energia CA auxiliares
Imunidade a Sobretensão em Linhas de Sinal EN 55024: 2010 e 55022: 2010 a 4,0 kV
Tensão de Entrada 11-44 V CC (sem aquecedores de lente), 16-44 V CC (com aquecedores de lente), 14-32 V CA (sem aquecedores de lente), 16-32 V CA (com aquecedores de lente), PoE (IEEE 802.3af-2003), PoE+ (IEEE 802.3at-2009)

Recursos e suporte

Datasheet

FLIR Elara FC-Series R [Automation] Datasheet

Compatibility

FLIR Security Cameras & Encoders - Supported 3rd Party Platforms

Certification

FLIR Systems AB Certificate of Registration - ISO/IEC 27001:2022

Certification

FLIR Systems AB Certificate of Registration - ISO 14001:2015

Certification

ISO 9001-2015 FLIR Sweden

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.