Produto descontinuado

FC-Series S

Câmera Termográfica de Segurança

A câmera termográfica de rede FLIR ELARA™ FC-Series definiu o padrão de câmeras termográficas de segurança de alta qualidade, oferecendo os melhores detalhes de imagem em ambientes difíceis. A FC-Series S pode fazer o trabalho de várias câmeras de luz visível, reduzindo a necessidade de outras infraestruturas de iluminação.

Melhor detecção da categoria com o mínimo de alarmes falsos
A FC-Series S oferece proteção contra invasores 24 horas por dia, 7 dias por semana, com processamento de imagem de faixa térmica dinâmica ampla e Aprimoramento de Detalhe Digital (DDE).
Uma estrutura de nível empresarial oferece proteção contra poeira e água IP66 e IP67, para desempenho ideal em condições difíceis
Mais opções de campo de visão e resolução do que qualquer outro gerador de imagens térmicas

Especificações

Conformidade e certificações
Conformidade e Certificações EN 55022:2010, Classe A EN 61000-3-3: 2008 EN 61000-3-2: 2006 + A1: 2009 e A2 2009 EN 55024:2010 EN 51030-4: 2011 FCC Parte 15, Subparte B, Classe A IP 66 (IEC 60529) IEC 60068-2-27
Dados ambientais
Choque IEC 60068-2-27 – pulso de choque de 10 g com um perfil semissenoidal de 11 ms
Choque de Manuseio Teste de queda livre da FedEx
Classificação IP (ingresso de poeira e água) IP66
Descongelamento/Anticongelamento MIL-STD-810F, Método 521.1; 6 mm de gelo
Faixa de Temperatura de Armazenamento -15 °C a 60 °C (-55°C a 85°C)
Faixa de Temperatura Operacional -50 °C a 70 °C (operação contínua), -40 °C a 70 °C (partida a frio), 55 °C limite operacional em alta temp. com pintura em preto
Umidade 0 a 95% relativa
Vibração “Transporte” MIL-STD-810F
Geral
Consumo de Energia PoE (IEEE 802.3af-2003) PoE+ (IEEE 802.3at-2009 padrão) 11 a 56 V CC 12 a 38 V CA
Densidade de Pixels Térmica Todas com 25 µm (a FC-309 é de 17 µm)
Dimensões (C x L x A) 10.2" x 4.5" x 4.2" (259 x 114 x 106 mm) sem proteção solar 11.1" x 5.1" x 4.5" (282 x 129 x 115 mm) com proteção solar
Faixa de Foco Térmica Atérmica, Sem Foco
Faixa Espectral Térmica 7,5 µm a 13,5 µm
Peso 4,0 lb (1,8 kg) sem proteção solar 4,8 lb (2,2 kg) com proteção solar
Resolução Efetiva Térmica 76800.0
Tensão de Entrada 14 a 32 V CC, 18 a 27 V CA
Tipo de Detector Microbolômetro Não Refrigerado de VOx com Longa Vida Útil
Zoom Térmico Zoom Eletrônico Contínuo de até 4×
Integração do sistema
APIs de Rede Nexus SDK para controle e integração de sistema abrangentes, Nexus CGI para interfaces de comando http ONVIF 2.0 Perfil S
Compatível com Análise Externa Sim
Ethernet Sim
Interfaces de Controle Seriais Não
Protocolos Compatíveis IPV4, HTTP, Bonjour, UPnP, DNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP, UDP, ICMP, IGMP, DHCP, ARP, SCP
Câmera termográfica
Comprimento Focal 19 mm
Formato de Matriz 320 × 240
Taxa de Quadros Térmica NTSC: 30 Hz ou 7,5 Hz PAL: 25 Hz ou 8,33 Hz
Vídeo e gravação
Compressão de Vídeo Dois canais independentes – H.264, MPEG-4 e M-JPEG
Modos de AGC Térmico de Vídeo AGC Automático, AGC Manual, AGC de Equalização de Platô, AGC Linear, Aprimoramento Dinâmico de Detalhes Automático (DDE), Configuração de Ganho Máximo
Otimização de Uniformidade da Imagem do Vídeo Correção Automática de Campo Plano (FFC) – Acionadores Térmicos e Temporais
Região de Interesse [ROI] do AGC Térmico de Vídeo Padrão, Predefinições e Definível pelo usuário para garantir a melhor qualidade de imagem sobre objetos de interesse
Resolução de Streaming de Vídeo D1: 720 × 576 4CIF: 704 × 576 Nativa: 640 × 512 Q-Nativa: 320 × 256 CIF: 352 × 288 QCIF: 176 × 144
Vídeo Composto NTSC ou PAL Sim: IP Híbrido e Analógico

Recursos e suporte

Brochure

FLIR Folheto do setor de petróleo e gás global BR

Firmware Release Note

FLIR FC-Series R (Security) FC-Series S Firmware Security Patch v1.1

User Manual

FLIR Elara FC-Series S and R Installation Manual

Quick Start Guide

FLIR Elara FC-Series Quick Connect Guide

Datasheet

FLIR Elara FC-Series S Datasheet

Warranty

FLIR Fixed and Motorized Pan Tilt Thermal Security Cameras Limited Warranty

Brochure

FLIR TruWitness Smart City Brochure

Tech Note

FLIR Security Infographic - The Value of Using Remote Monitoring

Tech Note

FLIR Elara FC-Series Application Note

Tech Note

FLIR Best Practices Guide for Perimeter Security Applications

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.