FC T2-Series

Câmera termográfica para monitoramento de tráfego

Os Sensores FLIR FC-T2 fornecem precisão e confiabilidade superiores para aplicativos de monitoramento de tráfego. A câmera termográfica FLIR FC-T2 pode monitorar veículos em uma maior variedade de condições que os sensores de luz visível tradicionais. Ao detectar o calor de todos os objetos na cena, a FC-T2 Series opera em ampla luz do dia ou escuridão total, em clima adverso e até névoa leve. Combinada com as placas de detecção de presença de veículos da FLIR, a FC-T2 é uma ótima solução para controle de tráfego em cruzamento.

Monitoramento confiável de cruzamento dia e noite
A análoga FLIR FC T2-Series produz imagens térmicas de alta qualidade nas quais os menores detalhes podem ser vistos.
As câmeras FLIR FC-T2 também podem ser facilmente integradas em qualquer infraestrutura existente, fornecendo detecção inicial e visibilidade 24 horas por dia, 7 dias por semana o ano todo.
Os sistemas FLIR FC-T2 Series são extremamente robustos e funcionam perfeitamente em todos os climas.

Especificações

Comunicações
Saída de Vídeo NTSC, analógico
Eléctrico
Consumo 5,5 W nominal a 110 V AC, 23 W de pico com aquecedores
Dados ambientais
Choque Mil-Std-810F
Encapsulamento IP66 + IP67 (IEC 60529)
Faixa de Temperatura de Armazenamento -55° a +85 °C (-67° a +185 °F)
Faixa de Temperatura Operacional -50° a 75 °C (partida a frio: -40° a 70 °C) -58° a 167 °F (partida a frio: -40° a 158 °F)
Requisitos 90-240VAC, monofásico 50-60Hz
Vibração IEC 60068-2-27
Geração de imagem e óptica
Aquecedor Automático Limpa até 4 mm de gelo das janelas Degelo automático, testado de acordo com MIL-STD-810F Método 521.1
Campo de Visão FLIR FC317-17°: 17° x 13°
FLIR FC324-24°: 24° x 18°
FLIR FC332 -32°, FLIR FC632-32°: 32° x 26°
FLIR FC344-44°, FLIR FC632-44°: 44° x 36°
Faixa Espectral 7,5 a 13,5 µm
Foco Sem foco, lente atérmica
Frequência da Imagem NTSC: 30Hz
Otimização de Uniformidade da Imagem Correção Automática de Campo Plano (FFC)
Processamento da Imagem Controle Automático de Ganho (AGC), Aprimoramento Digital de Detalhes (DDE)
Resolução do Sensor FLIR FC317-17°, FLIR FC324-24°, FLIR FC332 -32°, FLIR FC344-44°: 320 x 240
FLIR FC632-32°, FLIR FC632-44°: 640 x 480
Sensibilidade Térmica <50 mK f/1,0
Tipo de Detector Matriz de Plano Focal (FPA), com microbolômetro de Óxido de Vanádio (Vox) não refrigerado
Mecânico
Dimensões do Sensor [C x L x A] 259 x 114 x 106 mm (10,2 x 4,49 x 4,17 pol.) sem proteção solar 282 x 129 x 115 mm (11,1 x 5,08 x 4,53 pol.) com proteção solar
Peso do Sensor 1,8 kg (3,97 lbs) sem proteção solar 2,2 kg (4,85 lbs) com proteção solar
Tamanho da Remessa [sensor e embalagem][c x l x a] 366 x 188 x 178 mm (14,41 x 7,40 x 7,01 pol.)
Dados regulatórios
Aprovações EN 55022:2010, Classe B EN 61000-3-3: 2008 EN 61000-3-2: 2006 + A1: 2009 E AA2 2009 EN 55024:2010, EN 51030-4: 2011 FCC Parte 15, Subparte B, Classe A IP 66 + IP 67 (IEC 60529) IEC 60068-2-27 EN 60950-1 EN 60950-22

Recursos e suporte

Artigo

FLIR Innovate and Inspire: uma nova revista da FLIR

Saiba como

Brochure

ITS Catalog

Datasheet

FLIR FC-T2 Series Datasheet EN

Bate-papo

Pressione a bolha de bate-papo no canto inferior direito para se conectar conosco instantaneamente.

(Quando os agentes estiverem disponíveis)

Envie-nos um e-mail

Clique aqui

(Login FLIR necessário)

Suporte telefônico

América do Norte: (+1) 800-254-0632
Reino Unido e Europa:  (+44) 203 747 6768
América do Sul e Central: (+52) 55 4777 2227
Austrália: (+61) 3 9008 4334
Nova Zelândia: (+64) 9 282 9814
Cingapura: (+65) 800 388 35 777
Índia: (+91) +000 800 100 8935
China: (+852) 3008 1658
Japão: (+81) 350 501454

Serviço, reparo e calibração 

 

Américas

Contato do Centro de Serviços
Telefone
Solicitar serviço, reparo ou calibração
Envie-nos um e-mail
Estados Unidos 

Ligação gratuita: (+1) 866 477 3687

Local: (+1) 603 324 7600

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Canadá 800 613 0507 Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

América do Sul e Central 0800 878 2486

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

 

Europa

Contato do Centro de Serviços
Telefone
Solicitar serviço, reparo ou calibração
Envie-nos um e-mail
Bélgica  +32 (0)56 363 041

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Estônia +3726063976

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Alemanha +49 (0) 69 95 00 900

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Itália +390294753491

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Suécia  +46 (0) 8 753 26 54

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Emirados Árabes Unidos +971 4 802 4999

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Reino Unido +44 (0)1732 220 011

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

 

Ásia-Pacífico

Contato do Centro de Serviços
Telefone
Solicitar serviço, reparo ou calibração
Envie-nos um e-mail
Austrália +61 (0) 3 9550 2800

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

China +86 (0) 21-5169-7628

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Índia Delhi +91 11 47212002

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Índia Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Japão 81-3-6721-6648

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Cingapura +65 8787 0884

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Coreia do Sul (02)565-2724

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.