FCB-Series AI

Câmera com Análise Térmica por IA

Product Variations

A câmera termográfica de segurança FCB-Series AI transforma locais ruidosos e desordenados em visualizações claras e confiáveis com as quais sua equipe pode agir. Com sensibilidade térmica líder do setor (<20 mK), ele visualiza objetos através de neblina, neblina e brilho noturno, para que uma pessoa deslize entre contêineres empilhados ou ande ao longo de uma cerca escura do campus não desapareça nas sombras. A análise de IA integrada distingue pessoas e veículos de árvores oscilantes ou chuva na lente, cortando os alarmes incômodos que atualmente inundam seu VMS. A geolocalização habilitada para Nexus e a transferência PTZ permitem que os operadores cliquem em um alvo e o sigam em cantos, ao longo da cerca ou entre edifícios, enquanto opções de lentes flexíveis e um invólucro IP67 facilitam a cobertura de layouts de pátio, baías de carregamento e instalações remotas desajeitados.
Esta é uma câmera construída para locais reais, não para condições de laboratório

Vantagem do Flir Nexus

Rastreie perfeitamente alvos em áreas amplas por meio do Flir Nexus, um protocolo de comunicação proprietário que ajuda a preencher a lacuna entre a FCB-Series AI, outras câmeras de segurança, dispositivos de radar e seus sistemas de monitoramento. O Nexus permite uma coordenação perfeita para manter o rastreamento contínuo, além do campo de visão de um único dispositivo.

Segurança cibernética e conformidade com NDAA

Proteger seus dados é tão importante para nós quanto a segurança do local é para você. As câmeras FCB-Series AI são ideais para sistemas de segurança cibernética reforçados para infraestrutura crítica e aplicações governamentais. O desenvolvimento do Flir atende aos padrões de conformidade da NDAA ao incorporar considerações de cibersegurança em nosso processo, juntamente com testes de vulnerabilidade internos e externos, revisões rigorosas de código e protocolos rigorosos de TI.

• As análises de aprendizagem profunda são treinadas para travar o movimento humano e de veículos.
• Menos alarmes falsos devido à oscilação da folhagem ou chuva.
• As equipes de segurança veem alarmes quando alguém sobe na cerca, em vez de perder tempo limpando alertas falsos intermináveis.
• A sensibilidade térmica líder do setor (<20 mK) revela diferenças sutis de temperatura que as câmeras térmicas e de luz visível padrão não detectam.
• Silhuetas térmicas nítidas visíveis entre veículos estacionados, pátios enevoados ou através dos limites do campus.
• Os operadores podem detectar e responder com confiança.
• Cinco opções de lentes (18° a 50° FOV) e uma ampla capacidade de visualização permitem cobrir longas linhas de cerca, cantos apertados ao redor de armazéns e layouts irregulares de edifícios sem deixar pontos cegos.
• A geolocalização habilitada para Nexus e a transferência PTZ significam que um invasor detectado em um portão remoto pode ser instantaneamente entregue a um PTZ para rastreamento de close-up.
• Câmera IP67 robusta construída para suportar poeira, calor e chuva em locais remotos de energia e pátios industriais movimentados.
Product showcase image

Especificações

Analytics
Cybersecurity Proteção de senha, imposição de política de senha, filtragem de IP, IEEE 802.1X, autenticação Digest, certificados CA e autoassinados, firewall
Conformidade e certificações
Conformidade Esquema de CB IEC 62368-1:2018, em conformidade com IEC62368-1:2020+A112020
Dados ambientais
Choque de Manuseio ISTA 3A
Classificação IP (ingresso de poeira e água) IP67, NEMA 4X
De-Icing\Defogging •Desembaçamento: Sim, aquecedores
integrados •Descongelamento: Não
EMC Marcação CE (EN 55032 e EN 55035), EN 61000-6-3, EN 50130-4, FCC Parte 15 (subparte B, classe A), RoHS, WEEE, UKCA, ICES-003, AS/NSZ CISPR 32
Faixa de Temperatura de Armazenamento -50 °C a 85 °C (-58 °F a 185 °F)
Faixa de Temperatura Operacional -40 °C a 60 °C/-40 °F a 140 °F (partida a frio)
Resistência Antivandalismo Sim (exceto janelas)
Umidade Umidade relativa 0% a 95%
Geral
Dimensões (C x L x A) 378 × 96,9 × 85,4 mm (14,9 × 3,8 × 3,4 pol.)
Garantia Câmera: 3 anos/Sensor: 10 anos
Número da peça 427-2064-30-00
Peso 2,34 kg
Resolução Efetiva •VGA: 327.680 pixels
•QVGA: 81.920 pixels
Tensão de Entrada •PoE+ (802.3at), aquecedor desligado: •PoE+ de 6,8 W
(802,3at), aquecedor ligado (a 100%): 13,5 W
•12 V CC, aquecedor desligado: 7,2 W
•12 V CC, aquecedor ligado (a 100%): 12,4 W
•24 V CA (VA), aquecedor desligado: 7,0 W
•24 VCA (VA), aquecedor ligado (a 100%): 12,5 W
Tipo de Detector Microbolômetro VOx de longa vida útil, não refrigerado e seguro contra o sol
Medição e análise
Gerenciamento de Análises Configuração e gerenciamento baseados na Web; mascaramento de áreas de detecção analítica, sensibilidade ajustável, respostas automáticas, controle remoto de E/S
Recursos de Análise Detecção de entrada/invasão de região, cruzamento/invasão de cerca, classificador CNN
Integração do sistema
APIs de Rede NEXUS SDK, NEXUS CGI, ONVIF Perfil S, G, T
Compatível com Análise Externa Sim
Entrada/Saída de Controle 1 entrada de contato × seco; 1 saída de × relé (carga nominal: 0,025 A a 5 V CC)
Ethernet 10/100/1000 IEEE 802.3, detecção automática 1 × RJ45
Protocolos Compatíveis IPv4, HTTP, HTTPS, UPnP, DNS,NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, ICMP, IGMP, DHCP, ARP, IEEE 802.1X, ONVIF Perfil G/T/S
Resolução de Streaming •VGA: 640 × 512
•QVGA: 320 256×
Áudio 1 entrada de × linha, a-law/μ-law G.711, suporte AAC + 1 saída de × linha
Câmera termográfica
Campo de visão (FOV) 34,1° × 27,3°
Comprimento Focal 6,3 mm
Configurações de Imagens Termográficas Brilho, contraste, nitidez, Auto AGC, Digital Detail Enhancement (DDE), gama, otimização inteligente de tela
Densidade de Pixels 12 μm
Faixa Espectral 8 μm a 14 μm
Foco Atérmica, sem foco
Formato de Matriz •VGA: 640 × 512
•QVGA: 320 256×
Número f f/1,0
Otimização de Uniformidade da Imagem Correção automática de campo plano (FFC); acionadores térmicos e temporais
Região de Interesse [ROI] do AGC Térmico Padrão, Predefinições e Definível pelo usuário para garantir a melhor qualidade de imagem dos objetos de interesse
Sensibilidade •VGA: <20 mK
•QVGA: <30 mK
Taxa de Quadros Térmica •VGA: •QVGA de 30 Hz
: 8,3 Hz
Vídeo e gravação
Armazenamento Local Cartão SD de até 2TB (vendido separadamente)
Vídeo IP Dois streams H.265/H.264/MJPEG independentes

Acessórios

Recursos e suporte

Vídeo

Intersec 2026: Série FCB AI e o futuro da segurança multicamadas

Assista agora

Observação: Você deve estar conectado para baixar software ou firmware. Faça login ou crie uma conta.

Firmware Download

Flir FCB-Series AI Firmware

Você deve estar conectado para baixar o arquivo.

Datasheet

Ficha técnica da Flir FCB-Series AI

Quick Start Guide

Flir FCB-Series AI Quick Install Guide

User Manual

Flir FCB-Series AI Installation & Use Guide

AE Spec

Flir FCB-Series AI A&E Specifications

Datasheet

Flir FCB-Series AI Datasheet

Firmware Release Note

Flir FCB-Series AI Firmware Release Notes

Brochure

Flir Enhanced Multilayered Security Guidebook

Selection Guide

FLIR Edge Devices Accessory Guide

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.