Extech FG100

Detector de vazamento de gás combustível

O FG100 é um detector de vazamento de gás combustível. Detecta gases combustíveis Gás Natural Liquefeito (GNL) e Gás Propano Liquefeito (GLP) de 500 a 6500 PPM. Alarmes sonoros e visuais. Tamanho portátil compacto conveniente com clipe de bolso. Operação contínua por até 4 horas. Indicadores LED para vazamento de gás e absorção estática. Operação fácil com um único interruptor. Completo com 2 pilhas AAA.

Especificações

Especificações gerais
Detecção de Gás Propano (500 a 6.500 ppm), gás natural (1.000 a 6.500 ppm)
Detalhes adicionais
Certificações CE
Dimensões 180 mm × 21 mm de diâmetro (7,1 pol × 0,8 in de diâmetro)
Garantia 2 anos
Peso 46 g (1,6 oz)
Potência 2 pilhas AAA (1,5 V)

Recursos e suporte

Certification

Extech FG100 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech FG100 Datasheet

User Manual

Extech FG100 User Manual

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.