Extech FL700

ExStik® medidor de fluoreto à prova d'água

Com projeto dedicado à medição rápida e exata de íons flúor em água potável e outras amostras aquosas, o ExStik FL700 reúne eletrodo sensor, eletrônica de medição e monitor em um pacote prático, tornando esta unidade o equipamento ideal para testes de campo ou de laboratório. O FL700 é capaz de realizar a leitura direta do flúor total de 9,99 ppm ou mg/L até 0,1 ppm; o medidor oferece compensação automática de temperatura (±10 graus C de temperatura de calibração). Completo com eletrodo, pastilhas reagentes TISAB, tampa do sensor, quatro baterias de botão de 3 V e alça de pescoço de 1,2 m (48 in).

Especificações

Especificações gerais
Fluoreto 0,1 a 10 ppm
Precisão básica da temperatura (contato) ±1,8 °F/1 °C
Precisão básica do fluoreto ±3% rdg
Resolução máx. da temperatura (contato) 0,1 °F/°C
Resolução máx. do fluoreto 0,1 ppm
Temperatura (contato) 0 a 60 °C (32 a 140 °F)
Detalhes adicionais
Certificações CE
Classificação IP IP57
Dimensões 36 × 176 × 41 mm (1,4 × 6,9 × 1,6 in)
Garantia 2 anos
Peso 210 g (7,4 oz)
Potência 4 × 3 V baterias de botão

Recursos e suporte

User Manual

Manual do usuário do Extech FL700 BR

Quick Start Guide

Guia de início rápido Extech FL700 BR

Certification

Extech FL700 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech FL700 Datasheet

User Manual

Extech FL700 User Manual GB

Quick Start Guide

Extech FL700 Quick Start Guide

User Manual

Extech FL700 User Manual

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.