Produto descontinuado

FLIR A320 Tempscreen

Câmera Termográfica Fixa para Triagem de Temperatura Corporal Elevada

A câmera FLIR A320 Tempscreen é pré-configurada para monitorar indivíduos e grupos de pessoas em busca de desvios de temperatura ou temperatura corporal elevada, incluindo alarmes de diferença de temperatura com uma temperatura referencial atualizada dinamicamente. Essa solução de medição de temperatura oferece análise integrada, funcionalidade de alarme e comunicação autônoma através de protocolos padrão. A FLIR A320 Tempscreen também possui todos os recursos e funções para criar soluções de várias câmeras ou de câmera única distribuídas utilizando protocolos de hardware e software Ethernet padrão.

Monitore Áreas Críticas
A A320 Tempscreen está em conformidade com Ethernet/IP e Modbus TCP para um compartilhamento fácil dos resultados da análise e dos alarmes com um controlador lógico programável (PLC).
Oferece funcionalidade completa de análise e alarme, incluindo uma temperatura referencial atualizada dinamicamente (visualizada pela isoterma).
A A320 Tempscreen já vem completa com FLIR IP Config e FLIR IR Monitor para configurações com várias câmeras.

Especificações

Destacado
Tipo de conector de E/S digital Borne conectável de 6 polos
Entradas Digitais 2 entradas opto isoladas, 10 a 30 V CC
Finalidade da Saída Digital Como função de ALARME, Saída para dispositivo ext. (ajuste programático)
Saídas Digitais 2 opto isolados, ON = alimentação (máx. 100 mA), OFF = aberto
Streaming de Vídeo por Ethernet MPEG-4, ISO/IEC 14496-1 MPEG-4 ASP@L5
EMC •EN 61000-6-2 (Imunidade) •EN 61000-6-3 (Emissão) •FCC 47 CFR, Parte 15, Classe B (Emissão)
Número f 1,3
Frequência da Imagem 30 Hz
Sensibilidade Térmica/NETD <0,05 °C a 30 °C (86 °F) / 50 mK
Precisão ±2 °C (±3,6 °F) ou ±2% da leitura
Funções de Alarme 6 alarmes automáticos em qualquer função de medição selecionada, Entrada Digital, Temperatura da câmara, temporizador
Saída de Alarme Saída Digital, registro, armazenamento de imagens, envio de arquivos (ftp), e-mail (SMTP), notificação
Comunicação e armazenamento de dados
Alimentação Ethernet Power over Ethernet, PoE IEEE 802.3af, classe 0
Comunicação Ethernet Exclusiva da FLIR baseada em soquete TCP/IP
Entradas Digitais 2 entradas opto isoladas, 10 a 30 V CC
Ethernet Controle, resultado e imagem
Finalidade da entrada digital Código de imagem (iniciar/parar/geral), Entrada de dispositivo ext. (leitura programática)
Finalidade da Saída Digital Como função de ALARME, Saída para dispositivo ext. (ajuste programático)
Formatos de Arquivo JPEG padrão, com dados de medição de 16 bits inclusos
Mídia de Armazenamento Memória integrada para armazenamento de imagens
Padrão Ethernet IEEE 802.3
Protocolos Ethernet TCP, UDP, SNTP, RTSP, RTP, HTTP, ICMP, IGMP, ftp, SMTP, SMB (CIFS), DHCP, MDNS (Bonjour), uPnP
Saída de Vídeo Saída de vídeo composto, compatível com PAL e NTSC
Saídas Digitais 2 opto isolados, ON = alimentação (máx. 100 mA), OFF = aberto
Streaming de Imagem por Ethernet 16 bits 320 × 240 pixels a 4,5 Hz – Radiométrico
Streaming de Vídeo por Ethernet MPEG-4, ISO/IEC 14496-1 MPEG-4 ASP@L5
Tensão de alimentação de E/S digital 6 a 24 V CC, máx. 200 mA
Tensão de isolamento de E/S digital 500 VRMS
Tipo de conector de E/S digital Borne conectável de 6 polos
Tipo de Conector de Vídeo Conector BNC padrão
Tipo de Conector Ethernet RJ-45
Tipo de Ethernet 100 Mbps
Geração de imagem e óptica
Campo de visão (FOV) 25° × 18,8°
Comprimento Focal 18 mm (0,7 in.)
Constante de Tempo do Detector Típico 12 ms
Distância Focal Mínima 0,4 m (1.31 ft.)
Faixa Espectral 7,5 a 13 µm
Foco Automático ou manual (motor integrado)
Frequência da Imagem 30 Hz
Identificação da Lente Automática
Modo FLIR Screen-EST Yes
Número f 1,3
Padrão de Vídeo CVBS (ITU-R-BT.470 PAL/SMPTE 170M NTSC)
Paletas de cores Paletas de cores (Preto e Branco, Preto e Branco invertido, Ferro, Chuva)
Pitch do Detector 25 µm
Resolução de IV 320 × 240 pixels
Resolução espacial (IFOV) 1,36 mrad
Sensibilidade Térmica/NETD <0,05 °C a 30 °C (86 °F) / 50 mK
Tipo de Detector Matriz de Plano Focal (FPA), com microbolômetro não refrigerado
Zoom Contínuo de 1 a 8x, digital, com interpolação de zoom nas imagens
Medição e análise
Comandos de Configuração Data/hora, Temperatura (°C/°F)
Correção de Emissividade Variável de 0,01 a 1,0
Correção de temperatura aparente refletida Automática e baseada na entrada de temperatura refletida
Correção de transmissão atmosférica Automática e baseada em entradas para distância, temperatura atmosférica e umidade relativa
Correção de Transmissão Óptica Automática e baseada em sinais de sensores internos
Correção de Óptica e Janelas Externas Automática e baseada na entrada da transmissão e temperatura óptica/de janela
Correções de Medição Parâmetros globais e individuais de objetos
Diferença de Temperatura Delta de temperatura entre as funções de medição ou a temperatura referencial
Faixa de Temperatura de Objetos De -20°C a 120°C (de -4°F a 248°F) de 0 °C a 350°C (de 32°F a 662°F)
Fotômetro 4
Funções de Alarme 6 alarmes automáticos em qualquer função de medição selecionada, Entrada Digital, Temperatura da câmara, temporizador
Isotérmico 1 com acima/abaixo/intervalo
Opção de Medição Resposta de Programação de Filtro de Máscara de Medição: Envio de arquivos (ftp), e-mail (SMTP)
Precisão ±2 °C (±3,6 °F) ou ±2% da leitura
Precisão [variação] no modo Screen-EST ±0.5°C (±0.9°F) accuracy at 37°C (98.6°F) with reference
Saída de Alarme Saída Digital, registro, armazenamento de imagens, envio de arquivos (ftp), e-mail (SMTP), notificação
Temperatura Referencial Definida manualmente ou capturada de qualquer função de medição
Área 4 caixas com máx./mín./média/posição
Geral
Conteúdo Caixa de papelão, Câmera de infravermelho com lente, cabo Ethernet, Cabo de rede, Cabo de alimentação - pigtail, Fonte de alimentação, Documentação impressa, CD-ROM de utilitários
Material da estrutura Alumínio
Montagem em Base 2 furos de montagem roscados M4 (nos três lados)
Peso 0,7 kg (1,54 lb.)
Tamanho (C x L x A) 170 × 70 × 70 mm (6,7 × 2,8 × 2,8 in.)
Dados ambientais e certificações
Choque 25 g (IEC 60068-2-27)
EMC •EN 61000-6-2 (Imunidade) •EN 61000-6-3 (Emissão) •FCC 47 CFR, Parte 15, Classe B (Emissão)
Encapsulamento IP40 (IEC 60529)
Faixa de Temperatura de Armazenamento -40°C a 70°C (-40°F a 158°F)
Faixa de Temperatura Operacional -15 °C a 50 °C (5 °F a 122 °F)
Montagem em Tripé UNC 1/4"-20 (nos três lados)
Umidade (em operação e em armazenamento) IEC 60068-2-30/24h, 95% de umidade relativa 25 °C a 40 °C (77 °F a 104 °F)
Vibração 2 g (IEC 60068-2-6)
Potência
Operação com Alimentação Externa 12/24 V CC, 24 W máx. absoluto
Tensão Faixa admissível 10 a 30 V CC
Tipo de Conector de Alimentação Externa Borne conectável de 2 polos

Recursos e suporte

Datasheet

A320 Temp Screen Datasheet A4

Datasheet

A320 Temp Screen Datasheet

Brochure

A3xx Temp Screen Brochure

Tech Note

A3xx Temp Screen TechNote A4

Tech Note

A3xx Temp Screen TechNote

Warranty

FLIR Global Uncooled Thermal Camera 2-10 Limited Warranty

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.