Produto descontinuado

FLIR A700-EST

SOLUÇÕES DE TRIAGEM TÉRMICA FLIR EST™ DE MONTAGEM FIXA

A FLIR A700-EST é uma ferramenta de triagem sem contato que serve como primeira linha de defesa contra possíveis riscos à saúde. Essa solução de triagem térmica FLIR EST™ detecta e visualiza calor para identificar rapidamente as pessoas que apresentarem uma temperatura elevada da pele. O detector de 640 x 480 pixels oferece a mais alta resolução térmica nesta linha de câmeras FLIR EST de montagem fixa, para uma precisão de medição superior. A compatibilidade com padrões do setor como Modbus TCP, MQTT, API RESTful para transferência de dados e RTSP para vídeo facilita a integração de terceiros. Com o modo FLIR Screen-EST™ integrado à câmera e compatibilidade com o software para desktop FLIR Screen-EST™, a A700-EST pode ser facilmente instalada como uma estação de triagem individual e independente ou em rede.

Retome as atividades comerciais com eficiente triagem da temperatura da pele
Fácil integração em serviços da Web com API RESTful sobre XML ou JSON, enquanto a conformidade com a ONVIF permite soluções de segurança padrão VMS e NVR.
Precisão de triagem ideal com compensação automática de variação de temperatura; suporte para compensação externa do corpo negro, se desejado.
O modo FLIR Screen-EST integrado à câmera não armazena imagens ou informações pessoais e permite o distanciamento social em situações de triagem.

Especificações

Destacado
Tipo de conector de E/S digital M12 de 12 pinos com codificação A, macho (compartilhado com alimentação externa)
Entradas Digitais 2x optoisoladas, Vin (baixo) = 0 a 1,5 V, Vin (alto) = 3 a 25 V
Finalidade da Saída Digital Como uma função do alarme, saída para dispositivo externo (por exemplo, quando o alarme de triagem é acionado); falha (NC)
Saídas Digitais 3x opto-isoladas, 0 a 48 V CC, máx. 350 mA; relé opto de estado sólido; 1x dedicado como saída para falhas (NC)
Codificação
Interface Ethernet Com fio, Wi-Fi
Wi-Fi Sim. RP-SMA, conector fêmea
EMC ETSI EN 301 489-1 (rádio), ETSI EN 301 489-17 (rádio), EN 61000-4-8 (campo magnético), FCC 47 CFR Parte 15 Classe B (emissões para os EUA), ISO 13766-1 (Compatibilidade eletromagnética - Máquinas de terraplanagem e de construção), EN ISO 14982 (Compatibilidade eletromagnética - Máquinas agrícolas e florestais)
Frequência de medição Up to 10 Hz
Frequência da Imagem 30 Hz
Lente 42°
Funções de Alarme Em qualquer função de medição selecionada, entrada digital, temperatura da câmera interna
Saída de Alarme Saída digital, e-mail (SMTP) (push), EtherNet/IP (pull), transferência de arquivos (FTP) (push), Modbus TCP mestre com capacidade de gravação (push), Modbus TCP escravo (pull), MQTT (push), consulta em uma API RESTful (pull), armazenamento de imagens ou vídeo
Comunicação e armazenamento de dados
Alimentação Ethernet Power over Ethernet, PoE IEEE 802.3af, classe 3
Armazenamento de Imagem Até 100 JPEG radiométricos da FLIR; armazenamento como função do alarme, programação ou interação com o usuário (webcam)
Armazenamento de Vídeo Até 10 vídeos H.264; armazenamento como função do alarme; 5 segundos antes ou após o alarme
Comunicação Ethernet TCP/IP baseado em soquete proprietário da FLIR
Entradas Digitais 2x optoisoladas, Vin (baixo) = 0 a 1,5 V, Vin (alto) = 3 a 25 V
Ethernet Para controle, resultado, imagem e alimentação
Finalidade da entrada digital NUC, NUC desabilitada, alarme, amostra de referência de triagem de atualização
Finalidade da Saída Digital Como uma função do alarme, saída para dispositivo externo (por exemplo, quando o alarme de triagem é acionado); falha (NC)
Interface Ethernet Com fio, Wi-Fi
Multicast Sim
Padrão Ethernet IEEE 802.3
Protocolos Ethernet EtherNet/IP, IEEE 1588, Modbus TCP mestre, Modbus TCP escravo, MQTT, SNMP; TCP, UDP, SNTP, RTSP, RTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMP, sftp (servidor), FTP (cliente), SMTP, DHCP, MDNS (Bonjour), uPnP
Saídas Digitais 3x opto-isoladas, 0 a 48 V CC, máx. 350 mA; relé opto de estado sólido; 1x dedicado como saída para falhas (NC)
Tensão de isolamento de E/S digital 500 VRMS
Tipo de conector de E/S digital M12 de 12 pinos com codificação A, macho (compartilhado com alimentação externa)
Tipo de Conector Ethernet M12 de 8 pinos com codificação X, fêmea; RP-SMA, fêmea
Tipo de Ethernet 1000 Mbps
Unicast Sim
Wi-Fi Sim. RP-SMA, conector fêmea
Geração de imagem e óptica
Aprimoramento de Contraste FSX/equalização de histograma (apenas IV)
Campo de visão (FOV) 42° x 32°
Comprimento Focal 10 mm (0,39 in)
Câmera de Luz Visível Incluso
Faixa Espectral 7,5-14 µm
Foco Contraste de disparo único, motorizado e manual
Fonte da imagem Visual / IR / MSX
Frequência da Imagem 30 Hz
Identificação da Lente Automática
Leitura Para resultados de medição: Ethernet/IP (pull), Modbus TCP mestre (push); Modbus TCP escravo (pull), MQTT (push), consulta em uma API REST (pull): medições e imagens estáticas (JPEG radiométrico, visual de 640 x 480, visual de 1280 x 960), acesso somente para leitura; interface da Web
Lente 42°
Modo FLIR Screen-EST Yes
Multistreaming Sim
Número f da Câmera 1,1
Resolução de IV 640 x 480
Resolução de Streaming Streaming de vídeo RTSP (fonte 0) - 640 x 480 pixels; Streaming de vídeo RTSP (fonte 1) - 1280 x 960; streaming radiométrico: 640 × 480 pixels
Resolução espacial (IFOV) 1,20 mrad/pixel
Sensibilidade Térmica - NETD [típica] <30 mK @ 30°C (86°F)
Sobreposição Com/sem
Streaming de vídeo IV radiométrico Protocolo RTSP
Tipo e Pitch do Detector Microbolômetro não refrigerado, 12 µm
Vídeo Streaming Protocolo RTSP
Medição e análise
Correção de Emissividade Variável de 0,01 a 1,0
Correção de temperatura aparente refletida Baseada na entrada de temperatura refletida
Correção de transmissão atmosférica Baseada em entradas para distância, temperatura atmosférica e umidade relativa
Correção de Óptica e Janelas Externas Baseada na entrada da transmissão e temperatura óptica/de janela
Correções de Medição Parâmetros globais de objetos, parâmetros locais por função de análise, correção de corpo negro externo
Detecção automática de calor e frio Valor da temperatura máx./mín. e posição mostrada na caixa
Faixa de Temperatura de Objetos 15 °C a 45 °C (59 °F a 113 °F); a câmera fornece contraste de -20 °C a 120 °C (-4 °F a 248 °F) mas não fornece informações de temperatura
Funções de Alarme Em qualquer função de medição selecionada, entrada digital, temperatura da câmera interna
Precisão [variação] no modo Screen-EST ±0.3°C (±0.5°F)
Predefinições de Medição Sim
Saída de Alarme Saída digital, e-mail (SMTP) (push), EtherNet/IP (pull), transferência de arquivos (FTP) (push), Modbus TCP mestre com capacidade de gravação (push), Modbus TCP escravo (pull), MQTT (push), consulta em uma API RESTful (pull), armazenamento de imagens ou vídeo
Geral
Embalagem Câmera de infravermelho com lente, cabo Ethernet M12 a RJ45F (0,3 m/0,98 ft), documentação impressa incluindo login para interface da Web
Material da estrutura Alumínio
Montagem em Base 4x M4 nos 4 lados
Peso 0,82 kg (1,8 lb), apenas a câmera
Tamanho (C x L x A) 123 x 77 x 77 mm (4,84 x 3,03 x 3,03 in)
Dados ambientais e certificações
Choque IEC 60068-2-27, 25 g
Correção de transmissão de lente Automatic, based on signals from internal sensors
EMC ETSI EN 301 489-1 (rádio), ETSI EN 301 489-17 (rádio), EN 61000-4-8 (campo magnético), FCC 47 CFR Parte 15 Classe B (emissões para os EUA), ISO 13766-1 (Compatibilidade eletromagnética - Máquinas de terraplanagem e de construção), EN ISO 14982 (Compatibilidade eletromagnética - Máquinas agrícolas e florestais)
Encapsulamento IEC 60529, IP 54, IP66 com acessório
Espectro de Rádio FCC 47 CFR Parte 15, Classe C (banda de 2,4 GHz dos EUA), FCC 47 CFR Parte 15, Classe E (banda de 5 GHz dos EUA), RSS-247 (bandas de 2,4 GHz e 5 GHz do Canadá), ETSI EN 300 328 V2.1.1 (banda de 2,4 GHz da UE), ETSI EN 301 893 V2.1.1 (banda de 5 GHz da UE)
Faixa de Temperatura Operacional -20 °C a 50 °C (-4 °F a 122 °F); placa de refrigeração necessária para temperaturas acima de 40 °C (104 °F)
Frequência de medição Up to 10 Hz
Garantia http://www.flir.com/warranty/
Montagem em Tripé UNC ¼″-20 nos 2 lados
Resposta de programação sftp (image), SMTP (image and/or measurement data/result)
Umidade (em operação e em armazenamento) IEC 60068-2-30/24 horas, 95% de umidade relativa, 25 °C a 40 °C (77 °C a 104 °F)/2 ciclos
Vibração IEC 60068-2-6, 0,15 mm de 10 a 58 Hz e 2 g de 58 a 500 Hz, senoidal IEC 61373 Cat 1 (ferrovias)
Potência
Conexão de Alimentação M12 de 12 pinos com codificação A, macho (compartilhado com E/S digital)
Consumo de Energia 7,5 W a 24 V CC típico/ 7,8 W a 48 V CC típico/ 8,1 W a 48 V PoE típico
Operação com Alimentação Externa 24/48 V CC, máx. 8 W
Tensão externa Allowed range 18–56 V DC
Interface do usuário
Interface da Web Sim

Acessórios

Recursos e suporte

Warranty

FLIR Global Uncooled Thermal Camera 2-10 Limited Warranty

Datasheet

FLIR CARE and FLIR PROTECT Service and Extended Warranty Packages Datasheet