FLIR ADGiLE™

Solução automatizada de monitoramento de metano com imagens ópticas de gás

Product Variations

O sistema FLIR ADGiLE™ é uma solução avançada de detecção de metano, concebida para fornecer monitoramento contínuo e autônomo de vazamentos de gás. Integrando mais de uma década da avançada tecnologia de imagens ópticas de gás (OGI) da FLIR, o ADGiLE permite que os operadores identifiquem e abordem rapidamente as emissões de metano. Esse sistema reduz significativamente a necessidade de inspeções manuais, oferecendo alertas em tempo real e informações visuais que ajudam os usuários a agir rapidamente para evitar perigos e manter a eficiência operacional.

Metano, conheça seu adversário
Operação 24 horas por dia, 7 dias por semana, para monitoramento contínuo das emissões de metano. O monitoramento contínuo é fundamental para locais onde as emissões podem ocorrer a qualquer momento.
Análise avançada de detecção de vazamentos para visualizar e localizar com precisão as emissões de metano, permitindo que você detecte vazamentos de forma rápida e eficiente.
Distinguir entre vazamentos operacionais e emissões de vazamentos de fuga com precisão melhora a segurança e a eficiência operacional.

Especificações

Destacado
Resolução de IV 320 × 240 pixels
Sensibilidade Térmica/NETD <25 mK a 30 °C (86 °F)
Faixa Espectral Microbolômetro não refrigerado: 7,0 μm a 8,5 μm
Geração de imagem e óptica
Campo de visão (FOV) 25° × 19°
Campo de Visão (FOV) – Comprimento Focal 18 mm (0,71 pol.)
Distância Focal Mínima Sem MSX: 0,3 m (0,98 pés)
Com MSX: 0,65 m (2,1 pés)
Faixa Espectral Microbolômetro não refrigerado: 7,0 μm a 8,5 μm
Foco • Contraste de disparo único
• Motorizado
• Manual
Frequência da Imagem 30 Hz
Identificação da Lente Automática
Número f 1,04
Pitch do Detector 25 µm
Resolução de IV 320 × 240 pixels
Resolução espacial (IFOV) 1,4 mrad/pixel
Sensibilidade do gás [NECL] CH4: <100 ppm × m
(ΔT = 10°C, Distância = 1 m)
Sensibilidade Térmica/NETD <25 mK a 30 °C (86 °F)
Medição e análise
Correção de Emissividade Variável de 0,01 a 1,0
Correção de temperatura aparente refletida Baseada na entrada de temperatura refletida
Correção de transmissão atmosférica Baseada em entradas para distância, temperatura atmosférica e umidade relativa
Correção de Óptica e Janelas Externas Baseada na entrada da transmissão e temperatura óptica/de janela
Correções de Medição Parâmetros globais de objetos
Faixa de Temperatura de Objetos Faixa 1: -20 °C a 80 °C (-4 °F a 176 °F)
Faixa 2: 0 °C a 250 °C (212 °F a 482 °F)
Faixa 3: 100 °C a 500 °C (212 °F a 932 °F)
Precisão Faixa 1: -20 °C a 80 °C (-4 °F a 176 °F) ±3 °C (±5 °F)
Faixa 2: 0°C a 250°C (212°F a 482°F) / 0°C a 100°C (32°F a 212°F):±3°C / 100° a 250°C (212° a 482°F):±3%
Faixa 3: 100 °C a 500 °C (212 °F a 932 °F):±3%
Geral
Incluso FLIR GF77f 25° + FLIR ADGiLE Analytics: Câmera térmica no invólucro
de proteção prensa-cabos extras para cabos
auxiliares Gabinete de controle (incl. Edge PC)
Suporte
adaptador Kit
de parafusos Cabo
de alimentação/com Cabo Ethernet, caixa de papelão RJ45
Caixa ambiental fixa
Inserir caixa de papelão Caixa
ambiental Documentação impressa incluindo o nome de usuário e senha para fazer login na interface web da câmera
FLIR GF77pt 25° + FLIR ADGiLE Analytics: Câmera térmica no invólucro protetor prensa-cabos
extras para cabos
auxiliares Gabinete de controle (incl. Edge PC)
Suporte
adaptador Kit
de parafusos Unidade
de panorâmica/inclinação FLIR PTU-D100E Cabo Ethernet Cabo
de alimentação/com, caixa de papelão RJ45
Caixa ambiental fixa
Inserção da caixa de papelão Caixa
ambiental Documentação impressa incluindo o nome de usuário e a senha para login na interface web da câmera
Material da estrutura Alumínio
Peso FLIR GF77f 25° + FLIR ADGiLE Analytics: 5,90 kg (13,0 lb)
FLIR GF77pt 25° + FLIR ADGiLE Analytics: 15 kg (33 lb)
Especificações de panorâmica/inclinação: https://www.flir.com/products/ptu-d100e
Tamanho [C × L× A] Câmera: 510 mm × 177 mm × 229 mm (20,1 pol. × 6,97 pol. × 9,02 pol.)
Unidade de controle (externa): 700 mm × 530 mm × 265 mm (27,5 pol. × 20,8 pol. × 10,4 pol.)
Placa de montagem: 535 mm × 430 mm (21,06 pol. × 16,9 pol.)
Potência
Consumo de Energia 21 W
Operação com Alimentação Externa Compatível com IEEE 802.3af, IEEE 802.3at/PoE Plus
Tensão externa PoE Classe 4 (25 W)
Dados ambientais e certificações
Correção de transmissão de lente Automática e baseada em sinais de sensores internos
Corrosão Resistência a névoa salgada: ISO9227, até 1.000 horas
EMC Requisitos de emissão EN 55032:2015
Requisitos de imunidade EN 55035:2017
FCC — Título 47 CFR Parte 15:2019
ICES-001 Edição 4:2014
Encapsulamento IP67
Faixa de Temperatura de Armazenamento IEC 68-2-1 e IEC 68-2-2, -40 °C a 70 °C (-104 °F a 158 °F) por 16 horas
Faixa de Temperatura Operacional -30 °C a 50 °C (-22 °F a 122 °F)
Umidade (em operação e em armazenamento) Umidade relativa: de 5% a 95%

Recursos e suporte

Datasheet

FLIR ADGiLE Datasheet

Brochure

FLIR Condition Monitoring Solutions for the Mining Industry Brochure

Bate-papo

Pressione a bolha de bate-papo no canto inferior direito para se conectar conosco instantaneamente.

(Quando os agentes estiverem disponíveis)

Envie-nos um e-mail

Clique aqui

(Login FLIR necessário)

Suporte telefônico

Linha Internacional: 

(+1) 805 392 3775

Número local:

(+1) 844 283 5471

Serviço, reparo e calibração 

 

Américas

Contato do Centro de Serviços
Telefone
Solicitar serviço, reparo ou calibração
Envie-nos um e-mail
Estados Unidos 

Ligação gratuita: (+1) 866 477 3687

Local: (+1) 603 324 7600

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Canadá 800 613 0507 Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

América do Sul e Central 0800 878 2486

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

 

Europa

Contato do Centro de Serviços
Telefone
Solicitar serviço, reparo ou calibração
Envie-nos um e-mail
Bélgica  +32 (0)56 363 041

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Estônia +3726063976

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Alemanha +49 (0) 69 95 00 900

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Itália +390294753491

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Suécia  +46 (0) 8 753 26 54

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Emirados Árabes Unidos +971 4 802 4999

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Reino Unido +44 (0)1732 220 011

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

 

Ásia-Pacífico

Contato do Centro de Serviços
Telefone
Solicitar serviço, reparo ou calibração
Envie-nos um e-mail
Austrália +61 (0) 3 9550 2800

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

China +86 (0) 21-5169-7628

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Índia Delhi +91 11 47212002

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Índia Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Japão 81-3-6721-6648

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Cingapura +65 8787 0884

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Coreia do Sul (02)565-2724

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Restrições de exportação

O equipamento descrito neste documento diz respeito a um produto original da União Europeia que é controlado como um item de dupla utilização pelo governo da União Europeia. (Ele pode estar sujeito a jurisdições dos EUA quando estiver nos Estados Unidos ou quando for propriedade de um cidadão dos EUA e pode exigir autorização para ser transferido ou compartilhado com um estrangeiro (um cidadão que não é dos EUA).