Produto descontinuado

FLIR Aerial Home Inspection Kit

Aerial Thermal Imaging Kit

FLIR’s Aerial Thermal Imaging Kits bring turnkey drone thermal imaging to Fire Fighters, First Responders, and Building Inspection professionals. Each package includes a DJI Inspire 1, Zenmuse XT thermal camera, Zenmuse X3 4K visible light camera, and a variety of accessories bundled together to give you the tools you need to get your airborne thermal imaging program off the ground immediately. These are the ultimate solutions for reliable, rapidly-deployable aerial thermal imaging.

Turnkey Thermal Imaging Drone Package
Drone thermal energy brings new capabilities to search and rescue, the inspection of power lines, substations, and buildings, firefighting, and natural resource and wildlife protection.
Mount the XT on the Inspire 1 and you’ll be ready to launch in seconds with DJI’s proven control, stabilization, and the powerful Lightbridge video system.
FLIR’s Aerial Thermal Imaging Kits have optimized resolution and optics to give you the right combination of situational awareness and magnification.

Especificações

Geração de imagem e óptica
Configuração da Câmera Termográfica Lente de 6,8 mm (45° x 35°), resolução de 336 x 256
Câmera de Vídeo a Cores Câmera de Vídeo DJI Zenmuse X3 4K e Suporte Pivotante Estabilizado
Câmera Termográfica Câmera Térmica DJI Zenmuse XT e Suporte Pivotante Estabilizado
Potência
Baterias Incluídas Duas
Geral
Controladores Uma
Modelo da Aeronave DJI Inspire 1 (V 2.0)
Acessórios
Apple iPad Mini 4 (WiFi 64 GB) Uma
Caixa Protetora do iPad Mini Sim
Estojo de Transporte Reforçado Sim
FLIR Tools e Software de Análise de Imagem Sim
Proteções do Monitor Uma

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.