Produto descontinuado

FLIR Aerial Utility Inspection Kit

Aerial Thermal Imaging Kit

FLIR’s Aerial Thermal Imaging Kits bring turnkey drone thermal imaging to Fire Fighters, First Responders, and Building Inspection professionals. Each package includes a DJI Inspire 1, Zenmuse XT thermal camera, Zenmuse X3 4K visible light camera, and a variety of accessories bundled together to give you the tools you need to get your airborne thermal imaging program off the ground immediately. These are the ultimate solutions for reliable, rapidly-deployable aerial thermal imaging.

Turnkey Thermal Imaging Drone Package
Drone thermal energy brings new capabilities to search and rescue, the inspection of power lines, substations, and buildings, firefighting, and natural resource and wildlife protection.
Mount the XT on the Inspire 1 and you’ll be ready to launch in seconds with DJI’s proven control, stabilization, and the powerful Lightbridge video system.
FLIR’s Aerial Thermal Imaging Kits have optimized resolution and optics to give you the right combination of situational awareness and magnification.

Especificações

Geração de imagem e óptica
Configuração da Câmera Termográfica Radiometric 19 mm lens (32° × 36°), 640 × 512 resolution
Câmera de Vídeo a Cores DJI Zenmuse X3 4k Video Camera & Stabilized Gimbal
Câmera Termográfica DJI Zenmuse XT Thermal Camera & Stabilized Gimbal
Potência
Baterias Incluídas Two
Geral
Controladores Two
Modelo da Aeronave DJI Inspire 1 (V 2.0)
Acessórios
Apple iPad Mini 4 (WiFi 64 GB) Two
Caixa Protetora do iPad Mini Yes
Estojo de Transporte Reforçado Yes
FLIR Tools e Software de Análise de Imagem Yes
Proteções do Monitor One

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.