Atualização da câmera Flir

Software baseado em Windows para câmeras portáteis

O FLIR Camera Updater simplifica a atualização da sua câmera termográfica FLIR com o firmware mais recente para que você sempre tenha os recursos mais recentes disponíveis.

O FLIR Camera Updater notificará você automaticamente quando uma atualização estiver disponível para as seguintes câmeras termográficas da FLIR*: T420, T420bx, T440, T440bx, T450sc, T460, E30, E33, E40, E40bx, E50, E60, E60bx, E63, E65, E4, E5-XT, E6-XT, E8-XT, ETS320, C3, C5, C3-X, E76, E86, E96, E54, E52, E75, E85, E95, T530, T540, T560, T560-EST, T840, T860, T640, T640bx, T650sc, T660, T620, T620bx, T865, T1020 eT1040.

*Lista de câmeras atualizada em maio de 2023; salvo indicação em contrário, as novas versões das câmeras listadas serão compatíveis

Especificações

Geral
Sistema Operacional Compatível com Windows 10 ou posterior
Interface do usuário
Idiomas Alemão, chinês simplificado, chinês tradicional, coreano, dinamarquês, espanhol, estoniano, finlandês, francês, grego, holandês, húngaro, inglês, italiano, japonês, norueguês, polonês, português, russo, sueco, tcheco e turco

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.