Produto descontinuado

FLIR E54-EST

SOLUÇÕES DE TRIAGEM TÉRMICA FLIR EST™ PORTÁTEIS

A câmera termográfica portátil FLIR E54-EST é uma ferramenta de triagem sem contato que serve como primeira linha de defesa contra possíveis riscos à saúde. Essa solução de triagem térmica FLIR EST™ detecta e visualiza calor para identificar rapidamente as pessoas que apresentarem uma temperatura elevada da pele. Com resolução térmica de 320 x 240 pixels e uma brilhante tela sensível ao toque, a E54-EST oferece medição de temperatura precisa e fácil de interpretar. O modo FLIR Screen-EST integrado à câmera oferece guias de posicionamento visual, amostragem automática para manter uma média de temperatura atualizada e indicadores gráficos para mostrar se uma pessoa está com a temperatura da pele elevada e assim reduzir a carga de trabalho dos operadores da estação de triagem. Compatibilidade com o software para desktop FLIR Screen-EST, montagem em tripé integrada, e alimentação externa tornam essa câmera ideal para instalações permanentes.

Retome as atividades comerciais com eficiente triagem da temperatura da pele
Comece rapidamente a fazer a triagem com tempo de adaptação limitado e conexões de vídeo simples, e opção de bateria de >2,5 horas ou alimentação externa.
Precisão de triagem ideal com compensação automática de variação de temperatura, indicadores gráficos visuais para mostrar se uma pessoa está com temperatura elevada e alarmes sonoros.
O modo FLIR Screen-EST integrado à câmera não armazena imagens ou informações pessoais e permite o distanciamento social em situações de triagem.

Especificações

Destacado
Resolução de IV 320 x 240
Campo de visão (FOV) 24° x 18°
Modos de Imagem Infravermelho, visual, MSX°, Picture-in-picture
Display Tela sensível ao toque PCAP 640 x 480 oticamente acoplada de 4 pol., com brilho da superfície de 400 cd/m2
Mídia de Armazenamento Cartão SD removível (8 GB)
Geração de imagem e óptica
Campo de visão (FOV) 24° x 18°
Comprimento Focal 17 mm (0,67 in)
Cor Preto
Distância Focal Mínima 0,15 m (0,49 ft)
Faixa Espectral 7,5-14 µm
Foco Manual
Identificação da Lente Automática
Lente 24° (fixa)
Modo FLIR Screen-EST Yes
Modos de Imagem Infravermelho, visual, MSX°, Picture-in-picture
MSX Sim
Número f da Câmera 1,3
Paleta Iron, Gray, Rainbow, Arctic, Lava, Rainbow HC
Paletas de cores Iron, Rainbow, Rainbow HC, White hot, Black hot, Arctic, Lava
Resolução de IV 320 x 240
Resolução espacial (IFOV) 1,75 mrad/pixel
Sensibilidade Térmica - NETD [típica] <40 mK @ 30°C (86°F)
Streaming de Dados Digitais Imagens térmicas e de luz visível simultâneas, USB tipo C
Taxa de Quadros 30 Hz
Tipo e Pitch do Detector Microbolômetro não refrigerado, 17 µm
UltraMax Não
Visor Não
Zoom Digital Contínuo de 1-4x
Medição e análise
Correção de Emissividade Sim: variável de 0,01 a 1,0 ou selecionada na lista de materiais
Correções de Medição Sim
Detecção automática de calor e frio Marcadores máximos/mínimos automáticos na área
Faixa de Temperatura de Objetos 15 °C a 45 °C (59 °F a 113 °F)
Média de amostragem no modo Screen-EST Recommended range: 30 to 45°C (86 to 113°F) in stable room temperature
Precisão [variação] no modo Screen-EST ±0.3°C (±0.5°F)
Temperatura Referencial Sim
Interface do usuário
Display Tela sensível ao toque PCAP 640 x 480 oticamente acoplada de 4 pol., com brilho da superfície de 400 cd/m2
Idiomas 21
Tecnologia do Display IPS
Comunicação e armazenamento de dados
Comando e Controle Tela integrada à câmera, USB tipo C
Formato de Arquivo de Imagem JPEG radiométrico padrão, com dados de medição inclusos
Interfaces de Comunicação USB 2.0, Bluetooth, Wi-Fi
Mídia de Armazenamento Cartão SD removível (8 GB)
Saída de Vídeo Porta do display por USB tipo C
USB USB tipo C: transferência de dados/vídeo/energia
USB – Padrão USB 2.0 de alta velocidade
Wi-Fi Peer-to-peer (ad hoc) ou infraestrutura (rede)
Potência
Gerenciamento de Energia Não
Operação com Alimentação Externa USB 2.0 A para USB tipo C com fonte de alimentação
Peso da bateria 140 g (4,9 oz)
Temperatura de Carregamento 0 °C a 45 °C (32 °F a 113 °F)
Tensão da bateria 3,6 V
Tipo de bateria Bateria recarregável de íons de lítio, >2,5 horas (uso típico)
Dados ambientais e certificações
Espectro de Rádio ETSI EN 300 328/FCC Parte 15.249/RSS-247 Edição 2
Faixa de Temperatura de Armazenamento -40 °C a 70 °C (-40 °F a 158 °F)
Faixa de Temperatura Operacional -15 °C a 50 °C (5 °F a 122 °F)
Garantia http://www.flir.com/warranty/
Montagem em Tripé UNC ¼"-20
Queda Projetada para 2 m (6,6 ft)
Segurança EN/UL/CSA/PSE 60950-1
Geral
Embalagem Câmera de infravermelho com lente, bateria (2 cada), carregador de bateria, proteção frontal, mosquetão, alças (mão, pulso), caixa de transporte rígida, cordões de segurança, tampa da lente, pano para limpeza de lente, fontes de alimentação, chave Torx T10, parafusos, cabos (USB 2.0 A para USB Tipo C, USB Tipo C para USB Tipo C, USB Tipo C para HDMI), USB Tipo C para USB Tipo A com fonte de alimentação incluída, botão de operação por controle remoto, cartão SD de 8 GB, documentação impressa
Material da estrutura PCABS com TPE, magnésio
Peso 1 kg (2,2 lbs)
Tamanho (C x L x A) 278,4 x 116,1 x 113,1 mm (11,0 x 4,6 x 4,4 in)

Acessórios

Recursos e suporte

Observação: Você deve estar conectado para baixar software ou firmware. Faça login ou crie uma conta.

Software Download

FLIR Screen EST Installer

Você deve estar conectado para baixar o arquivo.

Firmware Download

FLIR EST Series Firmware v6.32.72

Você deve estar conectado para baixar o arquivo.

User Manual

FLIR Exx-EST Series User Manual

Datasheet

FLIR CARE and FLIR PROTECT Service and Extended Warranty Packages Datasheet

Warranty

FLIR Global Uncooled Thermal Camera 2-10 Limited Warranty