Flir Edge

Câmera térmica com conectividade sem fio para dispositivos inteligentes iOS® e Android™

Compatível com o NOVO iPhone 17

O Flir Edge (anteriormente Flir One Edge) permite inspecionar facilmente áreas de difícil acesso de qualquer posição ou ângulo. Esta câmera de infravermelho para smartphones se conecta sem fio para que você possa inspecionar alvos fora de visão —ou prendê-los em seu telefone ou tablet para operação com uma mão. A conexão sem fio também permite que a mesma câmera seja usada com dispositivos Android e iOS, facilitando o compartilhamento de ferramentas com os membros da sua equipe.
As imagens do Flir One são aprimoradas com o Flir VividIR™ para resolução térmica brilhante; ative o MSX® proprietário do Flir para adicionar detalhes visuais da câmera às imagens térmicas para que você possa identificar claramente os problemas. Todas as suas imagens e vídeos térmicos são salvos diretamente em seu dispositivo móvel e podem ser carregados automaticamente no Flir Ignite .

Inspecione facilmente em qualquer lugar

Digitalize alvos fora de alcance ou fora de vista de maneira conveniente enquanto visualiza confortavelmente as imagens em seu dispositivo móvel. Você também pode fixar a FLIR ONE Edge Pro em seu dispositivo inteligente para utilizá-la com uma mão confortavelmente.

Imagens e desempenho de alta qualidade

Obtenha imagens térmicas de alta qualidade, identifique facilmente os alvos e reconheça onde os problemas estão localizados com a resolução térmica FLIR MSX, VividIR e 160 x 120 (19.200 pixels).

Uma ferramenta profissional

Com duração de bateria de até 2,5 horas e recursos de carregamento rápido, a FLIR ONE Edge Pro está pronta quando você precisar. Esta câmera robusta tem classificação IP54 e foi testada contra quedas de 2 metros.

Aprimoramento de imagem MSX

As câmeras da série Flir Edge apresentam nossa exclusivaMulti Spectral Dynamic Imaging (MSX), que adiciona detalhes importantes da câmera de luz visível integrada a toda a imagem de infravermelho em tempo real. O resultado: uma imagem térmica completa, nítida, com características de luz visível que lhe permite reconhecer instantaneamente onde se encontra o padrão de calor problemático. O MSX acontece em tempo real para que você possa vê-lo imediatamente na tela.

Obtenha mais com o aplicativo Flir One

As câmeras da série Flir One se conectam ao seu dispositivo inteligente por meio do aplicativo Flir One, disponível no Google Play e na Apple App Store. Depois de conectado, o aplicativo exibe um feed ao vivo da sua câmera Flir One e pode carregar suas imagens e vídeos gravados na nuvem Flir IgniteTM. Você também pode usar o aplicativo para alterar as configurações de câmera e exibição, acessar artigos de ajuda, ativar guias de inspeção passo a passo e encontrar aplicativos de terceiros para seu aplicativo específico.

Aplicativos móveis Flir One para suas aplicações exclusivas

Nossos parceiros terceirizados oferecem uma ampla gama de aplicativos móveis compatíveis com o Flir One e cada um oferece soluções personalizadas para necessidades específicas. 

Confira o aplicativo RocketPlan, por exemplo. Ele digitaliza o processo de sinistros na restauração.

Ou há o aplicativo MultiSens-1234, para plotar vários dados de sensores no monitoramento de condições, e o aplicativo ThermaFY Home, que analisa a eficiência energética da sua casa.

Clique abaixo para explorar todos os aplicativos disponíveis. Ou, se você estiver interessado em desenvolver um aplicativo ou integrar imagens térmicas ao seu aplicativo, crie uma conta de desenvolvedor hoje mesmo.

Aplicativos de terceiros em destaque

Os aplicativos móveis compatíveis com o Flir One podem oferecer soluções de inspeção, geração de imagens e geração de relatórios personalizadas para suas necessidades específicas. Os exemplos apresentados incluem:

  • Impulso residencial — ajuda os proprietários a encontrar problemas ocultos que aumentam as contas de energia.
  • HouseRater — permite que construtores de casas coletem novos dados de eficiência energética residencial.
  • iCertify — para testes elétricos, inspeção e certificação BS7671 em campo.
  • Knauf Pro+ — ajuda a auditar o espaço para calcular as necessidades de isolamento e detectar possíveis perdas de energia.
Faça a varredura de alvos fora de alcance ou fora de vista de maneira conveniente enquanto visualiza confortavelmente imagens de seu dispositivo móvel. Você também pode fixar o FLIR ONE® Edge Pro em seu dispositivo inteligente para realizar a operação com uma mão em uma pegada natural.
Detecte e reconheça rapidamente onde os problemas estão localizados com o FLIR MSX® (Multi-Spectral Dynamic Imaging)
Com duração de bateria de até 2,5 horas e recursos de carregamento rápido, a FLIR ONE Edge está pronta quando você precisar. Esta câmera robusta tem classificação IP54 e foi testada contra quedas de 2 metros.

Especificações

Destacado
Resolução Térmica 80 × 60 (resolução nativa), 240 × 180 (super-resolução)
Autonomia da Bateria Aproximadamente 2,5 horas
Faixa de Temperatura de Objetos -20 °C a 120 °C (-4 °F a 248 °F)
Precisão ±3 °C (5,4 °F) ou ±5%. Aplicável 60 segundos após a partida quando a unidade estiver entre 15 °C e 35 °C (59 °F e 95 °F) e a cena estiver entre 5 °C e 120 °C (41 °F e 248 °F)
Temperatura Operacional -10 °C a 50 °C (14 °F a 122 °F), carga da bateria 0 °C a 45 °C (32 °F a 113 °F)
Fotômetro Medição mais quente, mais fria e de três pontos
Geração de imagem e óptica
Distância MSX ajustável 30 cm - infinito
Foco Fixo de 30 cm ao infinito
HFOV/VFOV 54° ±1°/42° ±1°
Modos de Imagem MSX, Infravermelho, visual,
Obturador Automático/Manual
Paleta Cinza (branco quente), Mais quente, Mais fria, Ferro, Contraste, Ártico, Lava e Roda de Cores
Resolução Térmica 80 × 60 (resolução nativa), 240 × 180 (super-resolução)
Resolução Visual 640 × 480
Sensibilidade Térmica/NETD 70 mK
Sensor Térmico Tamanho do pixel 12 µm, faixa espectral de 8 a 14 µm
Taxa de Quadros 8,7 Hz
VividIR Não
Potência
Autonomia da Bateria Aproximadamente 2,5 horas
Método de Carregamento USB-C (fêmea) (5V/1A)
Tempo de carregamento da bateria 60 a 90 min para carga completa
15 min de carregamento, a partir da bateria descarregada, proporciona 40 min de tempo de operação
Medição e análise
Correções de Medição Emissividade, temperatura aparente refletida (22 °C/72 °F)
Faixa de Temperatura de Objetos -20 °C a 120 °C (-4 °F a 248 °F)
Fotômetro Medição mais quente, mais fria e de três pontos
Precisão ±3 °C (5,4 °F) ou ±5%. Aplicável 60 segundos após a partida quando a unidade estiver entre 15 °C e 35 °C (59 °F e 95 °F) e a cena estiver entre 5 °C e 120 °C (41 °F e 248 °F)
Geral
Amplitude do clipe 130 mm (min)/195 mm (máx)
Compatibilidade com Dispositivos Smartphones e tablets iOS (versão 17 e posterior) ou Android (versão 13 e posterior)
Compatível com software FLIR Aplicativo FLIR ONE, FLIR Ignite, FLIR Thermal Studio
Dimensões (A x L x P) 37,5 mm ×35 mm ×149 mm (1,5 in ×1,4 in ×5,9 in)
Fator de Forma Telefone
Integrações adicionais Disponível na App Store pelo dispositivo. SDK de desenvolvimento disponível: https://www.flir.com/developer/mobile-sdk/
Monitor de carga da bateria 0 a 100%
Operação remota Até 5 m (16,4 ft) de dispositivo inteligente
Peso 153 g (5,4 oz)
Dados ambientais e certificações
Certificações RoHS, CE/FCC, CEC-BC, EN62133, UL1642, WEEE 2012/19/EU
Classificação IP IP54
Configurações de Emissividade Fosco: 95%, Semifosco: 80%, Semibrilhante: 60%, Brilhante: 30%
Temperatura Operacional -10 °C a 50 °C (14 °F a 122 °F), carga da bateria 0 °C a 45 °C (32 °F a 113 °F)
Temperatura, Fora de Operação -40 °C a 70 °C (-40 °F a 158 °F)
Teste de queda Queda de 2 m (6,56 ft)
Comunicação e armazenamento de dados
Bluetooth Usa Bluetooth para configurar a rede Wi-Fi ponto a ponto que a câmera cria para se conectar ao dispositivo móvel
Carregamento USB-C (fêmea) (5V/1A)
Formatos de Arquivo JPG radiométrico, MPEG-4 (formato de arquivo MOV [iOS], MP4 [Android])
Modos de captura Imagens estáticas e de vídeo
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n

Acessórios

  1. Bolsa Flir Edge

Recursos e suporte

Observação: Para recursos adicionais de suporte da FLIR ONE, acesse Support.FLIR.com

Notícias de Produtos

O Flir One Edge agora é o Flir Edge: Mesma inovação confiável, nome simplificado

Saiba mais

Caso de Aplicação

A câmera Flir One® Pro ajuda na mudança de etapas na quantificação do desempenho térmico de edifícios

Saiba como

Datasheet

Ficha técnica do FLIR Edge Series BR

Brochure

Brochura dos pacotes de serviço e garantia estendida FLIR CARE e FLIR PROTECT

Datasheet

Folha de dados dos pacotes de serviço e garantia estendida FLIR CARE e FLIR PROTECT

Selection Guide

Matriz de comparação de produtos de câmeras térmicas portáteis FLIR

Brochure

O que você precisa medir? Folheto da FLIR WDYNTM BR

Selection Guide

FLIR Handheld Thermal Camera Product Comparison Matrix

Application Story

Achieve More Efficient Auto Inspections with Thermal Imaging

Datasheet

FLIR Edge Series Datasheet

Brochure

FLIR CARE and FLIR PROTECT Service and Extended Warranty Packages Brochure

Datasheet

FLIR CARE and FLIR PROTECT Service and Extended Warranty Packages Datasheet

Bate-papo

Pressione a bolha de bate-papo no canto inferior direito para se conectar conosco instantaneamente.

(Quando os agentes estiverem disponíveis)

Envie-nos um e-mail

Clique aqui

(Login FLIR necessário)

Suporte telefônico

Linha Internacional: 

(+1) 805 392 3775

Número local:

(+1) 844 283 5471

Serviço, reparo e calibração 

 

Américas

Contato do Centro de Serviços
Telefone
Solicitar serviço, reparo ou calibração
Envie-nos um e-mail
Estados Unidos 

Ligação gratuita: (+1) 866 477 3687

Local: (+1) 603 324 7600

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Canadá 800 613 0507 Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

América do Sul e Central 0800 878 2486

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

 

Europa

Contato do Centro de Serviços
Telefone
Solicitar serviço, reparo ou calibração
Envie-nos um e-mail
Bélgica  +32 (0)56 363 041

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Estônia +3726063976

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Alemanha +49 (0) 69 95 00 900

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Itália +390294753491

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Suécia  +46 (0) 8 753 26 54

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Emirados Árabes Unidos +971 4 802 4999

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Reino Unido +44 (0)1732 220 011

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

 

Ásia-Pacífico

Contato do Centro de Serviços
Telefone
Solicitar serviço, reparo ou calibração
Envie-nos um e-mail
Austrália +61 (0) 3 9550 2800

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

China +86 (0) 21-5169-7628

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Índia Delhi +91 11 47212002

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Índia Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Japão 81-3-6721-6648

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Cingapura +65 8787 0884

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Coreia do Sul (02)565-2724

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.