Elara DX-Series

Câmera Termográfica com PTZ Multiespectral

A câmera de segurança multiespectral de panorâmica/inclinação/zoom (PTZ) Flir Elara™ DX-Series fornece total consciência situacional nos ambientes mais punitivos. Combinando os geradores de imagens térmicas e de luz visível, a Elara DX-Series oferece aos operadores a possibilidade de monitorar áreas grandes na escuridão total, com luz ofuscante e condições meteorológicas adversas. As capacidades excepcionais de detecção e identificação das câmeras multiespectrais ajudam os integradores a oferecer soluções para problemas difíceis de geração de imagens em locais de infraestrutura crítica e instalações remotas.

Os sensores térmicos e de luz visível integrados capturam imagens de vídeo nítidas que outras câmeras PTZ não são capazes de capturar.
Projetada para suportar as dificuldades de locais de infraestrutura crítica e outros locais exigentes.
O recurso PTZ oferece aos operadores visibilidade contínua em grandes áreas, além de zoom térmico opcional de até 5x com lente de zoom de 15 mm a 75 mm.

Especificações

Conformidade e certificações
Conformidade e Certificações FCC Parte 15 (Subparte B, classe A) Marcação CE RoHS IP66 WEEE NEMA 4X
Dados ambientais
Choque IEC 60068-2-27
Classificação IP (ingresso de poeira e água) IP66
Faixa de Temperatura Operacional -40°C a 60°C
Temperatura de Armazenamento -55 °C a 85 °C
Umidade 0 a 95% relativa
Vibração IEC 60068-2-64
Geral
Faixa de Foco Atérmica, Sem Foco
Tensão de Entrada 24 V CA (±10%) [BR] Injetor POE Universal
Tipo de Detector Microbolômetro VOx Não Refrigerado com Longa Vida Útil
Zoom Visível: Zoom Óptico: 31
Zoom Eletrônico Térmico Zoom Eletrônico Contínuo de até 4×
Medição e análise
Predefinições Programáveis 256
Panorâmica/Inclinação/Zoom
Velocidade de Inclinação -10° a 190° [BR] 0,1° a 60°/s
Velocidade de Panorâmica Contínuo de 360° [BR] 0,1° a 90°/s
Integração do sistema
APIs de Rede FLIR SDK, FLIR CGI
Ethernet 10/100/1000 Mbps
Protocolos Compatíveis IPV4, HTTP, UPnP, DNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP, UDP, ICMP, IGMP, DHCP, ARP
Resolução de Streaming Térmica: QVGA a VGA [BR] Visível: VGA a 4k
Câmera termográfica
Campo de Visão da Lente Campo de Visão Horizontal (HFOV): 61,8° a 2,15° [BR] Campo de Visão Vertical (VFOV): 36,65° a 1,2°
Características Ópticas FOV: 50° × 38° [BR] Comprimento Focal: 8,7 mm
Comprimento Focal Visível: 6,5 mm a 202 mm
Configurações de Imagens Termográficas AGC Automático, Aprimoramento Dinâmico de Detalhes (DDE), Brilho, Nitidez, Contraste
Densidade de Pixels 12 µm
Faixa Espectral 7,5 µm a 13,5 µm
Formato de Matriz 640 × 480
Sensibilidade Visível: [BR] Cor: 0,25 Lux (@ (f1.6 AGC Ligado, 30FPS) [BR] P/B: 0,10 Lux (@ (f1.6 AGC Ligado, 30FPS)
Taxa de Quadros Térmica NTSC: 30 Hz ou PAL: 25 Hz/8,3 Hz
Câmera de luz visível
Campo de Visão da Lente Campo de Visão Horizontal (HFOV): 61,8° a 2,15° [BR] Campo de Visão Vertical (VFOV): 36,65° a 1,2°
Comprimento Focal Visível: 6,5 mm a 202 mm
Faixa Espectral 7,5 µm a 13,5 µm
Formato de Matriz 640 × 480
Sensibilidade Visível: [BR] Cor: 0,25 Lux (@ (f1.6 AGC Ligado, 30FPS) [BR] P/B: 0,10 Lux (@ (f1.6 AGC Ligado, 30FPS)
Vídeo e gravação
Compressão de Vídeo Térmica: Um canal de H.264 e M-JPEG [BR] Visível: Dois canais independentes – H.264 e M-JPEG
Otimização de Uniformidade da Imagem do Vídeo Correção Automática de Campo Plano (FFC) – Acionadores Térmicos e Temporais
Região de Interesse [ROI] do AGC Térmico de Vídeo Padrão, Predefinições e Definível pelo usuário para garantir a melhor qualidade de imagem sobre objetos de interesse

Acessórios

Recursos e suporte

Artigo

FLIR Innovate and Inspire: uma nova revista da FLIR

Saiba como

Observação: Você deve estar conectado para baixar software ou firmware. Faça login ou crie uma conta.

Software Download

FLIR DNA Software - Version 2.3.0.35

Você deve estar conectado para baixar o arquivo.

Firmware Download

FLIR Elara DX-Series, Saros DM-Series, and Quasar 4K IR PTZ Firmware v1.7.0.24

Você deve estar conectado para baixar o arquivo.

Datasheet

FLIR Elara DX-Series Datasheet

Software Release Note

FLIR Discovery Network Assistant (DNA) Software Release Note v2.3.0.35

Warranty

FLIR Fixed and Motorized Pan Tilt Thermal Security Cameras Limited Warranty

Tech Note

FLIR Security Infographic - The Value of Using Remote Monitoring

Compatibility

FLIR Security Cameras & Encoders - Supported 3rd Party Platforms
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
América do Norte: (+1) 800-254-0632
Reino Unido e Europa:  (+44) 203 747 6768
América do Sul e Central: (+52) 55 4777 2227
Austrália: (+61) 3 9008 4334
Nova Zelândia: (+64) 9 282 9814
Cingapura: (+65) 800 388 35 777
Índia: (+91) +000 800 100 8935
China: (+852) 3008 1658
Japão: (+81) 350 501454

Serviço, reparo e calibração 

 

Américas
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
Europa
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
Ásia-Pacífico
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
The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.