G-Series

Câmeras de imagens ópticas de gás (OGI) para hidrocarbonetos

As câmeras Flir Gx320, G620 e Gx620 são câmeras inovadoras de Imagens Ópticas de Gás (OGI) projetadas para detectar hidrocarbonetos, metano (CH₄) e outras emissões de Compostos Orgânicos Voláteis (VOC) de vários estágios da cadeia de suprimentos de petróleo e gás, bem como de outros mercados industriais. Com resolução térmica de até 640 × 480 (307.200 pixels), as câmeras Flir G-Series têm análises inovadoras de quantificação de gás que medem o tipo e a gravidade do vazamento dentro da câmera, eliminando a necessidade de um dispositivo secundário. Embora todos os modelos tenham certificação OOOOa, o Flir Gx320 e o Gx620 são compatíveis com ATEX, tornando esses modelos de câmera ideais para detectar emissões de gás em sistemas complexos, incluindo refinarias, instalações petroquímicas, poços de gás natural, estações de compressão e usinas de geração de energia.

Recursos revolucionários de detecção de vazamentos de gás, inclusive análise de quantificação dentro da câmera, que mede o tipo e o tamanho dos vazamentos, eliminando a necessidade de um dispositivo secundário
Wi-Fi e Bluetooth® integrados permitem que você se conecte a smartphones ou tablets e edite e armazene imagens na nuvem sem esforço, ou transfira arquivos sem fio usando o serviço em nuvem Flir Ignite™ incluído
Opere e interaja confortavelmente com sua câmera da série G graças à tela LCD sensível ao toque giratória de 4 pol. (10,16 cm), que permite visualizar alvos de qualquer direção

Especificações

Destacado
Resolução de IV G620, Gx620: resolução térmica de 640 × 480 (307.200 pixels)
Gx320: resolução térmica de 320 × 240 (76.800 pixels)
Pitch do Detector G620, Gx620: 15 µm
Gx320: 30 µm
Precisão ±1 °C (±1,8 °F) para faixa de temperatura de 0 °C a 100 °C (32 °F a 212 °F) ou ±2% da leitura para faixa de temperatura > 100 °C (> 212 °F)
Faixa Espectral 3,2 µm a 3,4 µm
Conformidade de Local Perigoso ATEX/IECEx, Ex ic nC op é IIC T4 Gc II 3 G
ANSI/ISA-12.12.01-2013, Classe I Divisão 2
CSA 22.2 No. 213, Classe I Divisão 2
Geração de imagem e óptica
Análises de Imagem 10 pontos, 5 caixas com máx./mín./média, 1 linha (horizontal ou vertical), correções de medição
Campo de Visão 14,5°: 14,5° × 10,8° (38 mm)
24°: 24° × 18° (23 mm)
Display da Câmera LCD Widescreen 800 × 480 pixels, Visor OLED 800 × 480 pixels inclinável
Exibir taxa de quadros 60 Hz
Faixa Espectral 3,2 µm a 3,4 µm
Foco G620: Automático e Manual
Gx320, Gx620: Manual
Gravação de Vídeo MPEG Sim
Gravação e Streaming de Vídeo H.264 para cartão de memória
JPG radiométrico Sim
LCD em cores ×Tela LCD sensível ao toque, 4”, 640 480 pixels com rotação
Modos de Imagem Imagem infravermelha, imagem visual, modo de alta sensibilidade (HSM), filtro de redução de ruído
Número f da Câmera 1,59
Paletas de cores Arctic, White hot, Black hot, Iron, Lava, Rainbow, Rainbow HC
Pitch do Detector G620, Gx620: 15 µm
Gx320: 30 µm
Ponto Laser Sim
Refrigeração do Sensor Microrrefrigerador Stirling (FLIR MC-3)
Resolução de IV G620, Gx620: resolução térmica de 640 × 480 (307.200 pixels)
Gx320: resolução térmica de 320 × 240 (76.800 pixels)
Tipo de Detector Matriz de plano focal (FPA), InSb refrigerado
Visor Ajustável OLED inclinável integrado, 800 × 480 pixels
Vídeo IV Não Radiométrico H.264 (AVC) sobre RTSP (Wi-Fi), MPEG4 sobre RTSP (Wi-Fi); MJPEG sobre UVC e RTSP (Wi-Fi)
Vídeo IV Radiométrico RTRR (.csq), sobre UVC
Zoom Zoom digital contínuo de 1 – 8×
Medição e análise
Caixa de Área 5 (mín./máx./méd.)
Correções de Medição Temperatura refletida, distância, transmissão atmosférica, umidade, óptica externa
Delta T Sim
Faixa de Temperatura G620, Gx620: -20 °C a 350 °C (-4 °F a 662 °F)
Gx320: -20 °C a 350 °C (-4 °F a 662 °F)

Subfaixas disponíveis:
-20 °C a 10 °C (-4 °F a 50 °F)
-10 °C a 25 °C (14 °F a 77 °F)
10 °C a 50 °C (50 °F a 122 °F)
40 °C a 85 °C (104 °F a 185 °F)
70 °C a 120 °C (158 °F a 248 °F)
100 °C a 160 °C (212 °F a 320 °F)
130 °C a 200 °C (266 °F a 392 °F)
180 °C a 260 °C (356 °F a 500 °F)
240 °C a 350 °C (464°F a 662 °F)
Fotômetro 10
Gravação Gravação MultiREC; Grave vários arquivos automaticamente em ordem personalizável
Perfil 1 linha energizada (horiz. ou vert.)
Precisão ±1 °C (±1,8 °F) para faixa de temperatura de 0 °C a 100 °C (32 °F a 212 °F) ou ±2% da leitura para faixa de temperatura > 100 °C (> 212 °F)
Quantificação de gases Quantificação da câmera integrada
Sensibilidade ao gás G620, Gx620: CH₄: <29 ppm x m
Hidrocarbonetos (múltiplos): <4 ppm x m
(ΔT = 10°C, Distância = 1 m)
Gx320: CH₄: <9,6 ppm x m
Hidrocarbonetos (múltiplos): <4 ppm x m
(ΔT = 10°C, Distância = 1 m)
Sensibilidade Térmica G620, Gx620: <20 mK a 30 °C (86 °F)
Gx320: <10 mK a 30 °C (86 °F)
Comunicação e armazenamento de dados
Formato de Arquivo de Imagem JPEG padrão, com dados de medição inclusos. Modo somente infravermelho
Interfaces de Comunicação USB 2.0, Bluetooth via fone de ouvido, Wi-Fi, HDMI
Mídia de Armazenamento Cartão SD removível
Rádio Frequência de operação:
•Bluetooth + EDR: 2.402–2.480 MHz
•WLAN 2,4 GHz: 2.412–2.462 MHz
•WLAN 5 GHz: 5.150-5.250 MHz Observe que a banda de frequência 5.150-5.250 MHz é apenas para uso interno, consulte as normas nacionais.

Saída RF (EIRP)
• Bluetooth + EDR: <10 dBm
•WLAN: <17 dBm

Antena
•Antena integrada PIFA (ganho: máximo de 2,6 dBi)
Saída de Vídeo G620, Gx620: HDMI, DVI
Gx320: HDMI 640 × 480, HDMI 1280 × 720, DVI 640 × 480, DVI 800 × 600
Geral
Anotações Voz: 60 segundos com Bluetooth em imagens estáticas e vídeos
Texto: Texto da lista predefinida ou teclado na tela sensível ao toque
Esquema da imagem: Sim, apenas no infravermelho
GPS [removível] Dados de localização adicionados automaticamente a todas as imagens estáticas e primeiro quadro no vídeo a partir de um GPS integrado
Mira Laser Classe 2
O Pacote Inclui Câmera de infravermelho com lente, bateria (2 peças), carregador de bateria, fonte de alimentação incluindo vários plugues, alça de mão, alça de pescoço, tampa da lente, alça da tampa da lente, cartão de memória, cabo HDMI-HDMI, cabo USB, chave de fenda TX20, parafuso de botão (parafuso opcional para a tampa traseira), documentação impressa e caixa de transporte rígida
Peso [com lente e baterias] 3 kg (6,18 lb)
Rota de inspeção FLIR Habilitado na câmera
Serviços em nuvem Via Wi-Fi; FLIR Ignite para upload, organização, armazenamento e compartilhamento seguros e diretos de imagens (firmware necessário disponível)
Tamanho da Embalagem G620, Gx620: 400 × 190 × 510 mm (15,7 × 7,5 × 20,1 pol.)
Gx320: 600 mm × 510 mm × 410 mm (23,6 in × 20,1 in × 16,1 in)
Tamanho [C x L x A] com a Lente 251,6 mm × 164,5 mm × 170,9 mm (9,9 pol. × 6,48 pol. × 6,73 pol.)
Interface do usuário
Idiomas 21
Potência
Tempo de Carregamento 2,5 horas para 95% da capacidade, status do carregamento indicado por LEDs
Tempo de Inicialização Normalmente 7 min. a 25 °C (77 °F)
Tempo Operacional da Bateria > 2,5 horas a 25 °C (68 °F) e uso típico
Tipo de bateria Bateria recarregável de íons de lítio de 7,4 V, carregada na câmera ou em um carregador duplo separado
Dados ambientais e certificações
Certificações RoHS: 2011/65/EU
WEEE: VERMELHO 2012/19/UE
: EMC 2014/53/UE
: ETSI EN 301 489-1 (rádio), ETSI EN 301 489-17, EN 55032 (emissão), EN 55035 (imunidade), EN 61000-4-8 Nível 5 (campo magnético), EN 61000-6-2, Ambiente Industrial de Imunidade, FCC 47 CFR parte 15 B, classe B (emissão), ICES-003
Choque e Vibração Choque: 25 g (IEC 60068-2-27); Vibração: 2 g (IEC 60068-2-6)
Conformidade de Local Perigoso ATEX/IECEx, Ex ic nC op é IIC T4 Gc II 3 G
ANSI/ISA-12.12.01-2013, Classe I Divisão 2
CSA 22.2 No. 213, Classe I Divisão 2
Encapsulamento IP54 (IEC 60529)
Faixa de Temperatura de Armazenamento -30 °C a 60 °C (-22 °F a 140 °F)
Faixa de Temperatura Operacional -20 °C a 50 °C (-4 °F a 122 °F)
Montagem UNC ¼"-20

Acessórios

Conteúdo Relacionado

Whitepaper

Using Advanced Technologies to Understand Methane Emissions in the Biogas Industry

Leia mais

Recursos e suporte

Observação: Para obter recursos de suporte adicionais, acesse Support.FLIR.com. 

Artigo

FLIR Innovate and Inspire: uma nova revista da FLIR

Saiba como

Nota Técnica

Quatro meses em: Mitigação de Metano da UE — Onde Estamos Agora?

Saiba como

Observação: Você deve estar conectado para baixar software ou firmware. Faça login ou crie uma conta.

Firmware Download

FLIR G-Series Update Pack

Você deve estar conectado para baixar o arquivo.

Datasheet

Ficha técnica do FLIR G-Series BR

Application Story

QOGI na Indústria Alimentícia - Relato de aplicação do hexano

Tech Note

10 dicas para obter o máximo de uma câmera Optical Gas Imaging (OGI) BR

Application Story

Casos de sucesso da QOGI no avanço em emissões de metano

Brochure

Folheto FLIR OGI (Optical Gas Imaging)

Datasheet

FLIR G-Series Datasheet GB

Datasheet

FLIR G-Series Datasheet

Application Story

QOGI in Food Manufacturing - Hexane Application Story

Application Story

QOGI Advancement in Methane Emissions Application Story

Certification

FLIR Systems AB Certificate of Registration - ISO 14001:2015

Bate-papo

Pressione a bolha de bate-papo no canto inferior direito para se conectar conosco instantaneamente.

(Quando os agentes estiverem disponíveis)

Envie-nos um e-mail

Clique aqui

(Login FLIR necessário)

Suporte telefônico

Linha Internacional: 

(+1) 805 392 3775

Número local:

(+1) 844 283 5471

Serviço, reparo e calibração

Contato do Centro de Serviços
Telefone
Solicitar serviço, reparo ou calibração
Envie-nos um e-mail
Estados Unidos 

Ligação gratuita: (+1) 866 477 3687

Local: (+1) 603 324 7600

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Canadá 800 613 0507 Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

América do Sul e Central 0800 878 2486

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Contato do Centro de Serviços
Telefone
Solicitar serviço, reparo ou calibração
Envie-nos um e-mail
Bélgica  +32 (0)56 363 041

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Estônia +3726063976

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Alemanha +49 (0) 69 95 00 900

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Itália +390294753491

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Suécia  +46 (0) 8 753 26 54

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Emirados Árabes Unidos +971 4 802 4999

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Reino Unido +44 (0)1732 220 011

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Contato do Centro de Serviços
Telefone
Solicitar serviço, reparo ou calibração
Envie-nos um e-mail
Austrália +61 (0) 3 9550 2800

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

China +86 (0) 21-5169-7628

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Índia Delhi +91 11 47212002

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Índia Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Japão 81-3-6721-6648

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Cingapura +65 8787 0884

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Coreia do Sul (02)565-2724

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Export Restrictions

Equipment described herein pertains to a European Union origin product that is controlled as dual-use item by the European Union government. (It may be subject to US Jurisdictions when in the United States or possessed by a US person and may require authorization to re-transfer to or share with a foreign person (not a US Person).