Produto descontinuado

FLIR ONE Gen 1

A FLIR ONE é um acessório leve para seu iPhone 5/5s que lhe mostra o mundo com uma combinação única de imagens térmicas e de luz visível. A FLIR ONE mostra o mundo de uma "Perspectiva Termográfica", com imagens de infravermelho ao vivo utilizando o aplicativo FLIR ONE para iPhone. Ela funciona por meio da detecção do calor, de modo que você pode ver na escuridão total, para que possa detectar intrusos, observar a vida selvagem à noite e detectar vazamentos de energia, umidade escondida e outros problemas em torno de sua casa.

Especificações

Destacado
Sensibilidade capacidade para detectar diferenças de temperatura tão baixas quanto 0,18 °F (0,1 °C)
Temperatura Operacional 0°C a 35°C (32°F a 95°F)
Geração de imagem e óptica
Câmera de Luz Visível VGA (utilizado para combinação FLIR® MSX®)
Núcleo Núcleo de câmera termográfica FLIR Lepton™
Sensibilidade capacidade para detectar diferenças de temperatura tão baixas quanto 0,18 °F (0,1 °C)
Potência
Capacidade da bateria 1400 mA/h (gerador de imagens térmicas máximo a autonomia da bateria é de aproximadamente quatro horas em uso contínuo. O FLIR ONE não consome energia da bateria do iPhone nem carrega a bateria do iPhone)
Método de Carregamento micro USB e carregador de parede 1 A (carrega apenas o FLIR ONE)
Medição e análise
Faixa de Temperatura da Cena De 32 °F a 212 °F (de 0 °C a 100 °C)
Geral
Compatibilidade com iPhone iPhone5, iPhone5S com iOS 7 ou superior
Dimensões C 5,5 polegadas (140 mm) x L 2,4 polegadas (61 mm) x A 0,85 polegadas (22 mm)
Peso 3,9 onças, 110 gramas
Dados ambientais e certificações
Certificações e Normas FCC, CE, RoHS, CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B), UL
Temperatura Operacional 0°C a 35°C (32°F a 95°F)
Acessórios
Acessórios inclusos Cabo de carregamento USB, caixa para iPhone e adaptador da tomada de áudio.

Recursos e suporte

Quick Start Guide

FLIR ONE - Gen 1 Quick Start Guide

User Manual

FLIR ONE Gen 1 User Manual

Warranty

FLIR ONE Limited Warranty US

Warranty

Flir One Limited Warranty

Warranty

FLIR Global Uncooled Thermal Camera 2-10 Limited Warranty

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.