Produto descontinuado

FLIR ONE Gen 2

Com a capacidade de ver o que a olho nu não é possível enxergar, o FLIR ONE™ para Android e iOS fornece imagens térmicas de diferenças de temperatura instantâneas, dando aos usuários o poder de enxergar no escuro, observar fontes de calor invisível, comparar temperaturas relativa, e ver através de neblina e fumaça. O FLIR ONE para produtos Android e Apple é um acessório que se conecta a dispositivos móveis pelo conector micro-USB (Android) ou Lightning (Apple).

Especificações

Destacado
Sensibilidade Capacidade de detectar diferenças de temperatura tão baixas quanto 0,18 °F (0,1 °C)
Temperatura Operacional 0°C a 35°C (32°F a 95°F)
Geração de imagem e óptica
Câmera de Luz Visível VGA (usada para mesclagem FLIR MSX)
Sensibilidade Capacidade de detectar diferenças de temperatura tão baixas quanto 0,18 °F (0,1 °C)
Potência
Capacidade da bateria 350 mA-h A FLIR ONE não consome energia da bateria do dispositivo conectado nem a carrega. Quando inativa, a FLIR alterna automaticamente para o modo de baixo consumo a fim de maximizar a autonomia da bateria.
Método de Carregamento Conector Lightning (Apple) com carregador de tomada 1 A (carrega apenas a FLIR ONE, não o dispositivo)
Medição e análise
Faixa de Temperatura da Cena -4 °F a 248 °F (-20 °C a 120 °C)
Geral
Compatibilidade com Dispositivos Produtos Apple contendo um conector Lightning: iPhone 7/iPhone 7 Plus, iPhone SE, iPhone 6/iPhone 6 Plus, iPhone 5/iPhone 5s, iPad Air/iPad Air 2, iPad Mini/iPad Mini 3, iPad (4ª Geração)
Dimensões (C x L x A) 2,8 polegadas (72 mm) × 1 polegada (26 mm) × 0,7 polegadas (18 mm)
Peso 29 gramas (~1 oz)
Dados ambientais e certificações
Certificações e Normas FCC, CE, RoHS, CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B), UL
Temperatura Operacional 0°C a 35°C (32°F a 95°F)

Recursos e suporte

Warranty

FLIR ONE Limited Warranty US

Warranty

Flir One Limited Warranty

User Manual

FLIR ONE Android Gen 2 User Manual

User Manual

FLIR ONE iOS Gen 2 User Manual

Warranty

FLIR Global Uncooled Thermal Camera 2-10 Limited Warranty

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.