Fast Shipping

Flir One®

Câmera Termográfica para Smartphones

Principais aplicações
  1. Confiabilidade dos ativos
  2. Diagnósticos de Edifícios e Qualidade do Ar Interior
  3. Inspeção de componentes elétricos
  4. Detecção de vazamento líquido

Observação sobre compatibilidade:

Oferecemos modelos FLIR ONE Gen 3 para trabalhar com várias combinações de sistema operacional (iOS ou Android) e tipo de conector (USB-C, Lightning).

Verifique o modelo do seu telefone e o tipo de conector antes da compra.

A Flir One® (anteriormente Flir One® Gen 3) é uma câmera termográfica acessível para conexão de smartphones projetada para ajudar os profissionais a encontrar problemas mais rapidamente e realizar mais trabalho em menos tempo. Com a tecnologia MSX® (Multi-Spectral Dynamic Imaging), que melhora as imagens térmicas gravando detalhes da câmera visual na imagem térmica, você reconhecerá facilmente a localização dos problemas. As câmeras Flir One também fornecem um conector OneFit . que se ajusta e se estende até 4 mm para caber em muitos estojos de proteção populares. Seja inspecionando painéis elétricos, procurando problemas de HVAC ou encontrando danos causados por água, as câmeras termográficas Flir One permitem que usuários de todos os níveis de experiência trabalhem com eficiência em qualquer lugar.

Agora disponível com conector USB-C para iPhone!

Compatibilidade com dispositivos

Para confirmar que seu dispositivo é compatível, acesse a página de compatibilidade de dispositivos móveis para as séries Flir Edge e Flir One, vinculadas abaixo.

Verifique a compatibilidade do dispositivo

Imagem aprimorada com o VividIR Upscaling

O VividIR é um recurso avançado de processamento de câmera que inclui a combinação de várias imagens para obter mais dados térmicos. Ele aplica esses aprimoramentos de imagem às suas imagens térmicas Flir One em tempo real, reduzindo o desfoque e melhorando os detalhes. O VividIR aumenta a resolução nativa de um dispositivo em até 3x para obter mais detalhes e clareza.

Aprimoramento de imagem MSX

As câmeras Flir One apresentam nossa exclusivaMulti Spectral Dynamic Imaging (MSX), que adiciona detalhes importantes da câmera de luz visível integrada a toda a imagem de infravermelho em tempo real. O resultado: uma imagem térmica completa, nítida, com características de luz visível que lhe permite reconhecer instantaneamente onde se encontra o padrão de calor problemático. O MSX acontece em tempo real para que você possa vê-lo imediatamente na tela.

Use sua borda com confiança com guias de inspeção

O aplicativo Flir One inclui guias de inspeção para ajudá-lo a encontrar vazamentos de ar, lacunas de isolamento e acúmulo de umidade em toda a casa, ou solucionar problemas automotivos com bancos, freios a disco, desembaçadores e desembaçadores.

Aplicativos móveis Flir One para suas aplicações exclusivas

Nossos parceiros terceirizados oferecem uma ampla gama de aplicativos móveis compatíveis com o Flir One e cada um oferece soluções personalizadas para necessidades específicas. 

Confira o aplicativo RocketPlan, por exemplo. Ele digitaliza o processo de sinistros na restauração.

Ou há o aplicativo MultiSens-1234, para plotar vários dados de sensores no monitoramento de condições, e o aplicativo ThermaFY Home, que analisa a eficiência energética da sua casa.

Clique abaixo para explorar todos os aplicativos disponíveis. Ou, se você estiver interessado em desenvolver um aplicativo ou integrar imagens térmicas ao seu aplicativo, crie uma conta de desenvolvedor hoje mesmo.

Aplicativos de terceiros em destaque

Os aplicativos móveis compatíveis com o Flir One podem oferecer soluções de inspeção, geração de imagens e geração de relatórios personalizadas para suas necessidades específicas. Exemplos em destaque incluem:

  • Home Boost — ajuda os proprietários a encontrar problemas ocultos que aumentam as contas de energia.
  • HouseRater — permite que construtores de casas coletem novos dados de eficiência energética residencial.
  • iCertify — para testes elétricos, inspeção e certificação BS7671 em campo.
  • Knauf Pro+ — ajuda a auditar o espaço para calcular as necessidades de isolamento e detectar possíveis perdas de energia.
Acessório de câmera termográfica
Rastreie problemas até a origem com imagens térmicas e MSX, facilitando a detecção e o diagnóstico de problemas.
Leve esta ferramenta de inspeção leve e de bolso com você para todos os trabalhos para inspeções convenientes e em movimento.
Melhore o fluxo de trabalho e compartilhe imagens usando o aplicativo móvel Flir One® elegante e intuitivo sem sair do local de trabalho; e crie rapidamente relatórios profissionais usando o software Flir Thermal Studio.

Especificações

Destacado
Resolução Térmica 80 × 60 (resolução nativa); 240 × 180 (super-resolução)
Autonomia da Bateria Aproximadamente 1 hora
Faixa de Temperatura de Objetos -20 °C — 120 °C (–4 °F — 248 °F)
Telefone Flir One - iOS (Iluminação): iOS
Flir One - Android (USB-C): Android
Flir One – iOS (USB-C): Apple (USB-C)
Precisão ±3 °C ou ±5%, percentual comum da diferença entre a temperatura ambiente e a de cena. Aplicável 60 s após a inicialização, quando a unidade está entre 15 °C – 35 °C, e a cena está entre 5 °C – 120 °C.
Temperatura Operacional 0 °C – 35 °C (32 °F – 95 °F), carga da bateria 0 °C – 30 °C (32 °F – 86 °F)
Fotômetro Um fotômetro (centralizado).
Geração de imagem e óptica
Captura/Exibição de Vídeo e Imagem Estática Salvos como 1.440 × 1.080
Distância MSX ajustável 0,3 m – infinito
Foco Fixo de 15 cm – infinito
HFOV/VFOV 50° ±1° / 38° ±1°
Obturador Automático/Manual
Paleta Cinza (branco quente), Mais quente, Mais fria, Ferro, Contraste, Ártico, Lava e Roda de Cores
Resolução Térmica 80 × 60 (resolução nativa); 240 × 180 (super-resolução)
Resolução Visual 1440 × 1080
Sensibilidade Térmica [MRDT] 150 mK
Sensor Térmico Tamanho do pixel 17 µm, faixa espectral de 8 – 14 µm
Taxa de Quadros 8,7 Hz
Potência
Autonomia da Bateria Aproximadamente 1 hora
Tempo de carregamento da bateria 40 min
Medição e análise
Faixa de Temperatura de Objetos -20 °C — 120 °C (–4 °F — 248 °F)
Fotômetro Um fotômetro (centralizado).
Precisão ±3 °C ou ±5%, percentual comum da diferença entre a temperatura ambiente e a de cena. Aplicável 60 s após a inicialização, quando a unidade está entre 15 °C – 35 °C, e a cena está entre 5 °C – 120 °C.
Geral
Dimensões (A x L x P) 34 × 67 × 14 mm (1,3 × 2,6 × 0,6 pol.)
Monitor de carga da bateria 0 – 100%
Peso 36,3 g
Telefone Flir One - iOS (Iluminação): iOS
Flir One - Android (USB-C): Android
Flir One – iOS (USB-C): Apple (USB-C)
Dados ambientais e certificações
Certificações CE, UL1642, ROHS
Configurações de Emissividade Fosco: 95%, Semifosco: 80%, Semibrilhante: 60%, Brilhante: 30% A temperatura de fundo refletida é de 22 °C
Temperatura Operacional 0 °C – 35 °C (32 °F – 95 °F), carga da bateria 0 °C – 30 °C (32 °F – 86 °F)
Temperatura, Fora de Operação -20 °C – 60 °C (-4 °F – 140 °F)
Teste de queda Queda de 1,5 m
Comunicação e armazenamento de dados
Carregamento USB-C (fêmea, 5 V/1 A)
Formatos de Arquivo Imagens estáticas – jpeg radiométrico Vídeo – MPEG-4 (formato de arquivo: MOV [iOS], MP4 [Android])
Modos de captura Imagens estáticas e de vídeo
Vídeo Lightning (iOS) (macho), USB-C (Android) (macho)

Recursos e suporte

Observação: Para recursos adicionais de suporte da FLIR ONE, acesse Support.FLIR.com

Notícias de Produtos

O Flir One Edge agora é o Flir Edge: Mesma inovação confiável, nome simplificado

Saiba mais

User Manual

FLIR ONE Series User Manual

Datasheet

Flir One Datasheet

Warranty

FLIR Global Uncooled Thermal Camera 2-10 Limited Warranty

Certification

ISO 9001-2015 FLIR Sweden

Brochure

Facilities Maintenance Guidebook

Bate-papo

Pressione a bolha de bate-papo no canto inferior direito para se conectar conosco instantaneamente.

(Quando os agentes estiverem disponíveis)

Envie-nos um e-mail

Clique aqui

(Login FLIR necessário)

Suporte telefônico

Linha Internacional: 

(+1) 805 392 3775

Número local:

(+1) 844 283 5471

Serviço, reparo e calibração

Contato do Centro de Serviços
Telefone
Solicitar serviço, reparo ou calibração
Envie-nos um e-mail
Estados Unidos 

Ligação gratuita: (+1) 866 477 3687

Local: (+1) 603 324 7600

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Canadá 800 613 0507 Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

América do Sul e Central 0800 878 2486

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Contato do Centro de Serviços
Telefone
Solicitar serviço, reparo ou calibração
Envie-nos um e-mail
Bélgica  +32 (0)56 363 041

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Estônia +3726063976

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Alemanha +49 (0) 69 95 00 900

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Itália +390294753491

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Suécia  +46 (0) 8 753 26 54

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Emirados Árabes Unidos +971 4 802 4999

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Reino Unido +44 (0)1732 220 011

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Contato do Centro de Serviços
Telefone
Solicitar serviço, reparo ou calibração
Envie-nos um e-mail
Austrália +61 (0) 3 9550 2800

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

China +86 (0) 21-5169-7628

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Índia Delhi +91 11 47212002

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Índia Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Japão 81-3-6721-6648

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Cingapura +65 8787 0884

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Coreia do Sul (02)565-2724

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.