Produto descontinuado

FLIR One® Pro LT

Câmera termográfica profissional para smartphones

This product is discontinued.

We recommend the Flir One® Pro as a great replacement.

Flir One® Pro

Câmera Termográfica de Classificação Profissional para Smartphones

View Product

Need support with the FLIR One® Pro LT? Check out our support resources below.

A FLIR ONE® Pro tem a capacidade de encontrar problemas invisíveis mais rápido do que nunca. Com a resolução aperfeiçoada do processamento FLIR VividIR™, a perspectiva adicional do FLIR MSX® e a conveniência do conector ajustável OneFit™, a FLIR ONE® Pro LT trabalha com tanto afinco quanto você. Seja para uso profissional ou em projetos domésticos, a FLIR ONE® Pro LT tem os recursos poderosos que você quer a um preço acessível.

O Módulo Termográfico para Smartphone do Profissional
Tecnologia exclusiva de processamento da imagem que aumenta a resolução e a precisão para ajudar a encontrar antecipadamente os problemas em potencial e diagnosticar problemas de modo confiável.
Conector ajustável que se expande em até 4 mm para que você possa fixar a FLIR ONE® Pro LT ao seu dispositivo móvel sem retirá-la da caixa de proteção.
Os recursos para obras, como diversos fotômetros, controles de nível/distância e relatório através do Aplicativo Móvel FLIR Tools, permitem a resolução de problemas e a funcionalidade mais profissionais.

Especificações

Destacado
Resolução Térmica 80 × 60
Autonomia da Bateria Aproximadamente 1 h
Faixa de Temperatura de Objetos -20°C — 120°C (–4°F — 248°F)
Telefone Android (Micro-USB)
Precisão ±3 °C ou ±5%, típica Porcentagem da diferença entre a temperatura ambiente e a de cena. Aplicável 60 segundos após a inicialização, quando a unidade está entre 15 °C e 35 °C e a cena está entre 5 °C e 120 °C.
Temperatura Operacional 0 °C – 35 °C (32°F – 95°F), carregamento da bateria 0 °C – 30 °C (32°F – 86°F)
Fotômetro Desligado/°C/°F. Resolução 0,1 °C/0.1°F
Geração de imagem e óptica
Captura/Exibição de Vídeo e Imagem Estática Salvos como 1.440 × 1.080
Descrição Geral Câmeras Termográficas e Visuais com MSX
Distância MSX ajustável 0,3 m ao infinito
Faixa Dinâmica de Cena -20 °C – 120°C (-4°F – 248°F)
Foco Fixo de 15 cm ao infinito
HFOV/VFOV 50° ±1° / 38° ±1°
Obturador Automático/Manual
Paleta Cinza (branco quente), Mais quente, Mais fria, Iron, Rainbow, Rainbow HC, Arctic, Lava e Wheel
Resolução Térmica 80 × 60
Resolução Visual 1.440 × 1.080
Sensibilidade Térmica/NETD 100 mK
Sensor Térmico Tamanho do pixel 17 µm, faixa espectral de 8 a 14 µm
Taxa de Quadros 8,7 Hz
Potência
Autonomia da Bateria Aproximadamente 1 h
Tempo de carregamento da bateria 40 min
Medição e análise
Faixa de Temperatura de Objetos -20°C — 120°C (–4°F — 248°F)
Fotômetro Desligado/°C/°F. Resolução 0,1 °C/0.1°F
Precisão ±3 °C ou ±5%, típica Porcentagem da diferença entre a temperatura ambiente e a de cena. Aplicável 60 segundos após a inicialização, quando a unidade está entre 15 °C e 35 °C e a cena está entre 5 °C e 120 °C.
Geral
Dimensões (A x L x P) 68 × 34 × 14 mm (2.7 × 1.3 × 0.6 in)
Monitor de carga da bateria 0 – 100%
Peso 36,5 g
Telefone Android (Micro-USB)
Dados ambientais e certificações
Certificações MFi (versão iOS), RoHS, CE/FCC, CEC-BC, EN61233
Choque Mecânico Queda de 1,8 m
Configurações de Emissividade Fosco: 95%, Semifosco: 80%, Semibrilhante: 60%, Brilhante: 30%
Temperatura Operacional 0 °C – 35 °C (32°F – 95°F), carregamento da bateria 0 °C – 30 °C (32°F – 86°F)
Temperatura, Fora de Operação -20 °C – 60 °C (-4°F – 140°F)
Teste de queda Drop from 1.5m
Comunicação e armazenamento de dados
Carregamento USB-C fêmea (5 V/1 A)
Formatos de Arquivo Imagens estáticas – jpeg radiométrico
Modos de captura Vídeo, Imagem Estática
Vídeo Micro-USB macho

Recursos e suporte

Observação: Para recursos adicionais de suporte da FLIR ONE, acesse Support.FLIR.com. 

Caso de Aplicação

A câmera Flir One® Pro ajuda na mudança de etapas na quantificação do desempenho térmico de edifícios

Saiba como

Brochure

FLIR ONE Trifold A4

Brochure

FLIR One Pro-Series Tri-Fold

User Manual

FLIR ONE Series User Manual

Warranty

FLIR Global Uncooled Thermal Camera 2-10 Limited Warranty

Brochure

FLIR CARE and FLIR PROTECT Service and Extended Warranty Packages Brochure

Datasheet

FLIR CARE and FLIR PROTECT Service and Extended Warranty Packages Datasheet
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
Linha Internacional: 

(+1) 805 392 3775

Número local:

(+1) 844 283 5471