FLIR QL320

Quantitative Optical Gas Imaging System for FLIR G-Series Optical Gas Imaging Cameras (Gx620/Gx320/G620)

The QL320 is a quantitative optical gas imaging (QOGI) system that allows surveyors to measure the leak rates for methane and other hydrocarbons. This eliminates the need for secondary sampling with a toxic vapor analyzer or similar tool. In addition, the QL320 does not require close contact with the gas in order to measure emission rates, making it a safer solution for quantifying difficult-to-measure gas leaks.

Safe Solution for Quantifying Gas Leaks
With the FLIR QL320, you can determine mass leak rates (g/h, lb/h, MT/h), volumetric leak rates (cc/min, L/min, or SCFH), or concentration (ppm-m) for most hydrocarbon gases. Measure the size of fugitive emissions from safe distances, as far as 100 feet.
The FLIR QL320 has the built-in tools needed to validate leak surveys, plus a Δ temperature screening tool to determine suitablility of background conditions. In-field reporting includes archiving of measurements, colorized video and raw data for analysis and post-processing.
Used with a FLIR OGI camera's Q-Mode, the QL320 gathers relative information in the camera and post-processes the data for quantified results without the need to tether directly to the camera.

Construído de acordo com o seu padrão

A FLIR é o nome em que os profissionais de detecção e reparo de vazamentos (LDAR) confiam para a obtenção de imagens ópticas de gás, graças à confiabilidade, aos padrões técnicos e à ergonomia de nossos produtos para uso em campo durante o dia inteiro.
 

Especificações

Geração de imagem e óptica
Câmeras compatíveis FLIR Gx620, FLIR Gx320, FLIR G620
Modos de Imagem Single image snapshot with colorized plume and quantitative result
Resolução do Display 1920 × 1080
Tamanho do Display 294.6 mm (11.6 in)
Medição e análise
Ferramentas de Medição Δ temperature screening, plume highlighting, colorized gas concentration profile
Modos de Medição Mass leak rates (g/h, lb/h, MT/h), volumetric leak rates (cc/min, L/min, or SCFH), or concentration (ppm-m)
Comunicação e armazenamento de dados
Comunicação Bluetooth V 5.0, 4G LTE mobile broadband
Entrada On-screen keyboard; 6 buttons (1 user-definable)
Interface SD card reader (microSDXC), USB 3.0 (Type A) x 2
Geral
Peso 1.24 kg (2.73 lbs)
Tamanho 308 × 200 × 29 mm (12.125 × 7.875 × 1.125 in)
Interface do usuário
Tecnologia do Display 11.6" sunlight readable TFT LCD capacitive touchscreen
Tela sensível ao toque Reinforced touchscreen; scratch and shatter resistant film
Potência
Potência AC adapter 100-240 V, 50 Hz-60 Hz, 65 W
Tipo de bateria Li-ion rechargeable battery; 11.1 V, 3950 mAh, 8 hours
Dados ambientais e certificações
Dados Ambientais ANSI/ISA 12.12.01-2000 (Class I, Division 2), IP 65 Ingress Protection

Acessórios

  1. FLIR QL320 X Strap (4226768)

Recursos e suporte

Nota Técnica

Quatro meses em: Mitigação de Metano da UE — Onde Estamos Agora?

Saiba como

Artigo

FLIR Innovate and Inspire: uma nova revista da FLIR

Saiba como

Datasheet

QL320 Datasheet A4

Datasheet

QL320 Datasheet List Of Gases A4

Datasheet

QL320 Datasheet List Of Gases

Datasheet

QL320 Datasheet

Bate-papo

Pressione a bolha de bate-papo no canto inferior direito para se conectar conosco instantaneamente.

(Quando os agentes estiverem disponíveis)

Envie-nos um e-mail

Clique aqui

(Login FLIR necessário)

Suporte telefônico

Linha Internacional: 

(+1) 805 392 3775

Número local:

(+1) 844 283 5471

Serviço, reparo e calibração 

 

Américas

Contato do Centro de Serviços
Telefone
Solicitar serviço, reparo ou calibração
Envie-nos um e-mail
Estados Unidos 

Ligação gratuita: (+1) 866 477 3687

Local: (+1) 603 324 7600

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Canadá 800 613 0507 Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

América do Sul e Central 0800 878 2486

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

 

Europa

Contato do Centro de Serviços
Telefone
Solicitar serviço, reparo ou calibração
Envie-nos um e-mail
Bélgica  +32 (0)56 363 041

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Estônia +3726063976

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Alemanha +49 (0) 69 95 00 900

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Itália +390294753491

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Suécia  +46 (0) 8 753 26 54

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Emirados Árabes Unidos +971 4 802 4999

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Reino Unido +44 (0)1732 220 011

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

 

Ásia-Pacífico

Contato do Centro de Serviços
Telefone
Solicitar serviço, reparo ou calibração
Envie-nos um e-mail
Austrália +61 (0) 3 9550 2800

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

China +86 (0) 21-5169-7628

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Índia Delhi +91 11 47212002

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Índia Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Japão 81-3-6721-6648

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Cingapura +65 8787 0884

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Coreia do Sul (02)565-2724

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail