SDK de Câmera Científica Flir

Kit de Desenvolvimento de Software de Câmera Refrigerada

O FLIR Science Camera SDK oferece aos usuários de câmeras científicas da FLIR controle da câmera, streaming de dados e aquisição via interfaces padrão da indústria, como GigE e Camera Link. Este kit de desenvolvimento de software oferece suporte a vários ambientes de desenvolvimento, incluindo C/C++ e C#/.NET, para controlar todas as operações da câmera disponíveis. Compatível com vários sistemas operacionais, o Science Camera SDK permite que os usuários integrem facilmente a câmera FLIR em seus próprios aplicativos.

Integração com controle da câmera, streaming e aquisição via interfaces GigE, CoaXPress e CamLink.
Trabalhe em vários ambientes de desenvolvimento, incluindo C/C++, C#/.NET, Python e MATLAB (somente leitura de arquivo).
Compatível com vários sistemas operacionais, incluindo Windows, Linux e macOS.

Especificações

Destacado
Câmeras compatíveis A62xx, A67xx, A85xx, X68xx, X69xx, X85xx, RS85xx, RS67xx, RS83xx, SC6100, SC6200, SC6700, SC6800, SC8200, SC8300
Geral
Câmeras compatíveis A62xx, A67xx, A85xx, X68xx, X69xx, X85xx, RS85xx, RS67xx, RS83xx, SC6100, SC6200, SC6700, SC6800, SC8200, SC8300
Sistema Operacional [Recomendado] Windows 7 (64-bit) or later; Linux Ubuntu 16.04 or later; macOS High Sierra or later
Comunicação e armazenamento de dados
Placas de captura de quadro null
Saída Suporta GigE, CoaXPress e Camera Link
Geração de imagem e óptica
Controle da Câmera Suporta GigE, GenICam por meio de GigE, Camera Link, RS232 e GenICam por meio de CoaXPress
Correções Processo de correção de não uniformidade disponível; a correção de fábrica inclui enumerar, carregar e aplicar