Flir Science File SDK

Ferramenta de transferência de arquivos

O SDK Science File da FLIR é a melhor maneira de transferir arquivos gravados para MATLAB e outros programas para análise de dados. A inclusão das funções .MEX do MATLAB permite que os usuários abram arquivos FLIR diretamente do MATLAB. Esse é um recurso avançado, pois permite que os usuários acessem temperaturas de câmeras calibradas de fábrica, bem como dados brutos.

O SDK Science File fornece dados térmicos de qualidade para aplicativos externos para análise e geração de relatórios rápidos e eficientes.
O SDK é compatível com vários ambientes de desenvolvimento, incluindo C/C++, C#/.NET, Python e MATLAB (somente leitura de arquivo).
O SDK Science File é compatível com Windows, Linux, Mint 19.3, CentOS7 e macOS.

Especificações

Destacado
Câmeras compatíveis A62xx, A67xx, A85xx, X68xx, X69xx, X85xx, RS85xx, RS67xx, RS83xx, SC6100, SC6200, SC6700, SC6800, SC8200, SC8300
Geral
Câmeras compatíveis A62xx, A67xx, A85xx, X68xx, X69xx, X85xx, RS85xx, RS67xx, RS83xx, SC6100, SC6200, SC6700, SC6800, SC8200, SC8300
Sistema Operacional • Windows 10 (64 bits)• Windows 8.x (64 bits)• Windows 7 (64 bits)• Linux: Ubuntu 16.04, RHEL/CentOS 7, Fedora 31, Mint 19.3• MacOS High Sierra até Catalina
Geração de imagem e óptica
Controle da Câmera Não há. Controle de câmera fornecido por meio da aquisição do SDK Science File da FLIR.

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.