Produto descontinuado

FLIR Screen-EST

Software de triagem da temperatura da pele

FLIR Screen-EST™ é um software de desktop eficiente e preciso para realizar triagens de temperatura elevada da pele em áreas de grande circulação. Quando conectado a uma câmera termográfica FLIR, o software automaticamente detecta pessoas que entram no campo de visão da câmera e, em poucos segundos, localiza um ponto quente e mede a temperatura da superfície da pele. Se a temperatura medida for maior que a média móvel, um alarme notifica o operador que, por sua vez, pode determinar imediatamente se é necessária uma segunda triagem com um dispositivo médico. O FLIR Screen-EST fica pronto para uso em minutos, permitindo aos operadores realizar a triagem de pessoas a uma distância segura e reduzindo a propagação da doença pela força de trabalho. O FLIR Screen-EST pode ser uma ferramenta vital para preservar a saúde dos funcionários e reduzir o risco de interrupções no trabalho.

Simplifique a triagem para a luta contra a COVID-19
Conexão plug-and-play com câmeras FLIR T560-EST, T540-EST, E54-EST, E86-EST, A500-EST ou A700-EST para um sistema completo e fácil de usar
A triagem sem contato com medição e detecção automática do rosto de um indivíduo permite acelerar o tráfego em pontos de controle
Faça medições consistentes sem a necessidade de fontes ou equipamentos de calibração adicionais: você só precisa de uma câmera, um tripé e um computador

Especificações

Destacado
Câmeras compatíveis FLIR T540-EST, T560-EST, E54-EST, E86-EST, A500-EST, A700-EST
Geral
Câmeras compatíveis FLIR T540-EST, T560-EST, E54-EST, E86-EST, A500-EST, A700-EST
Requisitos RAM: mínimo de 8 GB. Espaço em disco rígido: mínimo de 500 MB
Sistema Operacional Windows 10 e 11 (64 bits)
Interface do usuário
Idiomas Tcheco, Dinamarquês, Holandês, Inglês, Estoniano, Finlandês, Francês, Alemão, Grego, Húngaro, Italiano, Japonês, Coreano, Norueguês, Polonês, Português, Russo, Chinês simplificado, Espanhol, Sueco, Chinês tradicional, Turco

Recursos e suporte

Observação: Você deve estar conectado para baixar software ou firmware. Faça login ou crie uma conta.

Software Download

FLIR Screen EST Installer v1.2.23

Você deve estar conectado para baixar o arquivo.

Software Download

FLIR Screen EST Installer

Você deve estar conectado para baixar o arquivo.

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.