Discontinued

FLIR T560-EST

SOLUÇÕES DE TRIAGEM TÉRMICA FLIR EST™ PORTÁTEIS

A câmera termográfica portátil FLIR T560-EST é uma ferramenta de triagem sem contato que serve como primeira linha de defesa contra possíveis riscos à saúde. Essa solução de triagem térmica FLIR EST™ detecta e visualiza calor para identificar rapidamente as pessoas que apresentarem uma temperatura elevada da pele. Alimentadas por bateria e com uma tela sensível ao toque integrada, as câmeras T560-EST são rápidas de configurar e fáceis de operar para cenários de triagem temporários e móveis. O modo FLIR Screen-EST integrado à câmera oferece guias de posicionamento visual, amostragem automática para manter uma média de temperatura atualizada e indicadores gráficos para mostrar se uma pessoa está com a temperatura da pele elevada e assim reduzir a carga de trabalho dos operadores da estação de triagem. O detector de 640 x 480 pixels oferece a mais alta resolução térmica nesta linha de câmeras FLIR EST portáteis, para uma precisão de medição superior. A compatibilidade com o software para desktop FLIR Screen-EST também torna esta câmera ideal para instalações permanentes.

Comece rapidamente a fazer a triagem com tempo de adaptação limitado e conexões de vídeo simples, e opção de bateria de >4 horas ou alimentação externa.
Precisão de triagem ideal com compensação automática de variação de temperatura, indicadores gráficos visuais para mostrar se uma pessoa está com temperatura elevada e alarmes sonoros.
O modo FLIR Screen-EST integrado à câmera não armazena imagens ou informações pessoais e permite o distanciamento social em situações de triagem.

Especificações

Highlighted
Resolução de IV 640 x 480
Campo de visão (FOV) 42° x 32°
Modos de Imagem Infravermelho, visual
Display Tela sensível ao toque PCAP 640 x 480 oticamente acoplada de 4 pol., com brilho da superfície de 400 cd/m2
Mídia de Armazenamento Cartão SD removível (8 GB)
Geração de imagem e óptica
Atualização do software da câmera Usando cabo USB ou cartão SD
Campo de visão (FOV) 42° x 32°
Comprimento Focal 10 mm (0,39 in)
Cor Preto
Distância Focal Mínima 0,15 m (0,49 ft)
Faixa Espectral 7,5-14 µm
Foco Medidor de distância a laser (LDM) contínuo, LDM de disparo único, contraste de disparo único, manual
Identificação da Lente Automática
Laser Classe 2, 0,05 – 40 m (0,16 – 131 ft) ±1% de distância medida
Lente 42°
Modo FLIR Screen-EST
Modos de Imagem Infravermelho, visual
MSX Sim
Número f da Câmera 1,1
Paleta Iron, Gray, Rainbow, Arctic, Lava, Rainbow HC
Resolução de IV 640 x 480
Resolução espacial (IFOV) 1,2 mrad/pixel
Sensibilidade Térmica - NETD [típica] <30 mK @ 30°C (86°F)
Streaming de Dados Digitais USB Tipo C
Taxa de Quadros 30 Hz
Tipo e Pitch do Detector Microbolômetro não refrigerado, 12 µm
UltraMax Sim
Visor Não
Zoom Digital Contínuo de 1-8x
Medição e análise
Correção de Emissividade Sim: variável de 0,01 a 1,0 ou selecionada na lista de materiais
Correções de Medição Sim
Detecção automática de calor e frio Marcadores máximos/mínimos automáticos na área
Faixa de Temperatura de Objetos 15 °C a 45 °C (59 °F a 113 °F)
Média de amostragem no modo Screen-EST
Precisão [variação] no modo Screen-EST
Temperatura Referencial Sim
Interface do usuário
Display Tela sensível ao toque PCAP 640 x 480 oticamente acoplada de 4 pol., com brilho da superfície de 400 cd/m2
Idiomas 21
Tecnologia do Display IPS
Comunicação e armazenamento de dados
Comando e Controle Tela integrada à câmera, USB tipo C
Formato de Arquivo de Imagem JPEG radiométrico padrão, com dados de medição inclusos
Interfaces de Comunicação USB 2.0, Bluetooth, Wi-Fi
Mídia de Armazenamento Cartão SD removível (8 GB)
Saída de Vídeo Porta do display por USB tipo C
USB USB tipo C: transferência de dados/vídeo/energia
USB – Padrão USB 2.0 de alta velocidade
Wi-Fi Peer-to-peer (ad hoc) ou infraestrutura (rede)
Potência
Gerenciamento de Energia Não
Operação com Alimentação Externa USB 2.0 A para USB tipo C com fonte de alimentação
Peso da bateria 195 g (6,89 oz)
Temperatura de Carregamento 0 °C a 45 °C (32 °F a 113 °F)
Tensão da bateria 3,6 V
Tipo de bateria Bateria recarregável de íon-lítio
Dados ambientais e certificações
Espectro de Rádio ETSI EN 300 328/FCC Parte 15.249/RSS-247 Edição 2
Faixa de Temperatura de Armazenamento -40 °C a 70 °C (-40 °F a 158 °F)
Faixa de Temperatura Operacional -15 °C a 50 °C (5 °F a 122 °F)
Garantia http://www.flir.com/warranty/
Montagem em Tripé UNC ¼"-20
Queda Projetada para 2 m (6,6 ft)
Segurança EN/UL/CSA/PSE 60950-1
Geral
Embalagem Câmera de infravermelho com lente, tampas frontal e traseira da lente, pano de limpeza, bateria recarregável (2 cada), carregador de bateria, fontes de alimentação, alças (tampa da lente, pescoço), caixa de transporte rígida, cabos (USB 2.0 A para USB tipo C, USB tipo C para USB tipo C, USB tipo C para HDMI e adaptador PD), USB tipo C para USB tipo A com fonte de alimentação incluída, botão de operação por controle remoto, cartão SD de 8 GB, documentação impressa
Material da estrutura PCABS com TPE, magnésio
Peso 1,3 kg (2,9 lb)
Tamanho (C x L x A) Lente horizontal: 140 x 201,3 x 167,3 mm (5,5 x 7,9 x 6,6 in)

Accessories

Resources & Support

Observação: Você deve estar conectado para baixar software ou firmware. Faça login ou crie uma conta.

Software Download

FLIR Screen EST Installer

Você deve estar conectado para baixar o arquivo.

Firmware Download

FLIR EST Series Firmware v6.32.72

Você deve estar conectado para baixar o arquivo.

User Manual

FLIR T5xx-EST Series User Manual

Warranty

FLIR Global Uncooled Thermal Camera 2-10 Limited Warranty

Certification

FLIR Systems AB Certificate of Registration - ISO/IEC 27001:2022

Certification

FLIR Systems AB Certificate of Registration - ISO 14001:2015

Certification

ISO 9001-2015 FLIR Sweden